Page 504 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 504

Sistema Plexo  IP 55
                         ™
       monobloco - montagem saliente













            0 697 11            0 697 12           0 697 33               0 697 79         0 916 55
       Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos
       Caixas equipadas com 2 bucins (topo e base) para entrada de tubos com Ø até 25 mm
       Com ligadores automáticos (ligação rápida)
         Emb.   Ref.  Interruptores 10 AX - 250 V±             Emb.    Ref.  Tomadas 2P+T tipo “Schuko” 16 A - 250 V±
                     IP 55 - IK 07                                          IP 55 - IK 07
                                                                            Equipadas com tampa e obturadores de proteção
               Cinzento                                              Cinzento
         10    0 697 11     Comutador de escada                 10   0 697 33      Ligadores de parafusos
                                                                10   0 697 01      Ligadores automáticos (ligação rápida)

         10    0 697 12     Comutador de escada com sinalização
                            Ligação com neutro (3 condutores)               Tomadas de corrente 20 a 32 A
                            Fornecido com lâmpada laranja 1 mA -
                            230 V± - ref. 0 694 98                          Materiais livres de halogéneos (Diretiva Europeia
          5    0 697 13     Comutador de escada luminoso                    RoHS 2002/95/CE)
                                                                            Ligadores de parafusos
                            Fornecido com lâmpada verde 0,5 mA -            20 A - IP 55 - IK 08
                            230 V± - ref. 0 694 97                          A associar a bucim plano cinzento ref. 0 919 14
         10    0 697 15     Comutador de escada duplo           5    0 916 55       2P+T - 230 VA
                                                                                      Cinzento

          5    0 697 14     Comutador de lustre                 5    0 916 56       3P+T - 400 VA
                                                                                      Cinzento
                                                                5    0 916 57       3P+N+T - 400 VA
          5    0 697 16     Inversor de grupo
                                                                                      Cinzento
                                                                            32 A - IP 44 - IK 08
          1    0 697 17     Interruptor bipolar
                                                                            A associar a bucim plano cinzento ref. 0 919 14
                                                                5    0 558 72       2P+T - 230 VA
                                                                                      Cinzento
                     Botões 10 A - 250 V±                       5    0 558 75       3P+T - 400 VA
                     IP 55 - IK 07                                                    Cinzento
               Cinzento
         10    0 697 20     Botão simples (NA)                  5    0 558 77       3P+N+T - 400 VA
                                                                                      Cinzento

         10    0 697 22     Botão simples luminoso (NA)
                            Fornecido com lâmpada verde 1 mA -              Saídas de cabos
                            230 V± - ref. 0 694 96
                                                                            IP 55 - IK 07
          1   0 697 23      Botão com sinalização (NA)                      Equipadas com cerra-cabos
                            Contacto livre de potencial         5    0 697 79        Branco
                            Fornecido com lâmpada laranja 1 mA -  5  0 697 45        Cinzento
                            230 V± - ref. 0 694 98
                     Interruptor para chave DIN 10 A - 250 V±
                     IP 20 - IK 07                                          Piquet de jardim
                     Unipolar (interruptor / botão)                         Com ligadores automáticos (ligação rápida)
                     Com 3 posições (I-0-II)                    10   0 697 49
                     Chave é extraível na posição “0” (stop)                          Equipado com 2 x 2P+T com perno
                     A completar com acessório ref. 0 697 95 (abaixo)                 de terra (norma francesa) na face
          1    0 697 57       Branco                                                  posterior, pré-cabladas
                                                                                      Recebe fichas de 10/16 A (tanto do
          1   0 697 06        Cinzento                                                standard "Schuko", como do Francês)
                                                                                      Apenas necessita de ligação
          1    0 697 95     Canhão fechadura DIN                                      a 1 mecanismo
                            Fornecido com jogo único de 3 chaves                      2 postos adicionais disponíveis na
                                                                                      face anterior para associar outras
                                                                                      funções necessárias
                     Acessórios                                                         Cinzento
                     Bucim plano Ø 20
         50    0 919 14 Cinzento (RAL 7035)
                     Bucim plano Ø 25
         50    0 919 15 Cinzento (RAL 7035)

       502
   499   500   501   502   503   504   505   506   507   508   509