Page 499 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 499

Sistema Plexo  IP 55
                         ™
       tabela de escolha rápida - mecanismos versão monobloco


                                                                 SALIENTE                  ENCASTRAR
        FUNÇÕES / MECANISMOS SISTEMA PLEXO™                                                           Branco Ártico
                                                              Branco   Cinzento   Branco    Cinzento  Antimicrobial
        Interruptores 10 AX - 250 VA / IP 55 - IK 07
        Comutador de escada                                      -      0 697 11  0 698 51  0 698 11       -
        Comutador de escada luminoso (lâmpada fornecida)         -      0 697 13     -         -           -
        Comutador de escada com sinalização (lâmpada fornecida)  -      0 697 12     -         -           -
        Comutador de escada duplo                                -      0 697 15  0 698 55     -           -
        Comutador de lustre                                      -      0 697 14     -         -           -
        Inversor de grupo                                        -      0 697 16     -         -           -
        Interruptor Bipolar                                      -      0 697 17     -         -           -
        Botões 10 A - 250 VA / IP 55 - IK 07
        Botão simples (NA)                                       -      0 697 20     -         -           -
        Botão simples luminoso (NA) (lâmpada fornecida)          -      0 697 22     -         -           -
        Botão simples luminoso (NA+NF) (lâmpada fornecida)       -        -       0 698 61  0 698 21       -
        Botão simples luminoso (NA) com porta-etiqueta
        Fornecido com lâmpada 12 V                               -        -       0 698 64  0 698 24       -
        Funciona igualmente com lâmpada 230 V
        Botão simples com sinalização (NA) * (lâmpada fornecida)  -     0 697 23     -         -           -
        Com contacto livre de potencial
        Interruptores para chave DIN - 10 A - 250 V± / IP20 - IK 07
        Interruptor para chave DIN -  Com 3 posições (1-0-2)  0 697 57  0 697 06     -         -           -
        Completar com acessório ref. 0 697 95 (abaixo)
        Detetores de movimentos 360º / IP 55 - IK 04
        Detetor de movimentos com ângulo de deteção 360º      0 697 80  0 697 40     -         -           -
        Tomadas 2P+T tipo “Schuko” 16 A - 250 V± / IP 55 - IK 07
        Equipadas com tampa e com obturadores de proteção
        Ligadores de parafusos                                   -      0 697 33  0 698 69  0 698 33    0 707 72
        Ligadores automáticos (ligação rápida)                   -      0 697 01     -         -           -
        Tomadas de corrente 20 A - 250 V± / IP 55 - IK 08
        2P+T – 230V± - Ligadores de parafusos                    -      0 916 55     -      0 557 03       -
        3P+T – 400V± - Ligadores de parafusos                    -      0 916 56     -      0 557 06       -
        3P+N+T – 400V± - Ligadores de parafusos                  -      0 916 57     -      0 557 08       -
        Caixa para instalação saliente das tomadas 0 557 03/06/08  -      -          -      0 903 59       -
        Tomadas de corrente 32 A - 250 V± / IP 44 - IK 08
        2P+T – 230V± - Ligadores de parafusos                    -      0 558 72     -         -           -
        3P+T – 400V± - Ligadores de parafusos                    -      0 558 75     -         -           -
        3P+N+T – 400V± - Ligadores de parafusos                  -      0 558 77     -         -           -
        Piquete de jardim
        2x2P+T com perno de terra (norma francesa) – Lig. automáticos  -  0 697 49   -         -           -
        Saídas de cabos (Rosetas) / IP 55 - IK 08
                                               2
        Equipada com cerra-cabos ∅5 até 13 mm (3 x 2,5 mm )   0 697 79  0 697 45  0 698 88  0 698 48    0 707 88
        20 A - Equipada com 3 entradas e com 3 saídas (2,5 mm )  -        -       0 698 89  0 698 49       -
                                                 2
        Retenção de cabos 20 A / 32 A - ISO 32 (para cabos ∅12 até 25 mm)  -  -      -      0 698 50       -
       5 ETAPAS DE INSTALAÇÃO

                          1                  2                  3                   4                   5




        Montagem
        saliente






        Montagem
        encastrar




                                                                                                               497
   494   495   496   497   498   499   500   501   502   503   504