Page 421 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 421

Casa conectada

       produtos conectados para climatização
                                                                                      março 2023




                                                                                                         Home + Control





       XW8003                   XG8003

       Compatível com Zigbee 3.0
       Produtos disponíveis nos distribuidores autorizados
         Emb.   Ref.  Termostato conectado para gestão de ar   Emb.    Ref.  Termostato conectado para gestão de ar
                     condicionados                                          condicionados (cont.)
                     O termostato Smarther AC with Netatmo, juntamente      Atuador zigbee para Ventiloconvectores
                     com a APP Home + Control, é um dispositivo que
                     permite controlar e monitorizar com precisão    1  0 489 10 Este atuador pode ser usado em combinação
                     a temperatura nos quartos; toda a programação          com Smarther AC with Netatmo em instalações de
                     e a maioria das funções podem ser executadas           termorregulação, para controlar diferentes tipos de
                     de forma fácil e intuitiva através da aplicação        carga de acordo com os requisitos.
                     Graças à sua conexão Wi-Fi, o Smarther AC pode         Este atuador DIN pode controlar:
                     ser programado e controlado remotamente;               - Unidade ventiloconvector de 2 tubos com válvula
                     também pode exibir a temperatura, velocidade do        On/Off
                     ventilador e umidade medida na divisão. O nível de     - Unidade ventiloconvector de 2 tubos com válvula
                     temperatura e o modo Boost podem ser definidos         de 3 vias
                     localmente no termostato. O modo Boost permite         - Unidade ventiloconvector de 2 tubos com válvula
                     ligar o sistema por um tempo limitado (15, 30 ou       de 0-10 V
                     45 minutos) independentemente da temperatura ou        - Unidade ventiloconvector de 4 tubos com duas
                     do programa Smarther AC with Netatmo também            válvulas On/Off
                     pode ser controlado com Assistentes de voz             - Unidade ventiloconvector de 4 tubos com duas
                     Google, Amazon Alexa e Apple Home Kit                  válvulas de 3 vias
                     - Alimentação 110 a 240 Vac, 50/60 Hz;                 - Unidade ventiloconvector de 4 tubos com duas
                     - Consumo máximo de 2 W;                               válvulas de 0-10 V
                                                     2
                     - Seção máxima dos condutores 1 x 1,5 mm ;             - Ventilador de 3 velocidades
                     - Temperatura de funcionamento de 5 a 40 °C;           - 1 ventilador de 0-10 V
                     - Dispositivo sem fios em conformidade com o           Interface IV para ar condicionado
                     padrão 802.11b/g/n, frequência 2,4 - 2,4835 GHz,
                     potência de transmissão < 20 dBm. Protocolo de   1  3460IR         Micromódulo Zigbee para ser
                     segurança WEP/WPA/WPA2 IPv4                                        ligado ao split AC para tornar o
                     - Link de rádio: comunicação de curto alcance,                     ar condicionado compatível com
                     frequência 868MHz/915MHz, potência de                              o termostato de ar condicionado
                     transmissão < 25mW e.r.p. (*)                                      Smarther AC with Netatmo
                     Tipos de instalação                                    Pode ser instalado no ar condicionado
                     - montagem embutida, em caixas item 503E ou 500        Fornecido com cabo de 1,5 m
                     - gesso cartonado, em caixas item PB503 e PB502        Fonte de alimentação: 5 - 12 V e 110 - 240 V
                     Disponível em três cores: branco (XW8003), areia       Dimensões: 60 x 60 x 30 mm
                     (XM8003) e preto (XG8003)
                     Montagem embutida
                     1 saída de controle on/off: 230 VA, contato seco,
                     contato de baixa tensão, válvulas (4 A - 256 VA máx.)
                     Para instalação em caixa embutida de 40 mm
                     mínimo
          1    XW8003   Branco
          1    XM8003   Areia
          1    XG8003   Preto
                     Montagem à superfície
                     2 saídas de controle on/off: 230 VA, contato seco,
                     contato de baixa tensão, válvulas (4 A - 256 VA
                     máx.) para gerir em simultâneo o modo verão/inverno
          1    XW8003W   Branco























                                                                                                               419
   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426