Page 426 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 426

Casa conectada

       tabela de escolha para Living Now with Netatmo


        PRINCIPIO DE MONTAGEM:

                                                                     1

                         +                     +        OU           +        OU        +


            Caixa de encastrar     Suporte                           2                          Quadro de acabamento

                                                            +
                            MECANISMOS                                          TECLAS/CENTROS

                                                                     Branco         Preto          Areia
       INTERRUPTORES DE ILUMINAÇÃO CONECTADOS (ver p. 406)




        Interruptor variador sem neutro  K4411CM2 (3)  2         KW33M2 (3)     KG33M2 (3)    KM33M2 (3)
                                                                                                           2 módulos




        Interruptor variador com neutro  K4411C (1)(3)  1         KW01           KG01           KM01

                                                                                                           1 módulo (1)




        Comutador de escada com            (3)
        neutro                        K4003C         1  1         KW01           KG01           KM01
                                                                                                           1 módulo




                                     K4003CW (3)                       (3)            (3)           (3)
                                 Fornecido com suporte  2        KW42M2         KG42M2        KM42M2
                                                                                                           2 módulos
        Interruptor de iluminação
        sem fios



                                    K4003CWI (1)(3)    1          KW01           KG01           KM01
                                                                                                           1 módulo (1)





        Interruptor duplo de iluminação   K4003DCW (3)  2        KW36M2 (3)     KG36M2 (3)    KM36M2 (3)
        sem fios                 Fornecido com suporte
                                                                                                           2 módulos

       TOMADA DE ENERGIA CONECTADA (ver p. 409)



                                 Fornecido com suporte.         KW4141AC (3)   KG4141AC (3)   KM4141AC (3)
        Tomada de energia conectada  Necessário centro e   2        +              +             +
                                 quadro de acabamento            KW35M2 (3)     KG35M2 (3)    KM35M2 (3)
                                                                                                           2 módulos

       (1) Para ser associado a uma função de 1 módulo ou a um obturador de 1 módulo - (2) Exceto interruptor sem fios de 2 módulos fornecido com suporte
       (3) Produto disponível num distribuidor autorizado

       424
   421   422   423   424   425   426   427   428   429   430   431