Page 419 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 419

Casa conectada

       produtos conectados para climatização




                                                                                                        Netatmo Energy




                                                                                                        Home + Control
            NTH-PRO                        NVP-PRO                             NAV-PRO

       Produtos disponíveis nos distribuidores autorizados
         Emb.   Ref.  Termostato inteligente                   Emb.    Ref.  Pack de válvulas termostáticas inteligentes
                                                                            para aquecimento coletivo e urbano
                     O termostato inteligente Netatmo associado à
                     App Netatmo Energy ou à App Legrand Home +             Para utilização em apartamentos com aquecimento
                     Control permite combinar conforto e economia de        coletivo ou urbano. Pode substituir válvulas
                     energia diariamente. Permite controlar localmente,     termostáticas ou manuais existentes
                     remotamente ou por voz (por meio de um assistente      Compatível com 90% dos radiadores de água no
                     de voz)                                                mercado (1). Instalação das cabeças na horizontal ou
                     Compatível com a App Legrand Home + Control se         na vertical. Medição contínua de temperatura com 2
                     estiver instalado um Starter Pack "with Netatmo"       sensores integrados. Permite o controle do fluxo de
                     Requer um router Wi-Fi com acesso à Internet           água quente e o ajuste preciso da temperatura
                     Controle:                                              Recursos:
                     - remotamente através da App Netatmo Energy e a        - programação de aquecimento quarto a quarto:
                     App Home + Control                                     permite aquecer o alojamento onde for necessário,
                     - através da voz via Apple Siri, Amazon Alexa ou       como deveria e quando necessário.
                     Google Assistente                                      - Modos de proteção ausente e geada e função de
                     Compatível com a maioria das caldeiras a gás, óleo     deteção de janela aberta: permitem economia de
                     combustível, madeira, elétrica e bombas de calor.      energia
                     Verifica a compatibilidade da sua instalação em        - Controle remoto de um smartphone das cabeças
                     check.netatmo.com                                      termostáticas. Se necessário, possibilidade de usar
                     Desenhado por Starck                                   o controle manual convencional.
                     Tela em papel eletrônico para melhor legibilidade e    Temperatura de medição: de 0 ° C a 50 ° C / +/- 0,5 ° C
                     menor consumo                                          Temperatura definida: de 5 ° C a 30 ° C com ajuste
                                                                            +/- 0,5 ° C
                     Possibilidade de associação válvula termostática       Dimensões da válvula: Ø58mm, profundidade 80mm
                     inteligente adicionais ref. NAV-PRO                    (com anel de fixação)
                     Alcance de 100 m (868 MHz)                             Dimensões do relé: 24 x 83 x 83 mm
                     Temperatura de medição: de 0 ° C a 50 ° C,   1  NVP-PRO Composição:
                     precisão +/- 0,1 ° C                                   - 2 válvulas termostáticas conectadas
                     Temperatura definida: 5 ° C a 30 ° C com ajuste +/-    - 1 relé
                     0,5 ° C                                                - 20 adaptadores para radiadores adequados para
                     Compatível com: Wi-FI 802.11 b / g / n (2.4 Ghz).      a maioria marcas de radiadores de água como
                     Segurança suportada: Aberto / WEP / WPA / WPA-2        Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell etc
                     pessoal (TKIP e AES)                                   - 2 x 4 adesivos coloridos (amarelo, azul, laranja, verde)
                     Dimensões do termostato: 83 x 83 x 22 mm               - 2 x 2 pilhas AA
                     (profundidade 46 mm com o suporte móvel)
                     Dimensões do relé: 24 x 83 x 83 mm                     Válvula termostática inteligente
          1   NTH-PRO Composição:
                     - 1 termostato conectado                               Funciona com termostato inteligente ref. NTH-PRO,
                                                                            OTH-PRO, Pack de válvulas termostáticas inteligentes
                     - 1 relé                                               para aquecimento coletivo e urbano ref. NVP-PRO e os
                     - 1 suporte móvel e 1 suporte de parede                termostato Smarther with Netatmo
                     - 1 placa de parede                                    Pode substituir as válvulas termostáticas ou manuais
                     - 1 adaptador de caldeira                              existentes e permite escolher a temperatura de cada
                     - 1 adaptador de energia                               ambiente a qualquer momento
                     - 4 adesivos coloridos                                 Compatível com 90% dos radiadores de água no
                     - 3 pilhas AAA                                         mercado (1). Instalação das cabeças na horizontal
                     - 4 parafusos e 4 buchas                               ou na vertical. Medição contínua de temperatura
                     Termostato modulante inteligente                       com 2 sensores integrados
          1   OTH-PRO  Termostato modulante OpenTherm programavel           Permite o controle do fluxo de água quente e o
                                                                            ajuste preciso da temperatura
                     através da App Home+Control                            Recursos e funcionalidade idênticos ao Starter Pack
                                                                            Válvulas termostáticas conectadas
                                                                            Temperatura de medição: de 0 ° C a 50 ° C / +/- 0,5 ° C
                                                                            Temperatura definida: 5 ° C a 30 ° C com ajuste +/- 0,5 ° C
                                                                            A conexão entre router Wi-Fi e as válvulas
                                                                            termostáticas conectadas é garantida pelo relé
                                                                            Smart Thermostat ou Starter Pack - válvulas
                                                                            termostáticas conectadas
                                                                            Dimensões: Ø58mm, profundidade 80mm (com anel
                                                                            fixação)
                                                                1    NAV-PRO Composição:
           App. Netatmo Energy disponível em                                - 1 Válvula termostática conectada
                                                                            - 6 adaptadores para radiadores adequados para
           Google Play e Apple Store                                        a maioria marcas de radiadores de água como
                                                                            Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell etc
                                                                            - 4 películas adesivas coloridas
                                                                            - 2 pilhas AA por válvula termostática conectada
           Aplicação Home + Control da Legrand
           disponível na Google Play e Apple Store                         (1) Taxa de compatibilidade estimada para as cabeças termostáticas
                                                                           inteligentes Netatmo com radiadores na Europa graças aos
                                                                           10 adaptadores fornecidos.
           Verifique a compatibilidade em:
           https://check.netatmo.com
                                                                                                               417
   414   415   416   417   418   419   420   421   422   423   424