Page 416 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 416

Casa conectada

       produtos conectados para iluminação (cont.)





                                                                                                         Home + Control





       K4003CW + tecla + quadro   K4003DCW + teclas +  0 770 24L    7 224 82 + 7 215 21
       KA4802NW             KA4802DW
       Permite concluir a instalação conectada, requer a instalação prévia de um starter pack "with Netatmo"
       Compatível com Zigbee 3.0. Produto disponível num distribuidor autorizado
         Emb.   Ref.  Interruptor sem fios de iluminação       Emb.    Ref.  Interruptor duplo sem fios de iluminação
                     Utilizar para acrescentar um interruptor de            Utilizar para controlar 2 circuitos de iluminação
                     iluminação adicional. Emparelhar ao tocar nos          Emparelhar ao tocar nos produtos conectados
                     produtos conectados ou através da APP. Pode ser        ou através da APP
                     emparelhado com: interruptores, micromódulos,          Permite controlar: interruptores, micromódulos,
                     tomadas de energia e saídas de cabos. Fornecido        telerruptores, contactores,tomadas de energia
                     com uma pilha CR2032 de 3 V para alimentação           e saídas de cabos
                     e 4 adesivos reposicionáveis para fixação da           Fornecido com uma pilha CR2032 de 3 V para
                     unidade de controlo a qualquer superfície              alimentação
                     LED com indicação de pilha fraca                       LED permite indicação de pilha fraca
                     Versão Valena Life with Netatmo                        Versão Valena Life with Netatmo
                     Fornecido com suporte, tecla e quadro de               Fornecido com suporte, tecla e quadro de
                     acabamento. Instalação à superfície                    acabamento. Instalação à superfície
          1    7 521 85      Branco                             1    7 521 87       Branco
          1    7 523 85      Alumínio                           1    7 523 87       Alumínio
          1    7 763 85      Preto                              1    7 763 87       Preto
                     Versão New Suno with Netatmo                           Versão New Suno with Netatmo
                     Fornecido com suporte e tecla, é necessário            Fornecido com suporte e tecla, é necessário
                     equipar com quadro de acabamento                       equipar com quadro de acabamento
          1    7 221 73      Branco                                         Instalação à superfície
          1    7 223 73      Alumínio                           1    7 221 74       Branco
          1    7 224 73      Preto                              1    7 223 74       Aluminio
                                                                1    7 224 74       Preto
                     Versão Mosaic with Netatmo
                     Fornecido com suporte, tecla e quadro de               Versão Mosaic with Netatmo
                     acabamento. Instalação à superfície                    Fornecido com suporte, tecla e quadro de
          1   0 777 23L      Branco                                         acabamento. Instalação à superfície
                                                                1   0 777 24L       Branco

                     Versão Living Now with Netatmo
                     Para ser associado a um obturador ou outro             Versão Living Now with Netatmo
                     mecanismo de 1 módulo. A equipar com suporte,          A equipar com tecla e quadro
                     tecla e quadro de acabamento                           de acabamento
                     Pode ser instalado numa caixa de 40 mm     1    K4003DCW       2 módulos
                     de profundidade. Possibilidade de trocar a bateria
                     sem retirar interruptor do suporte
          1    K4003CWI     1 módulo

                                                                            Versão LivingLight with Netatmo
                                                                            A equipar quadro de acabamento
                     Solução 2 módulos. A equipar com tecla e quadro   1  N4003DCW   Branco - 2 módulos
                     de acabamento
          1    K4003CW      2 módulos                           1    NT4003DCW      Tech - 2 módulos
                                                                1    L4003DCW       Antracite - 2 módulos

                     Versão LivingLight with Netatmo
                     Para ser associado a um obturador ou outro
                     mecanismo de 1 módulo. A equipar com suporte
                     e quadro de acabamento
                     Pode ser instalado numa caixa de 40 mm de
                     profundidade. Possibilidade de trocar a bateria sem
                     retirar interruptor do suporte
          1   LN4003CWI   1 módulo - fornecido com as teclas branco,
                          tech e preto

                     Solução 2 módulos
                     A equipar quadro de acabamento
          1    N4003CW       Branco - 2 módulos
          1   NT4003CW       Tech - 2 módulos
          1    L4003CW       Antracite - 2 módulos





       414
   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421