Page 420 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 420

Casa conectada

       produtos conectados para climatização (cont.)





                                                                                                         Home + Control





       XW8002               XG8002               0 648 79           4 121 71  0 677 66  K3583CW

       Produtos disponíveis nos distribuidores autorizados
         Emb.   Ref.  Termostato conectado Smarther With       Emb.    Ref.  Saída de cabos conectada
                     Netamo
                                                                            Utilizar para controlar remotamente dispositivos
                     O termostato conectado Smarther with Netatmo,          elétricos
                     em combinação com a APP Home + Control,                Ligação compatível com fio piloto (em sistemas
                     permite ajustar e monitorizar a temperatura            de aquecimento compatíveis)
                     dentro de casa de maneira precisa e pontual;           Pode ser controlada através de um interruptor sem
                     toda a configuração e as funções são realizadas        fios máx. 3000 W (protegido contra sobrecargas)
                     de maneira simples e intuitiva através APP             Funções:
                     Graças à sua conexão Wi-Fi, o Smarther with            - ON/OFF
                     Netatmo pode ser programado e controlado               - medição da energia em tempo real e monitorização
                     remotamente; também permite visualizar a               do consumo diário e mensal (com sistema de
                     temperatura e a humidade ambiente.                     notificações configurável: falha, consumo...)
                     Localmente, é possível alterar a configuração          A luz LED (função indicadora) liga-se quando
                     manual e ativar o modo Boost, que permite              a saída de cabos está a ser utilizada
                     forçar o sistema por um período limitado (30,          Fornecida com tampa curva, suporte e quadro
                     60 ou 90 minutos), independentemente das               Não é possível instalar em postos múltiplos
                     temperaturas medidas e programadas         1    0 648 79       Branco
                     Também é possível definir uma temperatura   1   0 648 98       Alumínio
                     diferente em cada divisão para o máximo    1    0 648 83       Preto
                     conforto, pois é compatível com as válvulas
                     termostáticas conectadas da Netatmo.
                     O termostato conectado Smarther with Netatmo           Contactor conectado
                     pode ser controlado via assistentes de voz
                     Google, Amazon Alexa e Apple HomeKit                   CX  with Netatmo
                                                                              3
                     - Alimentação 110 ÷ 230 Vac, 50/60 Hz      1    4 121 71 Ver caracteristicas técnicas pag. 414
                     - Consumo máx. 2 W                                     1 módulo de 17,5 mm
                     - Seção máxima do cabo 1 x 1,5 mm2
                     - Temperatura de operação 5 ÷ 40 ° C                   Micromódulo VMC conectado
                     - Incrementos de 0,5 ° C                   1    0 677 66 Permite controlar um VMC 2 velocidades conectado
                     - Saída 1, contato livre de potencial 5 (2) A.         Pode ser controlado por um ou mais interruptores
                     - Tensão nominal de impulso 4kVh                       sem fio para VMC, por voz através de um
                     - Dispositivo Wi-Fi compatível com o padrão            assistente de voz ou remotamente através da App
                     802.11b / g / n, frequência 2,4 ÷ 2,4835               Home+Control
                     GHz, potência de transmissão <20 dBm                   Compatível com todos os tipos de motores VMC de
                     Protocolo de segurança WPA / WPA2                      fluxo único e 2 velocidades até 250 W
                     Instalação:                                            Deve ser instalado o mais próximo possível do VMC
                     - embutido, caixas ref. 503E ou ref. 500
                     - parede falsas, caixas ref. PB503N e ref. PB502N      Interruptores sem fios para VMC
                     Para montagem de encastrar                             Utilizado para controlar o micromódulo conectado
                     1 saída contacto inversor: 230 VA, livre de potencial,   para motor VMC
                     contato de baixa tensão, válvulas (4 A - 256 VA máx.)  Associar tocando no micromódulo ou através
                     Alimentação 230±                                       da App Home+Control
                     2 módulos                                              Fornecido com bateria CR2032 3V e adesivos
          1    XW8002   Branco                                              reposicionáveis
          1    XG8002   Preto                                               Função LED para indicação de bateria fraca
          1    XM8002   Areia                                               e programação
                     Para montagem saliente                                 Possibilidade de instalação em postos múltiplos
                     2 saídas com contactos inversores: 230 VA,             Versão Mosaic with Netatmo
                     livre de potêncial, contato de baixa tensão, válvulas   Fornecido com suporte, é necessário equipar com
                     (4 A - 256 VA máx.) Permite gerir em simultâneo        quadro de acabamento
                     verão / inverno                            1    0 777 07LA    Branco
                     Alimentação 230 V±
          1   XW8002W   Branco
                     Válvula termostática inteligente
          1    NAV-PRO Funciona com os termostatos Smarther with   1  K3583CW Versão Living Now with Netatmo
                     Netatmo, permite adicionar até 20 válvulas a um               A equipar com tecla e quadro de
                     termostato. Ver características                               acabamento








           Aplicação Home + Control da Legrand
           disponível na Google Play e Apple Store


       418
   415   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425