Page 417 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 417

Casa conectada

       tomadas de energia conectadas





                                                                                                         Home + Control






       7 521 94               0 648 40             0 697 93                        KG4141AC
       Permite concluir a instalação conectada, requer a instalação prévia de um starter pack "with Netatmo"
       Compatível com Zigbee 3.0. Produto disponível num distribuidor autorizado
         Emb.   Ref.  Tomada de energia conectada              Emb.    Ref.  Módulo conectado 16 A para tomada
                                                                            de energia tradicional
                     Utilizar para controlar remotamente aparelhos
                     elétricos. Pode ser emparelhada com um ou mais         Permite transformar uma tomada tradicional em
                     interruptores de iluminação sem fios para criar        conectada para integração na instalação conectada
                     uma tomada controlada. Corte de energia de             Para ser associado a uma tomada tradicional
                     16 A de segurança para prevenção de sobrecarga         A tomada conectada pode ser emparelhada com
                     Compatível com qualquer aparelho elétrico ou           um ou mais interruptores de iluminação sem fios
                     grande eletrodoméstico. Mede a energia em tempo        Controlo remoto através da App Home + Control
                     real e monitoriza o consumo diário e mensal e          Compatível com qualquer aparelho elétrico ou
                     também envia notificações configuráveis (falha,        eletrodoméstico de grande porte
                     consumo, etc.). Pode ser instalada em substituição     As tomadas conectadas permitem:
                     de uma tomada existente numa caixa de encastrar        - controlar remotamente aparelhos elétricos
                     simples de 40 mm de profundidade                       - medir instantaneamente a potência
                     Fixação através de parafusos ou garras. Ligadore       - monitorizar os consumos diários e mensais
                     sautomáticos. A luz LED (função indicadora) liga-se    - enviar notificação em caso de uso anormal
                     quando a tomada de energia está a ser utilizada        (consumo excessivo, etc.)
                     Versão Valena Life with Netatmo                        A luz LED (função indicadora) pode ser ativada
                                                                            a partir da App Home + Control
                     Fornecido com suporte, centro e quadro de acabamento   16 A - 230 V± - 3.680 W - 1 módulo
          1    7 521 94      Branco
          1    7 523 94      Alumínio                                       Versão Mosaic™ with Netatmo
          1    7 763 94      Preto                              1    5 742 00   Branco
                                                                            Versão Living Now with Netatmo
                     Versão New Suno with Netatmo                           A ser equipado com suporte, centro e quadro
                     Fornecido com suporte e centro. Ver quadro de          de acabamento (pág.304)
                     acabamento                                 1    K4531C   Branco
          1    7 221 80      Branco
          1    7 223 80      Alumínio                                       Centros para ref. K4531C
          1    7 224 80      Preto                                          1 módulo
                                                                1            KW31  Centro para a ref. K4531C
                                                                          KG31
                     Versão Mosaic with Netatmo                 1          KM31

                     Fornecido com suporte, centro e quadro de acabamento   1
          1    0 777 13L     Branco
                                                                            Versão LivingLight with Netatmo
                                                                            Fornecido com centro, a equipar com suporte
                                                                            e quadro de acabamento
                     Versão Plexo with Netatmo                  1    N4531C   Branco
          1    0 697 93           Cinzento                      1    NT4531C   Tech
                                                                1    L4531C   Antracite
                                                                            Tomada de energia conectada móvel - 16 A
                     Versão Living Now with Netatmo                         A ligar diretamente a uma tomada existente para
                     Fornecido com centro e suporte. A equipar com          controlar luzes e qualquer outro aparelho elétrico e
                                                                            grandes eletrodomésticos. 16 A - 1 circuito de 3680 W
                     quadro de acabamento
          1   KW4141AC        Branco                                        Funções: ON/OFF, medição da energia em tempo
                                                                            real e monitorização do consumo diário e mensal
          1    KG4141AC       Preto                                         (com sistema de notificações configurável: falha,
          1    KM4141AC       Areia                                         consumo...). A luz LED (função sinalização) liga-se
                                                                            quando a tomada de energia está a ser utilizada
                                                                            Para todos os tipos de lâmpadas, incluindo LED
                     Versão LivingLight with Netatmo                        e fluorescentes compactas. Pode ser controlada
                     Fornecido com centro e suporte. A equipar com          através de um interruptor sem fios e da aplicação
                     quadro de acabamento                                   Home + Control
          1    N4141AC        Branco                            1    0 648 87       Preto
          1   NT4141AC        Tech
          1    L4141AC        Antracite
                     Acabamento para tomada conectada Living
                     Now with Netatmo
                     Para tomada conectada
          1    KW34M2         Branco
          1    KG34M2         Preto
          1    KM34M2         Areia





                                                                                                               415
   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421   422