Page 423 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 423

Casa conectada                                        Casa conectada

       gestão de energia para quadro elétrico conectado (cont.)  deslastrador conectado


                                                               Emb.    Ref.  Deslastrador conectado EMDX³ with Netatmo
                                                                1    4 121 72 Requer a instalação prévia de 1 Starter Pack EMDX 3
                                                                            with Netatmo, ref. 4 121 81/91 ou 1 Starter Pack New
                                                  Home + Control            Suno/Valena Life/Mosaic/LivingLight/Living Now
                                                                            with Netatmo
                                                                            Permite ao utilizador:
                                                                            - medir o consumo total de eletricidade da
                                                                            instalação em tempo real
                                                                            - realizar a deslastragem inteligente caso seja
                                                                            detetado consumo excessivo: desligando, individual
                                                                            e automaticamente, os aparelhos alimentados
                                                                            por saídas de cabos conectadas, contactores
                                                                            conectados ou tomadas de energia conectadas
                                                                            “with Netatmo”
                                                                            - ligar automaticamente esses aparelhos assim que
                                                                            o pico de consumo desça
                                                                            Fornecido com 1 transformador de corrente 80 A
         4 120 32                 4 121 75
                                                                            Terminais a parafuso
       Permite concluir a instalação conectada, requer a instalação prévia de   Largura: módulo 1 x 17,5 mm
       um starter pack "with Netatmo"
       Compatível com Zigbee 3.0
       Produto disponível num distribuidor autorizado
         Emb.   Ref.  Módulo medição trifásico EMDX³ with
                     Netatmo                                   n Exemplo de instalação
          1    4 121 75  Permite:
                     - medir a potência instantânea total da instalação  O deslastrador conectado with Netatmo funciona com todos
               MAI. 2023  em três fases com envio de notificação (no caso  os produtos "with Netatmo" que integram funções de medição
                     de atingir um limite configurável)       e controlo, tais como: tomadas de energia e saídas de cabos,
                     - para visualizar o consumo distribuído pelas 3 fases  contator, contato seco conectado.
                     - para acompanhar o histórico do consumo
                     diário total/semanal/mensal/anual
                     - enviar notificações se um limite (configurável)
                     for atingido
                     Fornecido com 3 transformadores de corrente
                     fechados 125 A máx. Tecnologia Rogowski
                     Módulo de medição EMDX³ with Netatmo
          1    4 120 15 Requer a instalação prévia de uma gateway “with
                     Netatmo” versão modular ref. 4 121 81/91 ou starter
                     pack das seguintes gamas: Living Now / LivingLight
                     / Mosaic / Valena life "with Netatmo")
                     Permite ao utilizador:                                                          TI fechado
                     - medir o consumo total de energia instantânea
                     - acompanhar o histórico diário / semanal / mensal /
                     anual do consumo total da casa ou circuito
                     - se o limite máximo definido do consumo
                     instantâneo for atingido recebe um alerta no
                     smartphone. 100 - 240 VA - 50/60 Hz
                     Fornecido com 1 transformador de corrente fechado
                     de máx. 80 A. Largura: 1 módulo de 17,5 mm                                    Contacto seco
                                                                                       Proteção    conectado
                     Eco Medidor conectado EMDX  with Netatmo                          2 A         4 121 73
                                               3
                     Permite ao utilizador:
                     - medir e visualizar o consumo da energia
                     elétrica total e parcial de 5 circuitos específicos:   C1  C2  C1  C2          C1 C2
                     aquecimento, ar condicionado, tomadas e outros
                     tipos de consumo em euros, kWh ou m 3                20 AX     20 AX
                     - monitorizar o consumo de gás, água quente
                     e água fria por meio de medidores de impulso           412171    412171    412172  412173
                     (não fornecidos)
                     - visualizar o consumo instantâneo e o histórico off   N  Load L  N  Load L    1 N  2 L
                     line (na ecrã do produto) e remotamente através da
                     app Legrand Home + Control.Requer a instalação
                     prévia de 1 Starter Pack EMDX  with Netatmo,     Contactor   Contactor   Deslastrador
                                            3
                                                                                              4 121 72
                     ref. 4 121 81/91 ou 1 Starter Pack Valena Life/  conectado  conectado                  TI fechado
                                                                      4 121 71
                                                                                 4 121 71
                     Mosaic/LivingLight/Living Now with Netatmo.
                     Equipado com:
                     - 1 saída Ethernet IP RJ 45 e / ou ligação Wi-Fi para
                     acesso remoto através da app Legrand Home + Control
                     - 5 entradas para transformador de corrente de ligação
                     rápida (incluindo 1 dedicada ao consumo total)
                     - 1 entrada CIS (Customer Information System)
                     para contador eletrônico, para gestão de períodos
                     tarifários. Os intervalos de tempo podem ser
                     inseridos por programação (se estiver ligado o CIS)
                     - 3 entradas de impulso (terminais de parafuso) para
                     medição de gás, água fria e água quente (para ser
                     conectado a medidores de pulso dedicados, não
                     fornecidos)
                     Ligação através de terminais de parafuso                           Saídas de cabos
                                                                                        conectadas
                     Largura: módulos de 5 x 17,5 mm
          1   4 120 33 Pack Eco Medidor Conectado contém:          Tomadas de energia
                                                                   conectadas
                     - 1 Eco medidor conectado Ref. 4 120 32
                     - 3 x transformadores de corrente 80 A Ref. 4 120 08
          1   4 120 08 Transformador de corrente, 80 A max.
                                                                                                               421
   418   419   420   421   422   423   424   425   426   427   428