Page 415 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 415

Casa conectada

       produtos conectados para iluminação (cont.)





                                                                                                         Home + Control





       7 224 82 + 7 215 21  0 777 02L          4 121 70  0 648 88        0 885 21    0 648 75

       Permite concluir a instalação conectada, requer a instalação prévia de um starter pack "with Netatmo"
       Compatível com Zigbee 3.0. Produto disponível num distribuidor autorizado
         Emb.   Ref.  Interruptor duplo de iluminação conectado  Emb.  Ref.  Telerruptor conectado para o quadro elétrico
                     com neutro                                 1    4 121 70 CX  with Netatmo
                                                                              3
                     Interruptor duplo conectado de iluminação de           Telerruptor silencioso. Unipolar 230 V± - 16 AX
                     250 W por cada circuito. Para controlo on-off          Permite através da aplicação Legrand Home +
                     local ou remoto da iluminação. Pode substituir um      Control:
                     interruptor de lustre tradicional ja existente         - medição e monitoramento do consumo de circuito
                     E instalado por meio de parafusos ou garras numa       (kWh)
                     caixa de encastrar com profundidade minima             - controle remoto e/ou integrar num cenário
                     de 40 mm                                               - programação como parte de uma programação
                     O sinalizador LED pode ser usado como função de        diária e / ou semanalmente
                     sinalização ou função luminoso, esta configuração      Permite ser controlado por botões cablados e / ou
                     e feita através da App Home + Control                  associar interruptores de iluminação sem fios Valena
                     Versão Valena Life with Netatmo                        Life with Netatmo ou Mosaic with Netatmo
                                                                            Aceita a passagem do pente de alimentação
                     Fornecido com suporte, tecla e quadro                  Terminais de parafuso. 1 módulo 17,5 mm
                     de acabamento
          1    7 521 88      Branco                                         Micromódulo de iluminação conectado
          1    7 523 88      Alumínio
          1    7 563 88      Preto                              1    0 648 88    Utilizar para uma iluminação conectada
                                                                                 300 W, com neutro Pode ser controlado por
                                                                                 um ou mais interruptores de iluminação sem
                     Versão New Suno with Netatmo                           fios - emparelhado quando o interruptor sem fios
                     Fornecido com suporte e tecla, é necessário            toca no micromódulo
                     equipar com quadro de acabamento                       Entrada auxiliar para utilização de um botão
          1    7 221 82      Branco                                         de pressão. Para instalação perto da fonte de luz
          1    7 223 82      Alumínio
          1    7 224 82      Preto
                                                                            Micromódulo de iluminação conectado com
                                                                            variação
                     Versão Mosaic with Netatmo                 1
                     Fornecido com suporte, tecla e quadro           0 648 99    Utilizar para uma iluminação conectada
                                                                                 150 W LED, com neutro
                     de acabamento
                                                                                 Pode ser controlado por um ou mais
          1   0 777 02L      Branco                                         interruptores de iluminação sem fios e tem uma
                                                                            entrada auxiliar para utilização de um botão
                                                                            de pressão. Para instalação perto da fonte de luz
                     Comutadores de escada conectados                       Tomada DCL conectada
                     de iluminação                                          Versão Modul'up with Netatmo
                     Comutador de escada conectado. Controla                Ligação automática sem ferramentas
                     a iluminação localmente ou remotamente                 através de plug-in simples na caixa Modul'up
                     Instala-se como um comutador de escada                 ref. 0 885 00
                     tradicional e é compatível com todos os tipos de       Ø exterior: 93 mm
                     cargas com potência máx. até 250 W Equipado   1  0 885 21    Para caixa Modul'up
                     com um LED azul que, através da APP HOME +                   ON / OFF para todos os tipos de lâmpadas
                     CONTROL, pode ser configurado para as funções                Potência máxima: 75 W LED
                     de luminoso/localização ou de sinalização do           Pode ser controlado por um ou mais comandos
                     estado a carga                                         sem fios simples ou duplos, detetor
                     Pode ser associado a um ou mais comandos sem           movimento
                     fios. Atenção: necessita ligação com o condutor de     Configuração possível com aplicação Home +
                     neutro Alimentação 110-240 Vac - 1 módulo              Control da Legrand
                                                                            Alcance de 150 m em campo aberto
                     Versão LivingLight with Netatmo                        Proteção contra sobretensão incorporada
                     A equipar com suporte e quadro de acabamento
                                                                            Detetor de movimentos sem fios - IP 44
          1    N4003C        Branco
          1   NT4003C        Alumínio                           1    0 648 75  Utilizar para controlar um ou vários interruptores
          1    L4003C        Antracite                                      conectados, micromódulos, tomadas e saídas de
                                                                            cabos. Para o associar a esses produtos tocar neles
                     Versão Living Now with Netatmo                         com o detetor Fornecido com duas pilhas AA de
          1    K4003C       A equipar com suporte, tecla e quadro           1,5 V para alimentação
                            de acabamento                                   Liga as luzes conectadas aos recetores rádio quando
                                                                            é detetado movimento (duração: depende do tempo
                                                                            de espera selecionado)
                                                                            Deteção por infravermelhos de 140°, alcance de 8 m
                                                                            Altura de montagem recomendada: 2,5 m
                                                                            Para utilização interior e exterior
                                                                            Distância ideal entre 2 sensores: 6 m
                                                                            Alcance do sensor ajustável de 2 a 8 m, tempo de
                                                                            espera ajustável de 1 a 30 minutos
                                                                            Teste possível com um tempo de espera de 5 segundos
                                                                            Nível de luz ajustável de 1 a 1000 lux
                                                                                                               413
   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420