Page 412 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 412

Casa conectada

       starter pack conectado





                                                                                                         Home + Control










                                                   +





       7 523 96                      KW4501C                             077733L                         4 121 81
       Utilizar para controlar a casa remotamente (iluminação, estores e aparelhos elétricos), utilizando um smartphone através da aplicação
       Home + Control e/ou controlo de voz (através de um assistente de voz)
       Para iniciar uma instalação conectada é necessário instalar uma gateway. A gateway vem incluída no starter pack ou pode ser adquirida
       individualmente.
       O Extension Pack ou outros produtos conectados podem ser adicionados ao starter pack
       É necessária uma ligação Wi-Fi de 2,4 GHz

         Emb.   Ref.  Versão série de aparelhagem com tomada   Emb.    Ref.  Centros necessários para a gateway
                     de energia integrada                                   com tomada
                     Utilizar para conectar a instalação                    2 módulos
                     Composição:                                1            KW51  Centros necessários para todos as gateways
                     1 gateway com tomada de energia integrada   1           KG51  com tomadas, para além dos centros
                     de 16 A máx. 3680 W (protegida contra      1            KM51  de 2 módulos para a tomada
                     sobrecargas). Compatível com qualquer aparelho
                     elétrico ou eletrodoméstico. Mede o consumo
                     instantâneo e monitoriza o consumo diário e mensal     Centros para a tomada
                     e também envia notificações configuráveis (falha,
                     consumo, etc.)                                         2 módulos
                     Ligadores automáticos                      1            KW34M2  Centro para a ref. KW4501C
                     Pode ser instalada em substituição de uma tomada   1          KG34M2  Centro para a ref. KG4501C
                     existente numa caixa de encastrar simples de    1          KM34M2  Centro para a ref. KM4501C
                     40 mm de profundidade
                     - 1 comando geral Entrar/Sair sem fios
                     com cenários que são personalizados na aplicação
                     Home + Control                                         Starter Pack conectado EMDX³ with
                     Fornecido com pilha CR2032 de 3 V para                 Netatmo para quadro elétrico
                     alimentação e 4 adesivos reposicionáveis para          Permite iniciar uma instalação conectada
                     fixação a qualquer superfície.                         no quadro elétrico
                     Fornecido com suportes, quadros e capas                Aceita passagem de pente para alimentação
                     de proteção para obra
                                                                1    4 121 81 Gateway modular 100 - 240 VA - 50/60 Hz
                     Versão Valena Life with Netatmo                        Consumo: máximo 2 W
          1    7 521 96   Branco - Valena Life with Netatmo                 Ligação por terminais de parafuso
          1   7 523 96   Alumínio - Valena Life with Netatmo                2,5 módulos 17,5 mm
          1   7 763 96   Preto - Valena Life with Netatmo       1    4 121 91 Pack Gateway modular + contactor:
                     Versão Mosaic with Netatmo                             - 1 Gateway ref. 4 121 81
          1   0 777 33L   Branco                                            - 1 Contator conectado ref. 4 121 71, multifunções,
                                                                            20 AX - 230 VA - 50 Hz
                     Versão LivinLight with Netatmo                         1 módulo 17,5 mm
          1    N4501C          Branco - Livinglight with Netatmo            Ligação por terminais de parafuso
          1   NT4501C          Tech- Livinglight with Netatmo
          1    L4501C          Antracite - Livinglight with Netatmo




                     Completar com quadro de acabamento
                     Versão Living Now with Netatmo
          1   KW4501C   Branco - Living Now with Netatmo
          1   KG4501C   Preto - Living Now with Netatmo
          1   KM4501C   Areia - Living Now with Netatmo
                     Completar com quadro de acabamento, centros
                     e teclas ver referências ao lado









       410
   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417