Page 397 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 397

Niloé Step

             TM
       tabela de escolha rápida - mecanismos, teclas e espelhos centrais (cont.)


                                                                            TECLAS E CENTROS NILOÉ  STEP
                                                                                                  TM
                      FUNÇÕES                     MECANISMOS         Branco      Alumínio     Preto       Areia


        TOMADA 2P - 16 A - 250 VA
        2P, Ligadores automáticos                    8 640 19        8 641 19    8 643 19    8 645 19    8 646 19
        TOMADAS 2P+T TIPO “SCHUKO” - 16 A - 250 VA
        2P+T tipo Schuko, Ligadores automáticos      8 640 20
                                                                     8 641 20    8 643 20    8 645 20    8 646 20
        2P+T tipo Schuko, Ligadores de parafusos     8 640 21
        2P+T tipo Schuko - Com tampa, Lig. automáticos  8 640 20
                                                                     8 641 21    8 643 21    8 645 21    8 646 21
        2P+T tipo Schuko - Com tampa, Lig. parafusos  8 640 21
        2P+T tipo Schuko - Estanque IP 44               -           8 641 39 (a)    -           -           -
        Tomada Dupla: 2 x 2P+T tipo Schuko           8 640 23       8 641 22 (b)  8 643 22 (b)  8 645 22 (b)  8 646 22( b)
        TOMADAS CARREGADORAS USB
        Tomada mista: 2P+T tipo Schuko / USB Tipo C     -           8 641 27 (a)  8 643 27 (a)  8 645 27 (a)  8 646 27 (a)
        Tomada 2 x USB Tipo A                        8 640 24        8 641 24    8 643 24    8 645 24    8 646 24
        “Dock station” com base micro-USB            8 640 24        8 641 25    8 643 25    8 645 25    8 646 25
        Tomada 2 x USB: 1 Tipo A + 1 Tipo C             -           8 631 40 (a)  8 633 40 (a)  8 635 40 (a)  -
        TOMADAS TV
        Espelho central (com entre eixos 30 mm)         -            8 641 60    8 643 60    8 645 60    8 646 60
        Para utilização com tomadas outros fabricantes
                           TV-R-SAT                  8 640 57        8 641 57    8 643 57    8 645 57    8 646 57
        Tomadas arquitetura  TV-SAT                  8 640 54        8 641 54    8 643 54    8 645 54    8 646 54
        ESTRELA
                           TV simples macho          8 640 51
                                                                     8 641 51    8 643 51    8 645 51    8 646 51
                           TV simples tipo “F”       8 640 50
                           TV-R-SAT                  8 640 58        8 641 57    8 643 57    8 645 57    8 646 57
        Tomadas arquitetura  TV-SAT                  8 640 55        8 641 54    8 643 54    8 645 54    8 646 54
        PASSAGEM
                           TV simples macho          8 640 52        8 641 51    8 643 51    8 645 51    8 646 51
                           TV-R-SAT                  8 640 59        8 641 57    8 643 57    8 645 57    8 646 57
        Tomadas arquitetura  TV-SAT                  8 640 56        8 641 54    8 643 54    8 645 54    8 646 54
        TERMINAL
                           TV simples macho          8 640 53        8 641 51    8 643 51    8 645 51    8 646 51
        TOMADAS RJ 45 - CAT. 6
        UTP - 1 saída                                8 640 42
                                                                     8 641 42    8 643 42    8 645 42    8 646 42
        STP - 1 saída                                8 640 46
        UTP - 2 saídas                               8 640 43
                                                                     8 641 43    8 643 43    8 645 43    8 646 43
        STP - 2 saídas                               8 640 47
        TOMADAS FIBRA ÓTICA
        Tomada fibra ótica SC/APC Simplex               -           8 641 44 (a)  8 643 44 (a)  8 645 44 (a)  8 646 44 (a)
        DIFUSÃO SONORA
        Módulo Bluetooth (fornecido com alimentador)    -           8 641 48 (a)  8 643 48 (a)  8 645 48 (a)  8 646 48 (a)
        Tomada altifalante dupla                        -           8 641 49 (a)  8 643 49 (a)  8 645 49 (a)  -
        OUTROS ACESSÓRIOS
        Saída de cabos standard                      8 640 78        8 641 78    8 643 78    8 645 78    8 646 78
        Saída de cabos - Estanque IP 44                 -           8 641 36 (c)    -           -           -
        Obturador / Adaptador para Mosaic              -           8 641 79 (a)  8 643 79 (a)  8 645 79 (a)  8 646 79 (a)
       (a) Mecanismos fornecidos com tecla ou espelho central. Completar com quadro de acabamento.
       (b) Quadro e centro fornecidos numa única referência.
       (c) Mecanismos monobloco, fornecidos completos (uma só referência).
                                                                                                               395
   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402