Page 392 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 392

Niloé Step                                            Niloé Step


             TM
                                                                    TM
       tomadas de corrente                                   tomadas carregadoras USB
















       8 640 19 + 8 646 19  8 640 20 + 8 641 20  8 640 23 + 8 645 22  8 640 24 + 8 643 24  8 641 27 + 8 641 71  8 641 26 + 8 641 71
       + 8 646 61        + 8 641 71                          + 8 643 71
       Mecanismos fornecidos com suporte de fixação e com capa de   Mecanismos fornecidos com suporte de fixação e com capa de
       proteção para utilização em obra                      proteção para utilização em obra
       Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas)      Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas)
       Para equipar com espelhos centrais e quadros (p. 394-396)  Para equipar com espelhos centrais e quadros (p. 394-396)
         Emb.   Ref.  2P - 16 A - 250 VA                       Emb.    Ref.  Tomadas carregadoras USB
         10    8 640 19    Ligadores automáticos                            Tomada mista: 2P+T / USB Tipo C
                           Com obturadores de proteção (IP 21D)             2P+T tipo Schuko 16 A + USB Tipo C 1500 mA
                                                                            Especialmente indicada para substituir uma tomada
                                                                            de corrente tradicional, sem necessidade de alterar
                     2P+T tipo Schuko - 16 A - 250 VA                       as ligações e a caixa de encastrar existentes
                                                                            Instala-se em caixa de encastrar simples com uma
                     Ligadores automáticos
         10   8 640 20     Com obturadores de proteção (IP 21D)             profundidade mínima de 40 mm
                                                                            Permite recarregar rapidamente as baterias de
                           Para tomada com tampa, ver p. 395                dispositivos portáteis do tipo telemóveis, tablets,
                                                                            smartphones, ...
                                                                            Consumo em repouso < 0,1 W / Classe II / MBTS
                     Ligadores de parafusos                                 Ligadores de parafusos
         10   8 640 21     Com obturadores de proteção (IP 21D)             Tomadas fornecidas com espelho central, para
                           Para tomada com tampa, ver p. 395                completar com quadros de acabamento Niloé Step
                                                                1    8 641 27       Branco
                                                                1    8 643 27       Alumínio
                     Estanque - IP 44                           1    8 645 27       Preto
                                                                1    8 646 27       Areia
         10    8 641 39    Ligadores automáticos
                           Com obturadores de proteção
                           Fornecida com espelho central e tampa            Tomada 2 x USB Tipo A
                             Branco                             5    8 640 24     110-240 VA - 5 V - 2 400 mA - 12 W
                     Dupla: 2 x 2P+T tipo Schuko                                  Permite carregar rapidamente a bateria
                                                                                  de um aparelho portátil, do tipo telemóvel,
         10   8 640 23     Ligadores de parafusos                                 smartphone, tablet, relógio, leitor MP3…
                           Com obturadores de proteção (IP 21D)             Nota: Cabo não fornecido
                           Montagem em caixa de encastrar simples           De acordo com a diretiva IEC 62684-2011-01
                           (Ø60 mm)                                         Consumo em repouso: < 0,07 W Classe II / MBTS
                     Carregador de indução + USB Tipo A                     Ligadores de parafusos
          1    8 641 26      Permite a recarga rápida, e sem cabos,         Este mecanismo pode ser utilizado com 2 tipos de
                                                                            centros:
                             de um smartphone equipado de um                - centro para tomada dupla USB (p. 395)
                             recetor de indução                             - centro para “dock station” com micro USB (p. 395)
                             De acordo com o standard QI WPC
                             (Wireless Power Consumption) e com             Tomada dupla USB: 1 Tipo A + 1 Tipo C
                             a norma EN-62479 (emissão CEM)                 USB-C: 5 V / 3 A / 15 W
                     Não interfere com outras emissões sem fios             USB-A: 5 V / 2,4 A / 12 W
                     (ex.: ZigBee, GSM, 4G, …)                              Para smartphones e tablets PC de carregamento
                     Equipado com 2 antenas de indução 50 x 80 mm           rápido
                     Platina inclinada a 10º com um revestimento            Nota: Cabo não fornecido
                     antiderrapante para maior segurança do aparelho        De acordo com a diretiva IEC 62680-1-3
                     durante o período de carregamento                      Com certificação USB-IF
                     Também está equipado com 1 porta USB tipo A,           Proteção contra sobretensões > 1 KV
                     2400 mA, para permitir alimentar um 2.º aparelho       Consumo em repouso < 0,7 W
                     Rendimento energético > 85%                            Classe II / MBTS
                     Consumo em repouso: < 0,07 W                           Eficiência da fonte de alimentação Vac/Vdc no nível
                     Dimensões: 136,5 x 70 x 56,5 mm                        mais alto (VI)
                     Fornecido com espelho central cor Branco               Ligadores de parafusos
                     Completar com quadros Niloé™ Step (p. 396)  1   8 631 40       Branco
                                                                1    8 633 40       Alumínio
                                                                1    8 635 40       Preto











       390
   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397