Page 402 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 402

Sistema Batibox     ™                                 Sistema Batibox      ™

       caixas de encastrar para paredes ocas                 caixas de encastrar para paredes ocas












        0 800 51      0 800 42
                                                                0 893 58          0 893 78
         Emb.       Ref.    Caixas simples                     Emb.       Ref.     Caixa especial para ecrã tátil 3,5"
                            De acordo com a norma EN 60670-1    2       0 893 79   Especialmente adaptada para instalação
                            1 módulo para mecanismos estreitos                     dos ecrãs táteis Legrand ref. 0 672 92 e
                            Céliane ou Mosaic (22,5 x 45 mm)                       ref. 0 784 79
         20       0 800 40  Perfuração: Ø 32 mm (x2)                               Dimensões: 109 x 116 mm
                            Profundidade 40 mm                                     Profundidade: 50 mm
                                                                                   Fixação por parafusos com garras
                            Caixas simples                                         rebatíveis
                            Para montagem de mecanismos com
                            fixação por parafusos ou por garras                    Caixa para tomadas 20 e 32 A
                            Perfuração: Ø 67 mm                       Prof. 40  Prof. 50  Caixa simples
         50       0 800 41  Prof. 40 mm                         20   0 893 48 0 893 58 Perfuração: Ø 85 mm
         50       0 800 51  Prof. 50 mm                                            Posicionamento dos parafusos da caixa
         20       0 800 61  Prof. 60 mm                                            na vertical para fixação das tomadas
                                                                                   de 20 e 32 A
                            Caixas para postos múltiplos
                            De acordo com a norma EN 60670-1                       Caixa resistente ao fogo
                            Para montagem de mecanismos com     20      0 893 78   Permite a instalação de aparelhagem numa
                            fixação por parafusos                                  parede oca do tipo “corta-fogo”,
                            Perfuração: Ø 67 mm                                    sem alterar as suas características e
                            Distância entre-eixos: 71 mm (exceto                   desempenho (resistência máx. 2 horas)
                            caixa de 3 módulos, ref. 0 800 49)                     Pode ser utilizada tanto no setor terciário,
                            Fornecidas com separador                               como no setor residencial
                            extraível para permitir                                Prof. total: 55 mm - Perfuração Ø 127 mm
                            receber funções especiais                              Volume disponível para
                            (ex.: tomadas múltiplas                                aparelhagem: Ø 65 mm
               Prof. 40  Prof. 50  pré-cabladas)                                   Profundidade 40 mm
         15   0 800 49      Caixa para 3 módulos Mosaic                            Fixação dos mecanismos
                                                                                   por parafusos
         30   0 800 42 0 800 52 Caixa dupla - 4/5 módulos                          Tampas universais
                            Utilização horizontal ou vertical
                                                                                   Utilizam-se para transformar a caixa de
         30   0 800 43 0 800 53 Caixa tripla - 6/8 módulos                         encastrar numa caixa de derivação ou,
                                                                                   também, para obturar uma caixa existente
                            Utilização horizontal ou                               Fornecidas com parafusos de fixação
                            vertical                                               Para montagem em caixas simples ou
        30 15  0 800 44 0 800 54 Caixa quádrupla -              20      0 801 80   múltiplas
                                                                                   Tampa redonda Ø 85 mm para
                            8/10 módulos                                           caixas simples
                            Utilização horizontal
                            ou vertical                         20      0 892 81   Tampa quadrada 80 x 80 mm
                                                                                   para caixas Ø 85 mm
                                                                10      0 892 85   Tampa quadrada 100 x 100 mm
                                                                                   para caixas Ø 85 mm
                                                                10      0 801 82   Para caixas duplas Batibox
                                                                                   Dimensões: 155 x 85 mm
                                                                                   Distância entre-eixos: 71 mm
                                                                                   Acessórios
                                                                                   Parafusos compridos Ø 3 mm para todas
                                                                                   as caixas Batibox
                                                                                   Comprimento: 40 mm
                                                                20      0 801 97   Aparafusamento rápido
                                                                                   Sem rosca: 2,4 milímetros
                                                                                   Cabeça mista Sz
                                                               100      0 897 48   Sem rosca: 1,06 mm
                                                                                   Cabeça com fenda















       400
   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406   407