Page 394 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 394

Niloé Step                                            Niloé Step


                                                                    TM
             TM
       tomadas RJ 45, tomadas fibra ótica                    difusão sonora










       8 640 42 + 8 641 71  8 641 44 + 8 641 71              8 643 48 + 8 643 71  8 641 49 + 8 641 71

       Mecanismos fornecidos com suporte de fixação e com capa    Mecanismos fornecidos com suporte de fixação e com capa
       de proteção para utilização em obra                   de proteção para utilização em obra
       Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas)      Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas)
       Para equipar com espelhos centrais e quadros (p.394-396)  Para equipar com espelhos centrais e quadros (p. 394-396)
         Emb.   Ref.  Tomadas RJ 45 - Cat. 6                   Emb.    Ref.  Módulo Bluetooth
                     Tomadas equipadas com conectores LCS  de               Com tecnologia Bluetooth (wireless)
                                                    2
                     ligação rápida, graças ao acessório de cravação        Permite ouvir músicas ou qualquer rádio on-line
                     integrado no próprio conector                          diretamente a partir de um smartphone ou de
                     Utilizar cabos unifilares AWG 22 até AWG 26            qualquer outro dispositivo equipado com tecnologia
                     e cabos multifilares AWG                               Bluetooth (ex.: tablet)
                     Ligação por duplo código de cores 568 A e 568 B        Também está equipado com uma entrada auxiliar
                     e numeração                                            (Jack Ø3,5 mm) para poder ligar uma outra fonte
                     De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0,         Cada módulo Bluetooth é identificado por um código
                     adenda 2, EN 50173-1 e TIA/EIA 568 C2                  próprio (XXXX). Esse código permite distinguir os
                     UTP - Cat. 6                                           diferentes módulos que possam coexistir numa
         10   8 640 42     Com 1 saída                                      mesma instalação
                                                                            Alcance máx. do dispositivo: 10 m (A2DP)
                                                                            Compatível com colunas de som 4 Ω , 8 Ω ou 16 Ω
                                                                            Fornecido com alimentador ref. 0 673 22 (entrada
         10   8 640 43     Com 2 saídas                                     230 VA / saída 15 V / 3,5 W)
                                                                            Mecanismos fornecidos com espelho central
                                                                1    8 641 48       Branco
                                                                1    8 643 48       Alumínio
                     STP - Cat. 6                               1    8 645 48       Preto
         10   8 640 46     Com 1 saída                          1    8 646 48       Areia
                                                                            Tomadas altifalante duplas
         10    8 640 47    Com 2 saídas
                                                                            Tomadas estéreo
                                                                            Ligadores de parafusos
                                                                            Capacidade máx. ligadores: 4 mm   2
                                                                            Equipadas com conectores vermelho e preto
                     Tomada fibra ótica                                     De acordo com a norma DIN 41 529
                     SC/APC Simplex                                         Mecanismos fornecidos com espelho central
                                                                5    8 641 49       Branco
                     Equipadas com “shutter’s” (proteção laser)  5   8 643 49       Alumínio
                     Mecanismos fornecidos com espelho central
          5    8 641 44      Branco                             5    8 645 49       Preto
          5   8 643 44       Alumínio                                       Colunas de som
          5   8 645 44       Preto
          5   8 646 44       Areia                                          Para associar ao módulo Bluetooth (acima)
                                                                            Coluna para encastrar - Antracite
                     UTP - Unshielded Twisted Pair              1    0 673 03      Potência: 12 W (6 Vrms) - 16 Ω
                     STP - Shielded Twisted Pair                                   Rendimento > 86 dB (1 W a 1 metro)
                                                                                   Dimensões exteriores: 127 x  127 mm
                                                                                   Para montagem em caixas de encastrar
                                                                                   com prof. mínima de 50 mm, ref. 0 893 79
                                                                                   (paredes ocas) ou ref. 0 892 79 (alvenaria)

























       392
   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399