Page 393 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 393

Niloé Step

             TM
       tomadas televisão












       8 640 54 + 8 641 54  8 641 60
       + 8 641 71
       Mecanismos fornecidos com suporte de fixação e com capa de proteção para utilização em obra
       Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas)
       Para equipar com espelhos centrais e quadros (p. 394-396)
         Emb.   Ref.  Tomadas TV - Estrela                     Emb.    Ref.  Tomadas TV - Passagem
                     Arquitetura de instalação em tipologia Estrela         Para utilização em casos de substituição,
                     (1 tomada = 1 cabo de antena), garantindo um nível     manutenção ou renovação
                     de alta definição da distribuição do sinal TV          Recomenda-se utilizar um amplificador de sinal
                     Para distribuição dos sinais TV e Rádio                TV: Conector macho (IEC Ø9,5 mm)
                     Todos tipos de operadores (TDT, cabo, satélite)        R: conector fêmea (IEC Ø9,5 mm)
                     De acordo com as normas europeias EN 50083-4           SAT: conector tipo “F”
                     e EN 50083-2                                           Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC
                     Compatibilidade HDTV: baixa atenuação (< 1,5 dB)       Verificação visual da ligação no mecanismo
                     Redes LTE: tomadas blindadas para evitar               Tomada TV-R-SAT
                     interferências de sinais da rede móvel 3G e 4G  10  8 640 58  Atenuação < 14 dB
                     TV: Conector macho (IEC Ø9,5 mm)                             TV: 5-68/120-862 MHz
                     R: conector fêmea (IEC Ø9,5 mm)                              R: 87,5 - 108 MHz
                     SAT: conector tipo “F”                                       SAT: 950 - 2400 MHz
                     Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC
                     Verificação visual da ligação no mecanismo             Tomada TV-SAT
                     Tomada TV-R-SAT                            10   8 640 55     Atenuação < 14 dB
         10   8 640 57     Baixa atenuação: 1,5 dB                                TV: 5 - 862 MHz
                           TV: 5-68/120-862 MHz                                   SAT: 950 - 2400 MHz
                           R: 87,5 - 108 MHz
                           SAT: 950 - 2400 MHz                              Tomada TV simples - macho
                                                                10   8 640 52     Atenuação < 14 dB
                     Tomada TV-SAT                                                TV: 0 - 2400 MHz
         10   8 640 54     Baixa atenuação: 1 dB
                           TV: 5-68/120-862 MHz
                           SAT: 950 - 2400 MHz                              Tomadas TV - Terminal
                                                                            Para utilização em casos de substituição,
                     Tomada TV simples - macho                              manutenção ou renovação
         10    8 640 51    Baixa atenuação: 1 dB                            Recomenda-se utilizar um amplificador de sinal
                           TV: 0 - 2400 MHz                                 TV: Conector macho (IEC Ø9,5 mm)
                                                                            R: conector fêmea (IEC Ø9,5 mm)
                                                                            SAT: conector tipo “F”
                                                                            Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC
                     Tomada TV simples - tipo “F”                           Verificação visual da ligação no mecanismo
         10   8 640 50     Baixa atenuação: 1 dB                            Tomadas com 1 entrada com resistência
                           SAT: 0 - 2400 MHz
                                                                            Tomada TV-R-SAT
                                                                10   8 640 59     Atenuação < 10 dB
                                                                                  TV: 5-68/120-862 MHz
                     Espelhos centrais TV-R-SAT                                   R: 87,5 - 108 MHz
                     adaptadores para outras tomadas                              SAT; 950 - 2400 MHz
                     Só espelho central (com entre eixos 30 mm)  10         Tomada TV-SAT
                     Para montar nas tomadas TV de outros fabricantes  8 640 56   Atenuação < 10 dB
                     Este espelho central é constituído por 3 orifícios:          TV: 5 - 862 MHz
                     “TV” (fornecido aberto), “R” (fornecido aberto)              SAT; 950 - 2400 MHz
                     e “SAT” (fornecido obturado, abre-se facilmente)
         10    8 641 60      Branco                                         Tomada TV simples - macho
         10   8 643 60       Alumínio                           10   8 640 53     Atenuação < 14 dB
                                                                                  TV: 0 - 2400 MHz
         10   8 645 60       Preto
         10   8 646 60       Areia



















                                                                                                               391
   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398