Page 390 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 390

Niloé Step

             TM
       interruptores












       8 640 01 + 8 641 01  8 640 05 + 8 641 05   8 640 03 + 8 643 03   8 640 09 + 8 643 09
       + 8 641 71          + 8 641 71          + 8 643 71         + 8 643 71
       Mecanismos fornecidos com suporte de fixação e com capa de proteção para utilização em obra
       Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas)
       Para equipar com teclas ou espelhos centrais e quadros de acabamento (p. 394-396)
         Emb.   Ref.  Interruptores 10 AX - 250 V±             Emb.    Ref.  Interruptores 10 AX - 250 V±(cont.)
                     Interruptor                                            Inversor de grupo
         10   8 640 01     Ligadores automáticos                5    8 640 07     Ligadores de parafusos
                           - “Luminoso” com LED ref. 7 645 26
                           e teclas 8 64X 06
                           - “Sinalização” com LED ref. 7 645 21
                           e teclas ref. 8 64X 06                           Interruptor de cartão
                                                                5    8 640 15     Coloca em tensão um circuito elétrico por
                     Comutador de lustre                                          inserção de qualquer cartão de formato
         10   8 640 05     Ligadores automáticos                                  normalizado com largura máx. de 54 mm
                           - “Luminoso” nos dois circuitos com                    (Nota: cartão não fornecido, consulte-nos)
                           2 LEDs ref. 7 645 26 e teclas ref. 8 64X 08      Ranhura para inserção do cartão retro iluminada
                           - “Sinalização” nos dois circuitos com           (com LED fornecido)
                           2 LEDs ref. 7 645 21 e teclas ref. 8 64X 08      Mecanismo sem temporização (corte imediato do
                     Interruptor triplo                                     circuito após retirada do cartão)
          5   8 640 03     Ligadores de parafusos
                                                                            Interruptores 16 AX - 250 V±
                                                                            Comutador de escada 16 AX
                                                                10   8 640 16     Ligadores automáticos
                     Comutador de escada
         10   8 640 06     Ligadores automáticos                                  - “Luminoso” com LED ref. 7 645 26
                                                                                  e teclas 8 64X 06
                           - “Luminoso” com LED ref. 7 645 26                     - “Sinalização” com LED ref. 7 645 21
                           e teclas 8 64X 06                                      e teclas ref. 8 64X 06
                           - “Sinalização” com LED ref. 7 645 21
                           e teclas ref. 8 64X 06                           Interruptor de intuição
                     Comutador de escada duplo                  5    8 640 09 Interruptor de intuição
         10   8 640 08     Ligadores automáticos                                  Ligadores automáticos
                           - “Luminoso” nos dois circuitos com                    Instalação e funcionamento como um
                           2 LEDs ref. 7 645 26 e teclas ref. 8 64X 08            interruptor tradicional
                           - “Sinalização” nos dois circuitos com                 Circuito é ligado manualmente pelo utilizador
                           2 LEDs ref. 7 645 21 e teclas ref. 8 64X 08            (tecla basculante)
                                                                            Mas desliga-se automaticamente após 10 minutos
                                                                            sem deteção de movimentos no seu raio de ação
                                                                            (célula detetora IR integrada)
                                                                            Solução ideal para aquelas divisões onde é mais
                                                                            frequente a iluminação ficar muito tempo ligada
                                                                            por meros descuidos (ex.: quartos de crianças,
                                                                            corredores, garagens, arrecadações…)
                                                                            Ângulo de deteção horizontal: 160º
                                                                            Alcance máx. de deteção: 8 metros
                                                                            Compatível com todos tipos de lâmpadas:
                                                                            • 12 - 150 W: incandescente e halogéneo 230 VA
                                                                            • 12 - 150 VA: lâmpadas com balastros eletrónicos
                                                                            ou ferromagnéticos
                                                                            • 8 - 30 W (ou 650 mA): lâmpadas LED e LFC
                                                                            Possibilidade de utilizar diferentes tipos de
                                                                            lâmpadas num mesmo circuito






















       388
   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395