Page 391 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 391

Niloé Step                                            Niloé Step


             TM
                                                                    TM
       botões, acessórios LEDs, comandos de estores          variadores, detetores de movimento










       8 641 34 + 8 641 71  8 641 13 + 8 641 71              8 640 18 + 8 641 18  8 640 10 + 8 641 10
                                                             + 8 641 71         + 8 647 71
       Mecanismos fornecidos com suporte de fixação e com capa de   Mecanismos fornecidos com suporte de fixação e com capa de
       proteção para utilização em obra                      proteção para utilização em obra
       Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas)      Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas)
       Para equipar com teclas ou espelhos centrais e quadros (p. 394-396)  Para equipar com teclas ou espelhos centrais e quadros (p. 394-396)
         Emb.   Ref.  Botões (NA+NF) - 6 A - 250 V±            Emb.    Ref.  Variadores - 240 V± - 50 Hz
                     Ligadores automáticos                                  Variador rotativo (sem neutro)
                     Botão simples                                          Para todos os tipos de cargas
         10    8 640 11    - Para “Luminoso” usar LED ref. 7 645 26   1  8 640 17  Ligadores de parafusos
                           e teclas 8 64X 06                                      Ligação sem neutro (2 condutores)
                           - Para versão “Porta-etiqueta” ver p. 388              Cargas suportadas (mín. - máx.):
                                                                            • 5 - 75 W: LEDs dimáveis (máx. 10 lâmpadas)
                     Botão duplo                                            • 5 - 75 W: lâmpadas fluocompactas dimáveis
         10    8 640 12    - Para “Luminoso” nos dois circuitos usar        (máx. 10 lâmpadas)
                           2 LEDs ref. 7 645 26 e teclas ref. 8 64X 08      • 3 - 400 VA: halogéneo MBT com transformador
                                                                            eletrónico ou ferromagnético
                                                                            • 3 - 200 VA: tubos fluorescentes
                                                                            • 3 - 400 W: incandescentes e halogéneo 230 VA
                     Botão de comando por cordão                            Com memória do último nível de regulação
                     Ligadores automáticos                                  Modos de funcionamento:
                     Mecanismos fornecidos com espelho central              - Variação manual
          1    8 641 13      Branco                                         - Níveis pré-definidos (0%, 33%, 66%, 100%)
          1    8 643 13      Alumínio                                       - Modo de vigília com luz de presença (extinção
          1    8 645 13      Preto                                          progressiva da iluminação até 0% durante 1 hora)
                                                                            Protegido contra sobretensões e curto-circuitos
          1    8 646 13      Areia
                                                                            Variador com teclas (sem neutro)
                                                                            Para todos os tipos de cargas
                     Acessórios LEDs                            1    8 640 18     Ligadores de parafusos
                     LEDs para utilização (ou substituição) em                    Variador universal compatível com todos
                                                                                  os tipos de lâmpadas
                     mecanismos de comando Niloé™ Step                            Cargas suportadas (mín. - máx.):
                     Transformam os mecanismos tradicionais em              • 5 - 75 W: LEDs dimáveis (máx. 10 lâmpadas)
                     funções luminosas ou com sinalização                   • 5 - 75 W: lâmpadas fluocompactas dimáveis
                     LED para função “Luminoso                              (máx. 10 lâmpadas)
         10   7 645 26     230 VA - 0,125 mA                                • 3 - 400 VA: halogéneo MBT com transformador
                           Branco                                           eletrónico ou ferromagnético
                           (Tº LED: 6 500 K, R=1 MΩ )                       • 3 - 200 VA: tubos fluorescentes
                                                                            • 3 - 400 W: incandescentes e halogéneo 230 VA
                                                                            Com memória do último nível de regulação
                     LED para função “Sinalização”                          Modos de funcionamento:
         10   7 645 21     230 VA - 2,5 mA                                  - Variação manual
                                                                            - Níveis pré-definidos (0%, 33%, 66%, 100%)
                           Branco                                           - Modo de vigília com luz de presença (extinção
                           (Tº LED: 6 500 K, R=68 k Ω )                     progressiva da iluminação até 0% durante 1 hora)
                                                                            Protegido contra sobretensões e curto-circuitos
                     Comandos de estores                                    Detetor de movimentos
                     Ligadores automáticos                      3    8 640 10     Deteção por IR (infravermelhos)
                                                                                  Ângulo de deteção horizontal: 180º
         10   8 640 32     Interruptor de estores - 6 AX - 250 VA                 Alcance máx. de deteção: 8 metros
                                                                                  Temporização ajustável: de 10 segundos
                           3 posições: subida/stop/descida                        até 10 minutos
                           Para comando direto de motor elétrico            Luminosidade ajustável: de 5 a 1 275 lux
         10   8 640 30     Botão de estores - 6 A - 250 VA                  Cargas suportadas (mín. - máx.):
                           2 posições: subida/descida                       • 3 - 100 W: lâmpadas LED e LFC
                           Para comando direto de motor elétrico            • 3 - 250 VA: LED, LFC, halogéneo e tubos
                                                                            fluorescentes com balastro eletrónico ou
                                                                            ferromagnético
                                                                            • 3 - 250 W: incandescente e halogéneo 230 VA
                                                                            Permite ligar em paralelo até 3 detetores por circuito
                                                                            Se forem instalados vários detetores num mesmo
                                                                            circuito, a carga mínima admissível aumenta
                                                                            (consultar ficha técnica do produto)
                                                                            Consumo em repouso: 0,02 W









                                                                                                               389
   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396