Page 296 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 296

P17 Tempra Pro IP 66/67                               P17 Tempra Pro IP 66/67 - 32 A
       16 e 32 A                                             para contentores frigoríficos

















                 5 554 58                      5 554 14








                    5 554 34                  5 553 28           6 571 06                         5 554 21

           Características técnicas em www.legrand.pt          Emb.    Ref.  Quadros monotomada, fichas e tomadas
                                                                            móveis para contentores frigoríficos
         Emb.       Ref.    Tomadas salientes                               32 A - 440 VA - 50/60 Hz -
                                                                            3P+T - 3 horas IK 09
                            Dois ângulos possíveis (5° ou 25°)              Invólucro e tampa de plástico - parafusos de aço
                16 A   32 A        200/250 VA                               inoxidável
          5   5 553 54 5 554 54 2P+T                            1    6 571 06  Quadro de tomadas com tomada compacta
                                   380/415 VA                               - Duplo encravamento mecânico
                                                                            - Fornecido sem bucins
          5   5 553 58 5 554 58 3P+T                            5    5 554 91 Tomadas para quadros
          5   5 553 59 5 554 59 3P+N+T                          5    5 554 21 Tomadas móveis com braçadeira de cabo Ø 12
                                                                            a 21,5 mm
                            Tomadas para quadro                 5    5 554 41 Fichas móveis com braçadeira de cabo Ø 12
                            Pode montar-se sobre placas cegas               a 21,5 mm
                            ou com pré-cortes (p. 290)
                16 A   32 A        200/250 VA
          5   5 553 84 5 554 84 2P+T
                                   380/415 VA
          5   5 553 88 5 554 88 3P+T
          5   5 553 89 5 554 89 3P+N+T
                            Tomadas móveis
                            Vêm fornecidas desparafusadas
                16 A   32 A        200/250 VA
          5   5 553 04 5 554 14 2P+T
                                   380/415 VA
          5   5 553 08 5 554 18 3P+T
          5   5 553 09 5 554 19 3P+N+T
                            Fichas móveis

                            Vêm fornecidas desparafusadas
                16 A   32 A        200/250 VA
          5   5 553 24 5 554 34 2P+T
                                   380/415 VA
          5   5 553 28 5 554 38 3P+T
          5   5 553 29 5 554 39 3P+N+T
                            Fichas fixas salientes
                16 A   32 A        200/250 VA
          5   0 568 03 0 568 23 2P+T
                                   380/415 VA
          5   0 568 07 0 568 27 3P+T
          5   0 568 08 0 568 28 3P+N+T










       294
   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301