Page 301 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 301

Quadros de obra P17                                   Quadros de obra P17

       portáteis                                             de piso



















          0 589 44    0 589 45     0 589 43                    0 589 57            0 577 43 - exemplo de instalação com o quadro de piso
           Características técnicas em www.legrand.pt             Características técnicas em www.legrand.pt

       De acordo com a norma EN 60439-4                      De acordo com a norma EN 60439-4
       Fornecimento provisório de energia a edifícios e eventos  Fornecimento provisório de energia a edifícios e eventos
       RAL 7016 e RAL 7035 0                                 RAL 7016 e RAL 7035
         Emb.   Ref.  Quadros de obra portáteis                Emb.    Ref.  Quadros de obra de piso
                     Quadros configuráveis de obra com pega integrada       IP 44 - invólucro IK 09
                     para fornecer energia às ferramentas elétricas         Material: Corpo em ABS, janela em policarbonato
                     portáteis                                              Temperatura de funcionamento: - 25 °C a + 40 °C
                     Material: Corpo em ABS, janela em policarbonato        Fácil de montar na parede sem necessidade de
                     Temperatura de funcionamento: - 25 °C a + 40 °C        abrir o quadro (fixa-se pelo exterior do quadro) ou
                     Fácil de montar na parede sem necessidade de           com o suporte ref. 0 577 43
                     abrir o quadro (fixa-se pelo exterior do quadro)       Janela substituível (peça substituição sob consulta)
                     Janela substituível (peça substituição sob consulta)   Entradas com pré-corte para:
                     Possibilidade de enrolar o cabo na lateral do quadro   - 2 entradas de cabos na parte inferior e 1 em cada
                     e bloquear o cabo para o transporte                    lateral do quadro (máx. M32)
                     Dimensões (A x L): 506,5 x 181,5 mm                    - 1 tomada tipo “Schuko” em cada lateral do quadro
                     Com seis tomadas                                       Possibilidade de enrolar o cabo na lateral do quadro
          1   0 589 44 IP 54 - invólucro IK 10                              (suporte não fornecido), também se pode enrolar no
                                                                            chassis.
                     Composição:                                            Possibilidade de instalar um cadeado para bloquear
                     - 6 x 2P + E 16 A, tomadas tipo “Schuko”               a janela
                     (ref. 0 576 75)                                        Dimensões (A x L): 479,6 x 431 mm
                     - Proteção por disjuntor diferencial 2P 16 A 30mA      A equipar
                     Com cabo de 3 m                            1    0 589 57  40 A - 400VA máx.
                     Equipado com uma ficha de uso doméstico                Pode ser equipado com 6 tomadas:
                                                                            - Tomadas de quadros P17 para uso doméstico
                     A equipar                                              ref. 0 576 72 ou 0 576 76 (p. 287)
          1   0 589 43 IP 44 - invólucro IK 10                              - Tomadas de quadros P17 IEC 16 A BT com
                     Para 3 tomadas de 16 A máx.:                           entre-eixos unificados (p. 286) montada na
                     - Tomadas de quadros P17 para uso doméstico            horizontal
                     ref. 0 576 72 ou 0 576 76 (p. 287)                     - 1 suporte adaptador ref. 0 539 48 a equipar com
                     - Tomadas de quadros P17 IEC 16 A BT com               mecanismos Mosaic TM
                     entre-eixos unificados (p. 300) montada na             Fornecido com 2 obturadores
                     horizontal                                             Equipado com:
                     - 1 suporte adaptador ref. 0 539 48 a equipar com      - borne IP 2x para ligação do condutor de proteção
                     mecanismos Mosaic TM                                   - 9 obturadores modulares
                     Fornecido com 2 obturadores                            - 3 obturadores para as tomadas
                     Equipado com:                                          - calha DIN para 20 módulos 17,5 mm
                     - borne IP 2x para ligação do condutor de proteção
                     - calha DIN para 6 módulos 17,5 mm                     Suporte dobrável
                                                                1    0 577 43 Para quadros de obra de piso
                                                                            Fixação sobre o chassis sem abertura do quadro
                                                                            Fixação saliente do quadro equipado com o chassis
                                                                            na parede ou no chão
                                                                            Facilita o transporte e o armazenamento.





















                                                                                                               299
   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306