Page 297 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 297

P 17 Tempra Pro IP 66/67                                TOMADAS INDUSTRIAIS P17
       63 e 125 A


                                                               SEGURAS E

                                                                 RESISTENTES



                                                                 PARA TODOS OS AMBIENTES





          5 555 59               5 555 89                         As novas tomadas P17 eco conceção, ideais para
                       Conexão/desconexão                         instalações interiores ou exteriores com vantagens
                            fácil                                 na rapidez de montagem e segurança





                  5 555 29                    5 555 09

           Características técnicas em www.legrand.pt

         Emb.       Ref.    Tomadas salientes
                63 A   125 A       200/250 VA
          2   5 555 54      2P+T
          2   5 555 55      3P+T
          2   5 555 56      3P+N+T
                                   380/415 V±
        2  1  5 555 58 5 556 58 3P+T
        2  1  5 555 59 5 556 59 3P+N+T
                            Tomadas para quadro
                63 A   125 A       200/250 V±
          2   5 555 84      2P+T
          2   5 555 85      3P+T                                                              Sistema de abertura/fecho
          2   5 555 86      3P+N+T                                                            rápido registado
                                   380/415 V±
        2  1  5 555 88 5 556 88 3P+T
        2  1  5 555 89 5 556 89 3P+N+T                            Poliamida 6 garantindo uma resistência
                            Fichas móveis                        às agressões e aos agentes químicos
                63 A   125 A       200/250 V±                     IP 44 e IP 66/67, IK 09
          2   5 555 24      2P+T
          2   5 555 25      3P+T                                  A tampa mantém-se em posição aberta para
          2   5 555 26      3P+N+T                               facilitar as ligações
                                   380/415 V±
        2  1  5 555 28 5 556 28 3P+T
        2  1  5 555 29 5 556 29 3P+N+T
                                                                                           2 posições de montagem diferentes
                            Tomadas móveis                                                 para as tomadas salientes
                63 A   125 A       200/250 V±                                              permitindo uma adaptação
          2   5 555 04      2P+T                                                           perfeita ao espaço
          2   5 555 05      3P+T                                  ° 5  ° 5    2  ° 5  2  ° 5
          2   5 555 06      3P+N+T
                                   380/415 V±
        2  1  5 555 08 5 556 08 3P+T
        2  1  5 555 09 5 556 09 3P+N+T
                            Fichas fixas salientes
                63 A   125 A       200/250 V±                  UMA OFERTA COMPLETA
          2    5 555 14     2P+T
                                   380/415 V±                                Descubra a gama em www.legrand.pt
        2  1   5 555 18 5 556 18 3P+T
        2  1   5 555 19 5 556 19 3P+N+T











                                                                                                               295
   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302