Page 294 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 294

P17 Tempra Pro IP 44 - 16 e 32 A

       tomadas e fichas móveis, salientes,  e tomadas compactas









                                 5 551 84                         5 551 08                     5 552 14







               5 552 58          5 551 88                         5 551 28               5 552 34 + 5 521 27

           Características técnicas em www.legrand.pt

         Emb.       Ref.    Tomadas salientes                  Emb.       Ref.     Tomadas móveis
                   IP 44    Dois ângulos de montagem (5° ou 25°)                   Vêm fornecidades desparafusadas
                                                                          IP 44
                16 A   32 A        200/250 VA
        10  5  5 551 54 5 552 54 2P+T                                  16 A  32 A        200/250 VA
                                                                10   5 551 04 5 552 14 2P+T
                                   380/415 VA
         10    5 551 58 5 552 58 3P+T                                                    380/415 VA
         10    5 551 59 5 552 59 3P+N+T                         10   5 551 08 5 552 18 3P+T
                                                                10
                                                                     5 551 09 5 552 19 3P+N+T
                            Tomadas de encastrar para quadros                      Fichas móveis
                            entre-eixos unificados
                                                                                   Vêm fornecidades desparafusadas
                            Pode montar-se sobre placas cegas ou          IP 44
                            com pré-cortes (p. 290) e em caixas de
                   IP 44    encastrar (p. 290)                         16 A  32 A        200/250 VA
                                                                10   5 551 24 5 552 34 2P+T
                16 A   32 A        200/250 VA
         10    5 551 84 5 552 84 2P+T                                                    380/415 VA
                                                                10   5 551 28 5 552 38 3P+T
                                   380/415 VA                   10   5 551 29 5 552 39 3P+N+T
         10    5 551 88 5 552 88 3P+T
         10    5 551 89 5 552 89 3P+N+T                                            Fichas inversoras de fase
                            Tomadas de encastrar para quadros                      Fichas móveis para a inversão de sentidos
                            com dimensões reduzidas                       IP 44    de rotação de motores elétricos trifásicos
                            Pode montar-se sobre placas cegas    5     16 A  32 A        380/415 VA
                   IP 44    ref. 0 577 15/16 (p. 290)           5    0 574 40 0 581 40 3P+T
                16 A   32 A        200/250 VA                        0 574 41 0 581 41 3P+N+T
          5   0 573 54 0 580 54 2P+T                                               Fichas fixas salientes
                                   380/415 VA                             IP 44
          5   0 573 58 0 580 58 3P+T
          5    0 573 59 0 580 59 3P+N+T                                16 A  32 A        200/250 VA
                                                                5    0 575 84 0 582 84 2P+T
                            Tomadas compactas com                                        380/415 VA
                            encravamento mecânico               5    0 575 88 0 582 88 3P+T
                            Dimensões: 125 x 105 mm             5    0 575 89 0 582 89 3P+N+T
                            Pode montar-se sobre as placas cegas
                    16 A    ref. 0 577 23 (p. 290)                                 Tampões obturadores IP 44
                IP 44  IP 55       200/250 VA                            Borracha  Em borracha. Para fichas móveis e fixas:
          1   0 573 00 0 573 20 2P+T                            10      0 521 25   2P+T - 16 A
                                   380/415 VA                   5       0 521 26   3P+T - 16 A
          1    0 573 02 0 573 22 3P+N+T                         5       0 521 27   3P+N+T - 16 A / 2P+T e 3P+T - 32 A
                                                                5       0 527 99   3P+N+T - 32 A
                                                                                   Tampões obturadores IP 66
                                                                5       0 536 99   Em borracha. Para fichas móveis e fixas:
                                                                                   3P+T / 3P+N+T - 63 A















       292
   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299