Page 291 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 291

Transformadores de comando e de sinalização

       monofásicos nus


        n Características

                                                                              o
        De acordo com as normas IEC /EN 61558-2-2, 2-6 (24 V) e 2-4 (> 24 V) - UL 506 e CSA C 22-2 - N  66
        Produtos adaptados à realização de equipamentos de acordo com as normas EN 61131-2, EN 60204-1 e EN 60439-1
        IP 2X ou XXB até 400 VA - IP XXA superior a 400 VA - IK 04
        Monofásicos 50-60 Hz - classe I. Tensão de isolamento entre enrolamentos: 4 510 V. Temperatura de utilização sem desclassificação: 50 °C
        (<1600 VA), 40 ºC (>1600 VA)
        Utilização das tomadas de regulação
            O     O     O    O     O            O     O     O    O     O            O     O     O    O     O
           + 15 V   0 V   - 15 V   230 V   400 V     + 15 V   0 V   – 15 V   230 V   400 V     + 15 V   0 V   – 15 V   230 V   400 V
              ▲  Ligação da rede (U 1 ) entre  ▲        ▲  Ligação da rede (U 1 ) entre  ▲      Ligação da rede (U 1 ) entre
                                                                                                 ▲
                                                                                                          ▲
               as tomadas +15V e 230 ou 400 V          as tomadas 0 V e 230 ou 400 V           as tomadas-15V e 230 ou 400 V
        1) Se U 1  > 230 ou 400 V                                               Se U 1  < 230 ou 400 V com uma carga I 2  = I 2n
                                            Se U 1  = 230 ou 400 V com uma carga I 2  = I 2n
        2) Se I 2  < I 2n  (se a carga é inferior à carga nominal para reduzir a tensão secundária)
        n Características elétricas
                                                           Perdas     Queda                         Ligações
           Ref.   Pot.   Potência instantânea admissível (VA) a cos ϕ de:   em   em   de tensão (%)   Rendimento (%)   Ucc   Primário   Secundário
              (VA)                                        vazio   carga (1)    a cos ϕ de:    a cos ϕ de:    (%)   cabo (mm 2 )   cabo (mm 2 )
                   0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  1  (W)  (W)  0,3  0,6  1  0,3  0,6  1  flexível  rígido  flexível  rígido
         Primário 230-400 V ± 15 V - Secundário 24 V e Primário 230 V ± 15 V - Secundário 24 V
         0 442 11  40  62  57  53  50  48  47  46  47  58  3,9  7,5  8,9  10,8  8,9  62  76  84  10,3  1 a 4   1 a 4   1 a 4   1 a 4
         0 442 12  63  110  100  94  88  83  80  78  78  91  6,0  14,3  7,6  9,5  8,6  57  73  81  9,1  1 a 4   1 a 4   1 a 4   1 a 4
         0 442 13  100  230  210  180  170  150  140  140  130  150  8,2  17,9  6,3  8,6  9,2  63  77  85  8,5  1 a 4   1 a 4   1 a 4   1 a 4
         0 442 14  160  340  300  270  250  230  220  210  210  230  11,2  25,0  5,9  7,8  7,9  66  79  86  7,4  1 a 4   1 a 4   1 a 4   1 a 4
         0 442 15  250  550  490  450  420  400  380  370  370  430  14,9  31,6  5,2  6,6  6,2  70  83  89  6,1  1 a 4   1 a 4   1 a 4   1 a 4
         0 442 16   400   1 600  1 200  1 000   850   740   650   590   540   510   18,3   46,3   2,2   3,8   5,6   72   84   90   4,2   1 a 4   1 a 4   1 a 4   1 a 4
         0 442 17   630   2 700  2 200  1 800  1 500  1 300  1 200  1 100  1 000  1 000   24,1   53,7   2,0   3,3   4,6   78   88   92   3,7   1 a 16  1 a 16  1 a 16   1 a 16
          Primário 230-400 V ± 15 V - Secundário 24-48 V
         0 442 32  63  110  102  94  87  83  79  77  78  91  6,0  14,2  7,5  9,4  8,5  57  73  82  9,0  1 a 4   1 a 4   1 a 4   1 a 4
         0 442 33  100  200  180  160  150  140  130  130  130  150  8,2  15,1  7,3  9,3  8,9  66  80  87  8,9  1 a 4   1 a 4   1 a 4   1 a 4
         0 442 34  160  340  300  270  250  230  220  210  210  230  11,2  24,6  5,8  7,6  7,7  66  80  87  7,2  1 a 4   1 a 4   1 a 4   1 a 4
         0 442 35  250  550  490  450  420  400  380  370  370  430  14,9  31,4  5,2  6,6  6,2  70  83  89  6,1  1 a 4   1 a 4   1 a 4   1 a 4
         0 442 36   400   1 800  1 300  1 100   900   800   700   600   600   500   18,3   46,3   2,1   3,7   5,6   72   84   90   4,2   1 a 4   1 a 4   1 a 4   1 a 4
         0 442 37   630   2 700  2 200  1 900  1 700  1 500  1 300  1 200  1 200  1 200   24,1   49,4   2,0   3,0   3,9   79   88   93   3,3   1 a 16  1 a 16  1 a 16   1 a 16
        Primário 230-400 V ± 15 V - Secundário 230 V e Primário 230-400 V ± 15 V - Secundário 115-230 V
         0 442 61  40  62  57  53  50  48  47  46  47  57  3,9  7,4  8,7  10,5  8,8  62  76  84  10,1  1 a 4   1 a 4   1 a 4   1 a 4
         0 442 62  63  110  100  93  86  82  78  76  76  90  6,0  11,8  7,6  9,6  8,9  62  76  84  9,2  1 a 4   1 a 4   1 a 4   1 a 4
         0 442 63  100  200  180  160  150  140  140  130  130  150  8,2  17,3  7,2  9,2  8,6  63  78  85  8,7  1 a 4   1 a 4   1 a 4   1 a 4
         0 442 64   160   330   300   270   250   240   230   220   220   250  11,2   23,4   5,8   7,4   7,1   67   80   87   6,9   1 a 4   1 a 4   1 a 4   1 a 4
         0 442 65   250   560   510   460   430   410   390   380   370   430  14,9   31,7   5,2   6,6   6,2   70   83   89   6,1   1 a 4   1 a 4   1 a 4   1 a 4
         0 442 66   400   2 200  1 700  1 400  1 200  1 000   910   830   760   730  18,3   43,9   2,1   3,6   5,2   73   85   90   4,1   1 a 4   1 a 4   1 a 4   1 a 4
         0 442 67   630   2 700  2 200  1 800  1 600  1 400  1 200  1 100  1 000  1 000  24,1   53,2   2,1   3,3   4,5   78   88   92   3,6   1 a 16  1 a 16  1 a 16   1 a 16
         0 442 68  1 000   3 400  2 800  2 300  2 000  1 800  1 600  1 500  1 400  1 300  44,2   73,6   1,3   2,0   2,7   80   89   93   2,2   1 a 16  1 a 16  1 a 16   1 a 16
         0 442 69  1 600   8 700  7 500  6 600  6 100  5 400  5 000  4 700  4 500  4 700  65,5   95,3   1,1   1,5   1,8   83   91   94   1,5  2,5 a 10 1,5 a 16 2,5 a 10  1,5 a 16
         0 442 70  2 500   9 200  8 300  7 600  7 100  6 700  6 300  6 200  6 100  7 100  86,5   150,1   1,8   2,3   2,2   83   91   94   2,0   4 a 16  1,5 a 25  4 a 16  1,5 a 25
        n Dimensões
        Fig. 1: 40 a 400 VA      Fig. 2: 630-1 000 VA                                   Fig. 3: 1 600-2 500 VA
                F                        F                                                              A
          Ø                                   Ø


             6                                                                                                B
        C   G                      G
                                 C
                                                                                              Ø
                                                                        Possibilidade de fixação
                                                                        em 3 pontos, furo
               B      A                                                 oblongo aberto do lado
                                                   A                                         C             F
                                         B                              do secundário          G
                              Dimensões        Fixação (2)
           Ref.   Pot.  Fig.   (mm)          (mm)      Peso
                 (VA)                                  (kg)
                            A   B    C    F   G    Ø
          0 442 11/61   40  1  94  78  113  50  100  5,2  1,23
         0 442 12/32/62   63  1  94  85  113  50  100  5,2  1,56
         0 442 13/33/63  100  1  94  94  113  50  100  5,2  1,95
         0 442 14/34/64  160  1  94  112  113  50  100  5,2  2,6
         0 442 15/35/65  250  1  106  123  115  50  100  5,2  3,82
         0 442 16/36/66  400  1  120  140  140  62,5  125  5,2  5,62
         0 442 17/37/67  630  2  150  158  206  100  175  7  9,9
           0 442 68   1 000   2   150   199   206   100   175   7   14,9
           0 442 69   1 600   3   220   245   191   150   153   9   25,6
           0 442 70   2 500   3   300   292   171   200   114   9   33,1
        (1) Perdas totais à carga nominal
        (2) Possibilidade de fixação direta sobre calha ómega até 250 VA



                                                                                                               289
   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296