Page 298 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 298

Quadros de obra P17





        •  IK 08 de acordo com a norma EN 62262
        •  IK 08 de acordo com a norma EN 62262    Exemplo de uma configuração de quadros
                                                   Exemplo de uma configuração de quadros
        •  Autoextinguibilidade: 650 °C
        •  Autoextinguibilidade: 650 °C
        •  Máx. IP 66
        •  Máx. IP 66
                                                             Proteção

                Dimensões das tomadas e da placas
                frontais em www.legrand.pt          Base            Placa frontal    Tomadas      Quadro configurável               0 577 04 com botão de emergência,    0 577 20 com tomadas
                                                                                                                                                                compactas
                                                                                                                                    ficha fixa saliente e tomadas compactas
        QUADROS COM PLACAS DE MONTAGEM. ALTURA 220      mm  - 441  mm
        QUADROS COM PLACAS DE MONTAGEM. ALTURA 220 mm - 441 mm
                                                                                                                                           EXEMPLO DE TOMADAS
                                                                                                                                                           IP 44

                Para 3 tomadas de 16 A
                Para 3 tomadas de 16 A              Para 4 tomadas de 16 A              Para 6 tomadas de 16 A                               16 A  2P     0 552 45
                                                    Para 4 tomadas de 16 A
                                                                                        Para 6 tomadas de 16 A
                                                                                                                                   20/25 V±
                                                                                                                                             32 A  2P     0 552 95
                                                                                                                                                           IP 54 (3)
                                                                                                                                   250 V     16 A  2P+T   0 576 76
                                                                                                                                                        IP 44  IP 66/67

                                                                                                                                             16 A  2P+T  5 551 84 5 553 84
                                                                                                                                   200/250 V±
                                                                                                                                             32 A  2P+T  5 552 84 5 554 84
                   371 x 125 mm371 x 125 mm (4)(4)     441 x 265 mm441 x 265 mm (4)(4)     441 x 405 mm441 x 405 mm (4)(4)
                    5 módulos de
                    5 módulos de                        12 módulos de12 módulos de         18 módulos de18 módulos de                             3P+T  5 551 88 5 553 88
                      17,5 mm17,5 mm                      17,5 mm17,5 mm                     17,5 mm17,5 mm                        380/415 V± 16 A
                                                                                                                                                 3P+N+T 5 551 89 5 553 89
                                                Emb..
            Emb..
                                                                  R
            Emb               R e               Emb               Ref.f.           Emb                R e
                                                                                   Emb..
                                                                                                      Ref.f.
                                                                   e
                              Ref.f.
                                                                                                    0 577 0909
                             0 577
             11              0 577 0707          11             0 577                11             0 577

                                                                0 577 0808
       QUADROS SEM PLACAS DE MONTAGEM. ALTURA       220 mm - 441 mm
       QUADROS SEM PLACAS DE MONTAGEM. ALTURA 220 mm - 441 mm  (sob consulta)(sob consulta)
        QUADROS SEM PLACAS DE MONTAGEM. ALTURA 280 mm - 501 mm  280 mm - 501 mm
        QUADROS SEM PLACAS DE MONTAGEM. ALTURA
                                                                       PLACA FRONTAL 280 x 125 MM                                          EXEMPLO DE TOMADAS                    Combinações possíveis
                                                                                        Para 1 tomada                                                                                                Intensidade      Número de placas frontais
                                                                        Para 2    Para    de 16 A ou    Para                                               IP 44                  Ref.  Número de      16 A
           Caixas       Base para      Base para     Base para         tomadas  2 tomadas  32 A e    3 tomadas Placa cega                    16 A  2P     0 552 45                      tomadas  16 A  ou 32 A  63 A  0 577 18  0 577 23  0 577 19  0 577 14
         de montagem    3 tomadas     6 tomadas      9 tomadas         de 16 ou   compactas   1 tomada    de 16 A (2)              20/25 V±                                      Com caixa ou tomada
           saliente      de 16 A        de 16 A       de 16 A            32 A    de 16 A  de 63 A                                            32 A  2P     0 552 95                      2 tomadas  -    2     -     1     -     -     -
                                                                                                                                                                                                  -     1     1     -     -     1     -
                                                                                                                                                           IP 54 (3)             0 577 20  2 tomadas   -  -   -     -     1     -     -
                                                                                                                                                                                        compactas
                                                                                                                                                                                        3 tomadas  3    -     -     -     -     -     1
                                                                                                                                   250 V     16 A  2P+T   0 576 76                      4 tomadas  - -  4 2   2 -   2 -   - -   2 -   - -
                                                                                                                                                        IP 44  IP 66/67                           -     3     1     1     -     1     -
                                                                                                                                                                                        4 tomadas
                                                                                                                                                       5 551 84 5 553 84         0 577 03  compactas  -  -    -     -     2     -     -
                                                                                                                                             16 A  2P+T
                                                                                                                                   200/250 V±          0 573 00 0 573 20 (6)            5 tomadas  3 3  1 2   1 -   1 -   - -   1 -   1 1
                                                                                                                                                            (5)
                                                                                                                                             32 A  2P+T  5 552 84 5 554 84              6 tomadas  6    -     -     -     -     -     2
                                                                                                                                                                                                  -     6     -     3     -     -     -
                                                                                                                                                  3P+T  5 551 88 5 553 88                         -     3     3     -     -     3     -
                                                                                                                                                                                        6 tomadas  -    5     1     2     -     1     -
                                                                                                                                             16 A      5 551 89 5 553 89                          -     4     2     1           2     -
         280 x 125 mm (4)  421 x 125 mm (4)  501 x 265 mm (4)  501 x 405 mm (4)                                                                  3P+N+T  0 573 02 0 573 22 (6)          6 tomadas   -         -                 -
                                                                                                                                                            (5)
                       5 módulos de  12 módulos de    18 módulos de                                                                                                                     compactas       -           -     3           -
                         17,5 mm       17,5 mm       17,5 mm                                                                       380/415 V±     3P+T  5 552 88 5 554 88        0 577 04         3     2     2     -     -     2     1
                                                                                                                                             32 A                                       7 tomadas  3    4     -     2     -     -     1
        Emb.   Ref.   Emb.   Ref.   Emb.   Ref.   Emb.    Ref.        Emb.  Ref.  Emb.  Ref.  Emb.  Ref.  Emb.  Ref.  Emb.  Ref.                 3P+N+T 5 552 89 5 554 89                         3     3     1     1     -     1     1
                                                                                                                                                  3P+T    -   0 587 24                            6     1     1     -     -     1     2
                                                                                                                                             63 A                                       8 tomadas  6    2     -     1     -     -     2
         3    0 577 11  1   0 577 20  1   0 577 03  1   0 577 04       4 0 577 18 (1)  1  0 577 23  2 0 577 19 (1)  4 0 577 14 (1)  4  0 577 16  3P+N+T   -   0 587 25                  9 tomadas  9    -     -     -     -     -     3
        1: Fornecido com placa cega - 2: Deve montar-se na horizontal exceto as tomadas tipo “schuko” de 16 A, na vertical (IP 44 - ligado) - 3: IP 54 com a tampa fechada - IP 44 ligado
        4: Dimensões externas - 5: Tomadas compactas com encravamento mecânico - 6: IP 55 - Tomada compacta com encravamento mecânico
       296                                                                                                                                                                                                                            297
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303