Page 299 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 299

Quadros de obra P17





 •  IK 08 de acordo com a norma EN 62262  Exemplo de uma configuração de quadros
 •  IK 08 de acordo com a norma EN 62262
 Exemplo de uma configuração de quadros
 •  Autoextinguibilidade: 650 °C
 •  Autoextinguibilidade: 650 °C
 •  Máx. IP 66
 •  Máx. IP 66
 Proteção

 Dimensões das tomadas e da placas
 frontais em www.legrand.pt  Base  Placa frontal  Tomadas    Quadro configurável  0 577 04 com botão de emergência,    0 577 20 com tomadas
            ficha fixa saliente e tomadas compactas
                                         compactas
 QUADROS COM PLACAS DE MONTAGEM. ALTURA 220  mm  - 441  mm
 QUADROS COM PLACAS DE MONTAGEM. ALTURA 220 mm - 441 mm
                    EXEMPLO DE TOMADAS
                                    IP 44

 Para 3 tomadas de 16 A  Para 4 tomadas de 16 A    Para 6 tomadas de 16 A  16 A  2P  0 552 45
 Para 3 tomadas de 16 A
 Para 6 tomadas de 16 A
 Para 4 tomadas de 16 A
            20/25 V±
                     32 A   2P     0 552 95
                                    IP 54 (3)
            250 V    16 A  2P+T    0 576 76
                                 IP 44  IP 66/67

                     16 A  2P+T  5 551 84 5 553 84
            200/250 V±
                     32 A  2P+T  5 552 84 5 554 84
 371 x 125 mm371 x 125 mm (4)(4)  441 x 265 mm441 x 265 mm (4)(4)  441 x 405 mm441 x 405 mm (4)(4)
 5 módulos de
 5 módulos de   12 módulos de12 módulos de  18 módulos de18 módulos de  3P+T  5 551 88 5 553 88
 17,5 mm17,5 mm  17,5 mm17,5 mm  17,5 mm17,5 mm  380/415 V± 16 A
                          3P+N+T 5 551 89 5 553 89
 Emb..
 e
 R
 Emb  R e  Emb  Ref.f.  Emb..  Ref.f.
 Emb..
 e
 R
 Emb
 Ref.f.
 0 577 0909

 0 577
 11  0 577 0707  11  0 577    11  0 577
 0 577 0808
 220 mm - 441 mm
 QUADROS SEM PLACAS DE MONTAGEM. ALTURA
 QUADROS SEM PLACAS DE MONTAGEM. ALTURA 220 mm - 441 mm  (sob consulta)(sob consulta)

 QUADROS SEM PLACAS DE MONTAGEM. ALTURA 280 mm - 501 mm  280 mm - 501 mm
 QUADROS SEM PLACAS DE MONTAGEM. ALTURA
 PLACA FRONTAL 280 x 125 MM  EXEMPLO DE TOMADAS           Combinações possíveis
 Para 1 tomada                                                                Intensidade      Número de placas frontais
 Para 2   Para    de 16 A ou    Para    IP 44              Ref.  Número de      16 A
 Caixas  Base para  Base para  Base para  tomadas  2 tomadas  32 A e    3 tomadas Placa cega    16 A  2P  0 552 45  tomadas  16 A  ou 32 A  63 A  0 577 18  0 577 23  0 577 19  0 577 14
 de montagem  3 tomadas  6 tomadas  9 tomadas  de 16 ou   compactas   1 tomada    de 16 A (2)  20/25 V±  Com caixa ou tomada
 saliente  de 16 A  de 16 A  de 16 A  32 A    de 16 A  de 63 A  32 A  2P  0 552 95  2 tomadas  -  2  -  1  -  -  -
                                                                           -     1     1     -     -     1     -
                                    IP 54 (3)             0 577 20  2 tomadas   -  -   -     -     1     -     -
                                                                 compactas
                                                                 3 tomadas  3    -     -     -     -     -     1
            250 V    16 A  2P+T    0 576 76                      4 tomadas  - -  4 2   2 -   2 -   - -   2 -   - -
                                 IP 44  IP 66/67                           -     3     1     1     -     1     -
                                                                 4 tomadas
                                5 551 84 5 553 84         0 577 03  compactas  -  -    -     -     2     -     -
                     16 A  2P+T
                                     (5)
            200/250 V±          0 573 00 0 573 20 (6)            5 tomadas  3 3  1 2   1 -   1 -   - -   1 -   1 1
                     32 A  2P+T  5 552 84 5 554 84               6 tomadas  6    -     -     -     -     -     2
                                                                           -     6     -     3     -     -     -
                           3P+T  5 551 88 5 553 88                         -     3     3     -     -     3     -
                                                                 6 tomadas  -    5     1     2     -     1     -
                     16 A       5 551 89 5 553 89                          -     4     2     1           2     -
 280 x 125 mm (4)  421 x 125 mm (4)  501 x 265 mm (4)  501 x 405 mm (4)  3P+N+T  0 573 02 0 573 22 (6)  6 tomadas   -  -  -
                                     (5)
 5 módulos de  12 módulos de    18 módulos de                    compactas       -           -     3           -
 17,5 mm  17,5 mm  17,5 mm  380/415 V±  3P+T  5 552 88 5 554 88  0 577 04  3     2     2     -     -     2     1
                     32 A                                        7 tomadas  3    4     -     2     -     -     1
 Emb.  Ref.  Emb.  Ref.  Emb.  Ref.  Emb.  Ref.  Emb.  Ref.  Emb.  Ref.  Emb.  Ref.  Emb.  Ref.  Emb.  Ref.  3P+N+T 5 552 89 5 554 89  3  3  1  1  -  1  1
                           3P+T    -   0 587 24                            6     1     1     -     -     1     2
                     63 A                                        8 tomadas  6    2     -     1     -     -     2
 3  0 577 11  1  0 577 20  1  0 577 03  1  0 577 04  4 0 577 18 (1)  1  0 577 23  2 0 577 19 (1)  4 0 577 14 (1)  4  0 577 16  3P+N+T  -  0 587 25  9 tomadas  9  -  -  -  -  -  3
 1: Fornecido com placa cega - 2: Deve montar-se na horizontal exceto as tomadas tipo “schuko” de 16 A, na vertical (IP 44 - ligado) - 3: IP 54 com a tampa fechada - IP 44 ligado
 4: Dimensões externas - 5: Tomadas compactas com encravamento mecânico - 6: IP 55 - Tomada compacta com encravamento mecânico
 296                                                                                                           297
   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304