Page 245 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 245

Bucins plásticos IP 68                                Bucins metálicos IP 68
















         3 815 82     3 815 83         3 815 87                0 955 05          0 955 09    0 955 16

            Características técnicas, p. 239                      Características técnicas, p. 239
        Fixação mecânica antivibração com anel de vedação de neoprene    Emb.  Ref.  Bucins metálicos
        para IP68
        Parte que bloqueia é composta por lâminas flexíveis que exercem uma   Aperto mecânico com junta retrátil de estanquidade
        forte pressão no cabo, dando ao produto uma excelente resistência    em neopreno, que garante um IP 68
        à tração                                                            Rosca ISO
         Emb.    Ref.  Bucins cinza RAL 7035                                Conforme a norma EN 50262
                                                                                               Capacidade de aperto
                      Fornecidos com junta de superfície, por inserir            ISO        Ø Mín. (mm)  Ø Máx. (mm)
                      Porcas sextavadas cinza RAL 7035 a encomendar   20  0 955 01  16        5,5          9,5
                      em separado (p. 238)                      20   0 955 03    20           7            13
                                                                                              8
                      Rosca ISO                                 10   0 955 05    25           11           16
                                                                                 32
                                                                                                           21
                                                                5
                      Conforme a norma EN 62444                 5    0 955 06    40           15           27
                                                                     0 955 07
                                     Capacidade de aperto       2    0 955 08    50           22           35
                          ISO      Ø Mín. (mm)  Ø Máx. (mm)     2    0 955 09    63           35           48
          50   3 815 76   12          4          6
          50   3 815 77   16          4          8                          Rosca PG
          50   3 815 78   20          8         12                          Conforme as recomendações dos guias
          35   3 815 79   25         13         18                          UTE C 68-300 e 68-312
          20   3 815 80   32         19         25                                             Capacidade de aperto
          10   3 815 81   40         22         32                               PG         Ø Mín. (mm)  Ø Máx. (mm)
           5   3 815 82   50         30         35              20   0 955 10    7            3            6,5
           5   3 815 83   63         34         44              20   0 955 11    9            4            9
                                                                20
                                                                                 11
                      Rosca PG                                  20   0 955 12   13,5          6           11,5
                                                                                                           13
                                                                                              7
                                                                     0 955 13
                      Conforme as recomendações dos guias       20   0 955 14    16           10           15
                      UTE C 68-300 et 68-311                    10   0 955 15    21           11           19
                                     Capacidade de aperto       10   0 955 16    29           16           26
                          PG       Ø Mín. (mm)  Ø Máx. (mm)     10   0 955 17    36           22          34,5
          50   3 815 84    7          3          8              2    0 955 18    42           27           40
          50   3 815 85    9          5         8,5             2    0 955 19  48 DIN         35           48
          50   3 815 86   11          6         10
          50   3 815 87   13,5        8         12
          50   3 815 88   16         10         14
          35   3 815 89   21         12         18
          20   3 815 90   29         18         25
          10   3 815 91   36         22         32
           5   3 815 92   42         30         38
           5   3 815 93   48         34         44

























                                                                                                               243
   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250