Page 243 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 243

Bucins plásticos IP 66                                  BUCINS
       de entrada múltipla e passa-fios


                                                               PARA ENTRADAS


                                                                             DE CABOS


               Exemplo de utilização de um bucim de entrada múltipla 0 980 50
                                                               IMPECÁVEIS






        0 980 50     0 980 57     0 980 60      0 980 96

           Características técnicas, p. 239

         Emb.   Ref.  Bucins cinza RAL 7001
                     Bucins de entrada múltipla permitem a passagem
                     permanente ou temporária de um ou vários cabos
                     Aperto mecânico anti-vibração com junta retrátil
                     em neopreno, que garante IP 66. Bloqueio do cabo
                     por lamelas flexíveis garantindo uma excelente
                     resistência à tração
                     Rosca ISO
                     Fornecidos com junta exterior, porca sextavada
                     montada e obturadortes nas entradas não utilizadas
                                         Capacidade de aperto
                          ISO        Ø Mín. (mm)  Ø Máx. (mm)
         10   0 980 49    25         3 x Ø 3,5    3 x Ø 6,5
          5   0 980 50    32         4 x Ø 6,5    4 x Ø 9,5
          3    0 980 51   40         4 x Ø 9,5    4 x Ø 12,5
                     Juntas de entradas múltiplas
                     Substituem as juntas internas de estanquidade dos
                     bucins plásticos IP 68 ou IP 55
                     Transformam um bucim plástico IP 68 num bucim
                     IP 66 de entrada múltipla para cabos e cordões
                     (com ficha) e um bucim IP 55 num bucim de entrada
                     múltipla IP 55
                       Para montagem     Capacidade de aperto
                        nos bucins   Ø Mín. (mm)  Ø Máx. (mm)
         25   0 980 55  ISO 20 ou     3 x Ø 2     3 x Ø 3,5                                   3 IP para todos os
                        PG 13,5                                                             ambientes:
         25   0 980 56  ISO 25 ou    3 x Ø 3,5    3 x Ø 6,5
                         PG 21                                                              IP 68, IP 66 e IP 55
         25   0 980 57  ISO 32 ou    4 x Ø 6,5    4 x Ø 9,5
                         PG 29
         10   0 980 58  ISO 40 ou    4 x Ø 9,5    4 x Ø 12,5
                         PG 36
          5   0 980 60  ISO 63 ou     2 x Ø 2     2 x Ø 3,5
                         PG 48       2 x Ø 3,5    2 x Ø 6,5
                                     3 x Ø 6,5    3 x Ø 9,5                                   2 matérias : plástico
                     Junta ASI                                                              (cinza, preto e vermelho)
         25   0 980 54 Permite transformar um bucim plástico IP 68 num                      e metal para todas
                     bucim para cabo ASI IP 66                                              as aplicações
                     Montam-se em substituição da junta interna de
                     estanquidade
                     Para montagem nos bucins ISO 20 ou PG 13,5
                     neopreno
                     Passa-fios
                                                                                              Rosca PG ou ISO
                        Para cabos Ø máx. (mm)  Ø furação (mm)
         100  0 980 90       3,5                  6
         100  0 980 91        6                  10
         100  0 980 92        7                  11
         100  0 980 93        12                 17
         100  0 980 94        13                 19
         100  0 980 95        15                 22
         100  0 980 96        17                 22                                           Bucins com junta de
                                                                                            entrada múltipla para
                                                                                            passagem de 1 a 7 cabos
                                                                                            com os sem ficha






                                                                                                               241
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248