Page 242 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 242

Caixas de equipamento                                 Caixas de equipamento

       industriais plásticas                                 industriais plásticas


                                                              ■ Características das caixas plásticas IP 55 - IK 07
                                                              e IP 66 - IK 08
                                                              Caixa IP 55: polipropileno
                                                              Caixa IP 66: policarbonato
                                                              Tampa opaca: polipropileno
                                                              Tampa transparente: policarbonato
                                                              Resistência à temperatura  • IP 55:  - 25 °C/+40 °C
                                                                                  • IP 66: - 25 °C/+80 °C
                                                              Auto-extinguibilidade: 750 °C (NF EN 60695 2-1)


                                                              ■ Dimensões (em mm)
                                                              Caixas
                                                                       %              &            ,
                                                                       0             '  (          +
                                                                       5


                                                                $  1          .              -            *
             0 359 61 com ligadores IP 2X e patas
             de fixação 0 358 02 a posicionar  0 350 44 com dobradiças 0 358 01
             na horizontal ou na vertical
       Faces lisas                                                     /              )
       Liberdade de fixação:
       - interior: 4 orifícios oblongos no fundo da caixa     (1) Pontos de fixação no fundo da caixa
                                                                   3ORWV GH IL[DWLRQ HQ IRQG GH ERvWLHU
       - fora do volume de cablagem, nos 4 cantos, por parafusos Ø 4 mm
       - por patas de fixação mural ref. 0 358 02
       Classe II 0 assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos                F HSV  Dimensões   Fixação da caixa   Fixação de acessórios
       parafusos de fixação                                                                          (paraf. Ø 4 mm forn.)
       Possibilidade de fixação dos equipamentos em calha ou placa de   Ref. caixas  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  R
       montagem plena metálica                                  0 359 00/01   140  85  81  56  18  67  70   -   65  120  -   -   51  106  -
       Fixação dos ligadores IP 2X (ver p. 178), em posição elevada
       Abertura e fecho da tampa por parafusos ¼ de volta       0 359 30/31            150  150  81  56  18  67  54  70  120  103  102  87  106  106  84
       Visualização da posição aberta/fechada por marcação I/O na tampa
       Tampas imperdíveis (exceto dimensões 310 x 240 e 360 x 270)   0 359 40/41 - 0 350 17  175  130  81  56  18  67  79  50  100  128  112  88  86  131  64
       Dobradiças adaptáveis a todas as caixas a partir de 130 x 130
                                                               0 359 50/51 - 0 350 22  200  160  94  69  18  80  104  50  130  153  137  112  116  156  94
          Emb.      Ref.    IP 55 - IK 07 cinzento RAL 7035    0 359 60/61 - 0 350 28  240  190  94  69  18  80  144  80  160  193  175  142  146  196  124
                Tampa  Tampa   Dimensões interiores            0 359 70/71 - 0 350 33  290  190  94  69  18  80  194  80  160  243  226  142  146  246  122
                opaca   transparente  Alt. x Larg. x Prof. (mm)   0 359 80/81 - 0 350 44  332  262  132  97  27  116  220  160  222  276  248  198  200  260  150
          1   0 359 00 0 359 01  130 x 75 x 74
          1   0 359 30 0 359 31  130 x 130 x 74                 0 359 90/91   382  292  132  97  27  116  270  190  252  326  298  228  230  310  150
          1   0 359 40 0 359 41  155 x 110 x 74
          1   0 359 50 0 359 51  180 x 140 x 86
          1   0 359 60 0 359 61  220 x 170 x 86
          1   0 359 70 0 359 71  270 x 170 x 86               Placas de montagem
          1   0 359 80 0 359 81  310 x 240 x 124
          1   0 359 90 0 359 91  360 x 270 x 124                     A                     A     B     C      D
                                                                     C           0 358 10  114   114   106   106
                              IP 66 - IK 08 Ccinzento T 029                      0 358 11  94    139   86    131
                   Tampa    Dimensões interiores                                 0 358 12  124   164   116   156
                   opaca    Alt. x Larg. x Prof. (mm)                            0 358 13  154   204   146   196
                                                               B  D
          1       0 350 17   155 x 110 x 74                                      0 358 14  154   254   146   246
          1       0 350 22   180 x 140 x 86                                      0 358 15  211   271   200   260
          1       0 350 28   220 x 170 x 86                                      0 358 16  241   321   230   310
          1       0 350 33   270 x 170 x 86
          1       0 350 44   310 x 240 x 124
                                                               92042-35753c.eps
                            Acessórios
                            Jogos de 2 dobradiças
                            RAL 7016
          1       0 358 00   Para caixas de 130 x 130 a 270 x 110
          1       0 358 01    Para caixas de 310 x 240 a 360 x 270
                             Placas de montagem plenas metálicas
                            Aço galvanizado esp.15/10 para caixas:
          5       0 358 10   130 x 130 ref. 0 359 30/31
          5       0 358 11   155 x 110 ref. 0 359 40/41 e 0 350 17
          5       0 358 12   180 x 140 ref. 0 359 50/51 e 0 350 22
          5       0 358 13   220 x 170 ref. 0 359 60/61 e 0 350 28
          5       0 358 14   270 x 170 ref. 0 359 70/71 e 0 350 33
          5       0 358 15   310 x 240 ref. 0 359 80/81 e 0 350 44
          5       0 358 16   360 x 270 ref. 0 359 90/91
                            Patas de fixação mural
          1       0 358 02   Jogo de 4 patas


            Ligadores IP 2 X p. 178


       240
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247