Page 244 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 244

Bucins plásticos IP 68















          0 980 25           0 980 26          0 919 32       3 815 60

           Características técnicas, p. 239

       Aperto mecânico anti-vibração com junta retrátil em neopreno, que garante IP 68
       Bloqueio do cabo por lamelas flexíveis garantindo uma excelente resistência à tração
         Emb.   Ref.  Bucins cinza RAL 7001                     Emb.   Ref.  Bucins pretos RAL 9011
                     Fornecidos com junta exterior e porca sextavada        Fornecidos com junta exterior
                     montada                                                Porcas sextavadas pretas RAL 9011 a encomendar
                     Rosca ISO                                              em separado (p. 238)
                     Conforme a norma EN 50262                              Rosca ISO
                                         Capacidade de aperto               Conforme a norma EN 62444
                          ISO        Ø Mín. (mm)  Ø Máx. (mm)                              Capacidade de aperto
         25   0 980 00    12            3           6,5                         ISO     Ø Mín. (mm)  Ø Máx. (mm)
         25   0 980 01    16            4            8          50   3 815 58   12         4          6
         25   0 980 03    20            6            12         50   3 815 59   16         4          8
         10   0 980 05    25            12           18         50   3 815 60   20         8          12
          5   0 980 06    32            18           25         35   3 815 61   25         13         18
          3   0 980 07    40           22            32         20   3 815 62   32         19         25
          2   0 980 08    50           30            38         10   3 815 63   40         22         32
          2   0 980 09    63           34            44         5    3 815 64   50         30         35
                     Rosca PG                                   5    3 815 65   63         34         44
                     Conforme as recomendações dos guias                    Rosca PG
                     UTE C 68-300 e 68-311                                  Conforme as recomendações dos guias
                                         Capacidade de aperto               UTE C 68-300, 68-311
                          PG         Ø Mín. (mm)  Ø Máx. (mm)                              Capacidade de aperto
         25   0 980 20     7            3           6,5                         PG      Ø Mín. (mm)  Ø Máx. (mm)
         25   0 980 21     9            4            8          50   3 815 66   7          3          8
         25   0 980 22     11           5            10         50   3 815 67   9          5          8,5
         25   0 980 23    13,5          6            12         50   3 815 68   11         6          10
         20    0 980 24   16            10           14         50   3 815 69  13,5        8          12
         10   0 980 25    21            12           18         50   3 815 70   16         10         14
          5   0 980 26    29            18           25         35   3 815 71   21         12         18
          3   0 980 27    36           22            32         20   3 815 72   29         18         25
          2   0 980 28    42           30            38         10   3 815 73   36         22         32
          2   0 980 29    48           34            44         5    3 815 74   42         30         38
                                                                5    3 815 75   48         34         44
                     Bucins vermelhos RAL 3000
                     Fornecidos com junta exterior e porca sextavada
                     RAL 7001 montada
                     Para instalação em circuitos de segurança dos ERP
                     e locais de trabalho
                     Resistência ao fio incandescente 960º C
                     (IEC 60695-2-11)
                     Rosca ISO
                     Conforme a norma EN 50262
                                         Capacidade de aperto
                          ISO        Ø Mín. (mm)  Ø Máx. (mm)
         25    0 919 30   16            4            8
         25    0 919 31   20            6            12
         10    0 919 32   25            12           18













                                                                  Tampões, adaptadores, porcas
                                                                  p. 244





       242
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249