Page 238 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 238

Quadros e armários Marina

       poliéster - IP 66 - IK 10





















          0 362 63 + porta interna 0 363 64       0 362 63 + rodapé 0 362 92   0 362 85  0 362 86 + rodapé 0 362 96
          + canhões de chave 0 368 26  + telhado 0 362 95                                + telhado 0 362 97

            Características técnicas em www.legrand.pt

       Poliéster reforçado a fibra de vidro
       Classe II 0 (1)
       IP 66 segundo IEC EN 60529. IK 10 segundo IEC EN 62262. Homologação, Bureau Veritas
       Auto-extinguíveis 960 °C segundo IEC EN 60695-2-11. Particularmente adaptados a ambientes corrosivos
       Portas reversíveis, abertura 180°. Com fechadura dupla barra nos quadros e fechadura de 3 pontos e punho de chave 2433 nos armários
       Quadros com possibilidade de fixação direta dos equipamentos ao fundo e possibilidade de fixação de placa parcial a partir de 500 x 400 mm e/ou
       calhas (exceto ref. 0 362 50). Regulação opcional dos equipamentos em profundidade a partir da altura 400 mm (com o acessório ref. 0 362 42)
       Armários fornecidos com kit para fixação de placa total ou montantes
         Emb.   Ref.   Quadros RAL 7035                        Emb.    Ref.    Telhados RAL 7035
                       Dim. exteriores (mm)   Equivalência em
                        Alt. x Larg. x Prof.   quadros metálicos (mm)       Para quadros
                                     Alt. x Larg. x Prof.                      Para quadros
          1   0 362 50   300 x 220 x 160   300 x 200 x 160                    Larg. x Prof. (mm)
          1   0 362 51   400 x 300 x 206   400 x 300 x 200      1    0 362 93   500 x 250
          1   0 362 52   500 x 400 x 206   500 x 400 x 200      1    0 362 94   600 x 300
          1   0 362 55   610 x 400 x 257   600 x 400 x 250      1    0 362 95   800 x 300
          1   0 362 56   720 x 510 x 250   700 x 500 x 250
          1   0 362 61   820 x 610 x 300   800 x 600 x 300                  Para armários
          1   0 362 63  1 020 x 810 x 300  1 000 x 800 x 300                   Para armários
          1   0 362 64  1 220 x 810 x 300  1 200 x 800 x 300                  Larg. x Prof. (mm)
                                                                1    0 362 97   800 x 400
                     Quadros RAL 7035 com janela
                                                                            Acessórios
                     Vidro temperado colorido
                       Dim. exteriores (mm)   Dim. da janela (mm)     1   0 362 42  Kit de regulação em profundidade, para quadros
                        Alt. x Larg. x Prof.   Alt. x Larg.                 prof. ≥ 200 mm, para placa ou chassis
          1   0 362 71   400 x 300 x 206   235 x 145                        Jogo de 4 patas, com parafusos
          1   0 362 72   500 x 400 x 206   335 X 245
          1   0 362 75   610 x 400 x 257   463 x 245            1    0 362 44  Kit de acoplamento (horizontal/vertical) para
                                                                            quadros alt. ≥ 500 mm
          1   0 362 76   720 x 510 x 250   570 x 272                        Composto por:
          1   0 362 81   820 x 610 x 300   672 x 372                        • anel de estanquidade permitindo
          1   0 362 83  1 020 x 810 x 300   770 x 495                       a passagem dos cabos entre quadros
          1   0 362 84  1 220 x 810 x 300   970 x 495                       • 2 peças de ligação de patas de fixação
                     Armários RAL 7035                          10   0 394 49  Conjunto de 2 suportes para montagem
                                                                            de calha a 45°
                        Dim. exteriores (mm)   Equivalência em              Fornecido com parafusos M6,
                        Alt. x Larg. x Prof.   quadros metálicos (mm)
                                     Alt. x Larg. x Prof.                   porcas e anilhas
          1   0 362 85  1 460 x 800 x 463  1 400 x 800 x 400
          1   0 362 86  1 660 x 800 x 463  1 600 x 800 x 400                Patas de fixação mural
          1   0 362 87  1 860 x 800 x 463  1 800 x 800 x 400                Jogo de 4 patas, com parafusos
                                                                               Para quadros   Carga máx.
                     Rodapés RAL 7035                                         Alt. x Larg. (mm)   (kg)
                     Para quadros                               1    0 364 08    300          100
                     Altura 170 mm                              1    0 364 09   400 a 1 200   150
                     Entradas frontais e posteriores
                     Possibilidade de sobrepor 2 rodapés
                         Para quadros
                       Larg. x Prof. (mm)
          1   0 362 91   600 x 300
          1   0 362 92   800 x 300
                       Para armários
          1   0 362 96  Para armários larg. 800 x prof. 400 mm
                     (1) Permitem a realização de conjuntos Classe II segundo EN 61439-1
                                                                  Chassis, placas de montagem e acessórios
                                                                  p. 237-238
                                                                  Fechaduras p. 239
       236
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243