Page 237 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 237

Quadros metálicos Atlantic                              NOVOS CHASSIS

       equipamentos

                                                               PARA QUADROS

                                                                     ATLANTIC

                                                                     E MARINA






        0 369 26 + 0 363 17










                   Placa Cabstop ref. 0 364 96 e kit para montagem
                   ref. 0 364 98 em quadro ref. 0 369 43
           Características técnicas em www.legrand.pt

         Emb.   Ref.  Portas interiores de metal RAL 7035
                     Montagem direta nos quadros Atlantic
                     IPXXB
                     Porta reversível com dobradiças e eixos imperdíveis
                     Fechadura de duplo bloqueio
                                                 Dimensões
                     Para quadros (mm)  Dimensões (mm)  úteis (mm)
                        Alt. x Larg.  Alt. x Larg.  Alt. x Larg.
          1    0 363 15  400 x 300  334 x 248    235 x 155
          1    0 363 16  500 x 400  434 x 348    335 x 255
          1    0 363 17  600 x 400  534 x 348    435 x 255
          1    0 363 18  700 x 500  634 x 448    535 x 355
          1    0 363 19  800 x 600  734 x 548    635 x 455
          1   0 363 20  1000 x 600  934 x 548    835 x 455
          1    0 363 21  1000 x 800  934 x 748   835 x 655
          1   0 363 22  1200 x 600  1134 x 548  1035 x 555
          1   0 363 23  1200 x 800  1134 x 748  1035 x 655
                     Placas passa-cabos Cabstop IP 55
                     Entradas de cabos constituídas por um
                     cerra-cabos que assegura a resistência mecânica
                     e zonas de elastómero que asseguram
                     a estanquidade. Perfuráveis diretamente com
                     o cabo (sem ferramenta) com acabamento
                     excelente e possibilidade de substituição do cabo
                     Polipropileno ignífugo
                     RAL 7035
                     2 possibilidades de de montagem:
                     - direta na entrada de cabos dos quadros Atlantic
                     ou Marina                                          UM NOVO DESIGN
                     - na superfície plana com o kit ref. 0 364 98
                     Fornecidas com:
                     - obturadores de fecho permitindo obturar uma      PARA UMA  MAIOR
                     entrada furada garantindo IP 55
                     - ferramenta de desengate do cabo
                         N.º      N.º   N.º de reservas  Montagem direta      EFICIÊNCIA
                      de entradas  de entradas    nas entradas de
                       Ø 5 a 14  Ø 14 a 24       cabos dos quadros
                                                    Atlantic
                                                   Larg (mm)
          1   0 364 94   13       1         -        300
          1   0 364 95   13       1        1         400
          1   0 364 96   28       2        1       500-1000          MAIS CLARO
          1   0 364 97   28       2        2     600-800-1200        2 SOLUÇÕES DISTINTAS
          1   0 364 98 Kit para montagem de placas Cabstop em
                     superfícies planas não perfuradas               MAIS SIMPLICIDADE
                     Permite a montagem de 2 placas Cabstop:
                     ref. 0 364 94/95 e 0 364 96/97                  CHASSIS PRONTO
                     Fornecido com parafusos isolantes mantendo
                     o IP 55                                         A INSTALAR
                                                                     MAIS LIBERDADE
                                                                     CHASSIS COMPONÍVEL
           Contacto de porta p. 233
           Placas não perfuradas Lina 12,5 e placas
           perfuradas Lina 25 p. 231                                  MAIS FLEXIBILIDADE
           Portas interiores isolantes p. 233                         RAPIDEZ NA INSTALAÇÃO

                                                                                                               235
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242