Page 234 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 234

Quadros e equipamentos Atlantic e Marina






                      DIMENSÕES                      QUADROS ATLANTIC (p. 234)        QUADROS MARINA (p. 230)236                                                  EQUIPAMENTOS (p. 237-238)                                  ACESSÓRIOS
                      EXTERIORES                                                                                                                                                                                              DIVERSOS
                                                      METÁLICOS IP 66 - IK 10 (1 porta)   POLIÉSTER - IP 66 - IK 10           Placas não   Placas   Placas   Montantes  Calhas  Chassis   Portas   Portas   Telhados  Rodapés  IP 55
                             P                           IP 55 - IK 10 (2 portas)                                             perfuradas perfuradas   totais       3       com    interiores  interiores  (para Marina) (para Marina)  Placas
                                                                                                                                       Lina 12,5  perfuradas              painéis  de metal  isolantes              Cabstop
                                                                                                                                                Lina 25                   isolantes       (+ ref. 0 363 69          Montagem
                                                                                                                                                                                           para montar              direta nas
                                                    RAL 7035         RAL 7035         RAL 7035         RAL 7035                                                                            em Atlantic)            entradas de
                                                                                                                                                                                                                    cabos dos
                                A                fornecidos com placa  com janela transparente    com janela transparente                                                                                           quadros
                                                   não perfurada                                                                                                                                                    Atlantic (5)
                             L


                              A      L     P
               Formas
                             (mm)   (mm)  (mm)
                                                                                                                               0 360 49  (M)   0 360 00    0 360 07
                                                                                                                                                     (A)
                                                                                                                                            (A)
                              300   200    160      0 369 10  (1)                     0 362 50                                                          0 361 50 (A)
                                                                                                                               0 360 50 (A)  0 360 01 (M)  0 360 99 (M)
                              400   300    160      0 369 12  (1)                                                              0 360 52  0 360 04  0 360 12  0 361 51  0 367 80   0 363 15 (A)  0 363 59 (A)(M)
                              500   400    160      0 369 13  (1)                                                              0 360 55  0 360 09  0 360 15  0 361 52  0 367 81   0 363 16 (A)  0 363 60 (A)
                              400   300    200       0 369 17        0 369 27         0 362 51         0 362 71                0 360 52  0 360 04  0 360 12  0 361 51  0 367 80  4 330 00  0 363 15 (A)  0 363 59 (A)(M)  0 365 51 (A)  0 364 94
                              500   400    200       0 369 18        0 369 28         0 362 52         0 362 72                0 360 55  0 360 09  0 360 15  0 361 52  0 367 81  4 330 01  0 363 16 (A)  0 363 60 (A)(M)  0 365 52 (A)  0 364 95
                              600   400    200       0 369 19        0 369 29                                                  0 360 56  0 360 22  0 360 16  0 361 53  0 367 81  4 330 03  0 363 17 (A)  0 363 61 (A)(M)  0 365 52 (A)  0 364 95
                              600   500    200       0 369 20                                                                  0 360 84                  0 361 53  0 367 82                        0 365 67 (A)     0 364 95
                              700   500    200       0 369 21                                                                  0 360 58  0 360 31  0 360 18  0 361 54  0 367 82  4 330 04  0 363 18 (A)  0 363 62 (A)(M)  0 365 67 (A)  0 364 95
                              500   400    250       0 369 25                                                                  0 360 55  0 360 09  0 360 15  0 361 52  0 367 81  4 330 01  0 363 16 (A)  0 363 60 (A)(M)  0 365 53 (A)  0 364 95
                              600   400    250       0 369 26        0 369 36         0 362 55         0 362 75                0 360 56  0 360 22  0 360 16  0 361 53  0 367 81  4 330 03  0 363 17 (A)  0 363 61 (A)(M)(5)  0 365 53 (A)  0 364 95
                                                                                                                                                                                                   0 362 93
                                                                                                                                                                                                        (M)
                              700   500    250       0 369 30        0 369 40         0 362 56         0 362 76                0 360 58  0 360 31  0 360 18  0 361 54  0 367 82  4 330 04  0 363 18 (A)  0 363 62 (A)(M)  0 364 96
                                                                                                                                                                                                   0 365 64 (A)
                              800   600    250       0 369 31         0 369 41                                                 0 360 59  0 360 33  0 360 19  0 361 55  0 367 83  4 330 05  0 363 19 (A)  0 363 63 (A)(M)  0 365 54 (A)  0 364 97
                             1000   600    250       0 369 32                                                                  0 360 54  0 360 40  0 360 23  0 361 56  0 367 83   0 363 20 (A)     0 365 54 (A)     0 364 97
                                                                                                                                                                                                                              Kit ref 0 364 98
                             1000   800    250       0 369 33                                                                  0 360 61  0 360 42  0 360 21  0 361 56  0 367 84   0 363 21 (A)  0 363 63 (A)(M)     0 364 97  para montagem
                                                                                                                                                                                                                                de placa
                                                                                                                                                                                                        (M)
                                                                                                                                                                                                                (M)
                              800   600    300       0 369 37        0 369 47         0 362 61         0 362 81                0 360 59  0 360 33  0 360 19  0 361 55  0 367 83  4 330 05  0 363 19 (A)  0 363 63 (A)(M)  0 362 94    0 362 91    0 364 97  Cabstop
                                                                                                                                                                                                   0 365 56
                                                                                                                                                                                                           0 363 00
                                                                                                                                                                                                        (A)
                                                                                                                                                                                                                (A)
                             1000   600    300       0 369 38        0 369 48                                                  0 360 54  0 360 40  0 360 23  0 361 56  0 367 83   0 363 20 (A)     0 365 56 (A)  0 363 00  0 364 97
                                                                                                                                                                                                                (M)
                                                                                                                                                                                                        (M)
                             1000   800    300       0 369 39        0 369 49         0 362 63         0 362 83                0 360 61  0 360 42  0 360 21  0 361 56  0 367 84   0 363 21 (A)  0 363 64 (A)(M)  0 362 95    0 362 92    0 364 97
                                                                                                                                                                                                   0 365 57
                                                                                                                                                                                                                (A)
                                                                                                                                                                                                           0 363 01
                                                                                                                                                                                                        (A)
                             1200   600    300       0 369 42                                                                  0 360 85                  0 361 58  0 367 83       0 363 22 (A)              0 363 00  0 364 97
                                                                                                                                                                                                                (M)
                                                                                                                                                                                                        (M)
                                                                                                                                                                                                   0 362 95    0 362 92
                             1200   800    300       0 369 43                         0 362 64         0 362 84                0 360 64  0 360 46  0 360 87  0 361 58  0 367 84   0 363 23 (A)  0 363 65 (A)(M)(3)  (A)  (A)  0 364 97
                                                                                                                                                                                                   0 365 57  0 363 01
                              800   600    400       0 369 44                                                                  0 360 59  0 360 33  0 360 19  0 361 55  0 367 83  4 330 05  0 363 19 (A)  0 363 63 (A)(M)  0 365 56 (A)  0 364 97
                             1000   800    400       0 369 45                                                                  0 360 61  0 360 42  0 360 21  0 361 56  0 367 84   0 363 21 (A)  0 363 63 (A)(M)     0 364 97
                             1200   800    400       0 369 46        0 369 56                                                  0 360 64  0 360 46  0 360 87  0 361 58  0 367 84   0 363 23 (A)  0 363 65 (A)(M)(3)  0 364 97
                             1400   800    400       0 369 50        0 369 60         0 362 85                                 0 360 67  0 360 75  0 360 90  0 361 59  0 367 84                    0 362 97 (M)  0 362 96  (M)  0 364 97
                             1600   800    400                                        0 362 86                                0 349 50 (M)                                                         0 362 97 (M)  0 362 96  (M)
                             1800   800    400                                        0 362 87                                0 344 18 (M)              0 363 92 (M)                               0 362 97 (M)  0 362 96  (M)
                              300   300    160      0 369 51 (1)                                                               0 360 69  0 360 02  0 360 91  0 361 50  0 367 80                                                 Bolsas
                              300   300    200       0 369 55                                                                  0 360 69  0 360 02  0 360 91  0 361 50  0 367 80                    0 365 51 (A)     0 364 94  autocolantes
                              400   400    200       0 369 57                                                                  0 360 70  0 360 05  0 360 92  0 361 51  0 367 81                    0 365 52 (A)     0 364 95
                              500   500    200       0 369 59                                                                  0 360 71  0 360 14  0 360 93  0 361 52  0 367 82  4 330 02          0 365 67 (A)     0 364 95
                              500   500    250       0 369 62                                                                  0 360 71  0 360 14  0 360 93  0 361 52  0 367 82                    0 365 64         0 364 96
                              600   600    250       0 369 64         0 369 74                                                 0 360 57  0 360 24  0 360 17  0 361 53  0 367 83                    0 365 54 (A)     0 364 97
                              800   800    300       0 369 68                                                                  0 360 60  0 360 34  0 360 20  0 361 55  0 367 84                    0 365 57 (A)  0 363 01  0 364 97
                              600   600    400       0 369 72                                                                  0 360 57  0 360 24  0 360 17  0 361 53  0 367 83                                     0 364 97
                              300   400    160      0 369 11 (1)                                                               0 360 52  0 360 04  0 360 11  0 361 50  0 367 81
                              300   400    200       0 369 75                                                                  0 360 52  0 360 04  0 360 11  0 361 50  0 367 81                    0 365 52 (A)     0 364 95
                              400   600    200       0 369 76                                                                  0 360 56  0 360 22  0 360 13  0 361 51  0 367 83                    0 365 68 (A)     0 364 95
                              400   600    250       0 369 77                                                                  0 360 56  0 360 22  0 360 13  0 361 51  0 367 83                    0 365 54 (A)     0 364 97
                              600   800    300      0 369 78  (2)                                                              0 360 59  0 360 33  0 360 06  0 361 53  0 367 84                    0 365 57 (A)  0 363 01  0 364 97
                              600   1000   300      0 369 79  (2)                                                              0 360 54  0 360 40  0 360 08  0 361 53  (4)                                         2 x 0 364 96
                              800   1000   300      0 369 80  (2)                                                              0 360 61  0 360 42  0 360 94  0 361 55  (4)                                         2 x 0 364 96
                                                                                                                                                                                                                              Fechaduras
                             1000   1200   300      0 369 81 (2)                                                               0 360 65  0 360 47  0 360 10  0 361 56  (4)                                         2 x 0 364 97
       (1) Sem placa de entrada de cabos; (2) 2 portas; (3) Área disponível: 800 x 600 mm; (4) Calhas a ser cortadas (2 m) podem ser usadas para quadros de largura 1000 e 1200   (5) Usar kit ref. 0 364 98 para montagem direta em quadrados Marina; (A) Atlantic; (M) Marina
       232                                                                                                                                                                                                                            233
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239