Page 235 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 235

Quadros e equipamentos Atlantic e Marina






 DIMENSÕES   QUADROS ATLANTIC (p. 234)   QUADROS MARINA (p. 230)236  EQUIPAMENTOS (p. 237-238)        ACESSÓRIOS
 EXTERIORES                                                                                            DIVERSOS
 METÁLICOS IP 66 - IK 10 (1 porta)  POLIÉSTER - IP 66 - IK 10  Placas não   Placas   Placas   Montantes  Calhas  Chassis   Portas   Portas   Telhados  Rodapés  IP 55
 P  IP 55 - IK 10 (2 portas)  perfuradas perfuradas   totais  3  com   interiores  interiores  (para Marina) (para Marina)  Placas
                Lina 12,5  perfuradas              painéis  de metal  isolantes              Cabstop
                         Lina 25                  isolantes        (+ ref. 0 363 69          Montagem
                                                                    para montar              direta nas
 RAL 7035  RAL 7035  RAL 7035  RAL 7035                             em Atlantic)            entradas de
                                                                                             cabos dos
 A  fornecidos com placa  com janela transparente  com janela transparente                   quadros
 não perfurada                                                                               Atlantic  (5)
 L


 A   L   P
 Formas
 (mm)  (mm)  (mm)
       0 360 49 (M)   0 360 00    0 360 07
                              (A)
                     (A)
 300  200  160  0 369 10 (1)  0 362 50  0 361 50 (A)
        0 360 50 (A)  0 360 01 (M)  0 360 99 (M)
 400  300  160  0 369 12 (1)  0 360 52  0 360 04  0 360 12  0 361 51  0 367 80  0 363 15 (A)  0 363 59 (A)(M)
 500  400  160  0 369 13 (1)  0 360 55  0 360 09  0 360 15  0 361 52  0 367 81  0 363 16 (A)  0 363 60 (A)
 400  300  200  0 369 17  0 369 27  0 362 51  0 362 71  0 360 52  0 360 04  0 360 12  0 361 51  0 367 80  4 330 00  0 363 15 (A)  0 363 59 (A)(M)  0 365 51 (A)  0 364 94
 500  400  200  0 369 18  0 369 28  0 362 52  0 362 72  0 360 55  0 360 09  0 360 15  0 361 52  0 367 81  4 330 01  0 363 16 (A)  0 363 60 (A)(M)  0 365 52 (A)  0 364 95
 600  400  200  0 369 19  0 369 29  0 360 56  0 360 22  0 360 16  0 361 53  0 367 81  4 330 03  0 363 17 (A)  0 363 61 (A)(M)  0 365 52 (A)  0 364 95
 600  500  200  0 369 20  0 360 84  0 361 53  0 367 82                      0 365 67 (A)     0 364 95
 700  500  200  0 369 21  0 360 58  0 360 31  0 360 18  0 361 54  0 367 82  4 330 04  0 363 18 (A)  0 363 62 (A)(M)  0 365 67 (A)  0 364 95
 500  400  250  0 369 25  0 360 55  0 360 09  0 360 15  0 361 52  0 367 81  4 330 01  0 363 16 (A)  0 363 60 (A)(M)  0 365 53 (A)  0 364 95
 600  400  250  0 369 26  0 369 36  0 362 55  0 362 75  0 360 56  0 360 22  0 360 16  0 361 53  0 367 81  4 330 03  0 363 17 (A)  0 363 61 (A)(M)(5)  0 365 53 (A)  0 364 95
                                                                            0 362 93
                                                                                 (M)
 700  500  250  0 369 30  0 369 40  0 362 56  0 362 76  0 360 58  0 360 31  0 360 18  0 361 54  0 367 82  4 330 04  0 363 18 (A)  0 363 62 (A)(M)  0 364 96
                                                                            0 365 64 (A)
 800  600  250  0 369 31  0 369 41  0 360 59  0 360 33  0 360 19  0 361 55  0 367 83  4 330 05  0 363 19 (A)  0 363 63 (A)(M)  0 365 54 (A)  0 364 97
 1000  600  250  0 369 32  0 360 54  0 360 40  0 360 23  0 361 56  0 367 83  0 363 20 (A)  0 365 54 (A)  0 364 97
                                                                                                       Kit ref 0 364 98
 1000  800  250  0 369 33  0 360 61  0 360 42  0 360 21  0 361 56  0 367 84  0 363 21 (A)  0 363 63 (A)(M)  0 364 97  para montagem
                                                                                                         de placa
                                                                                         (M)
                                                                                 (M)
 800  600  300  0 369 37  0 369 47  0 362 61  0 362 81  0 360 59  0 360 33  0 360 19  0 361 55  0 367 83  4 330 05  0 363 19 (A)  0 363 63 (A)(M)  0 362 94    0 362 91    0 364 97  Cabstop
                                                                                         (A)
                                                                                    0 363 00
                                                                                 (A)
                                                                            0 365 56
 1000  600  300  0 369 38  0 369 48  0 360 54  0 360 40  0 360 23  0 361 56  0 367 83  0 363 20 (A)  0 365 56 (A)  0 363 00  0 364 97
                                                                                         (M)
                                                                                 (M)
 1000  800  300  0 369 39  0 369 49  0 362 63  0 362 83  0 360 61  0 360 42  0 360 21  0 361 56  0 367 84  0 363 21 (A)  0 363 64 (A)(M)  0 362 95    0 362 92    0 364 97
                                                                                 (A)
                                                                            0 365 57
                                                                                    0 363 01
                                                                                         (A)
 1200  600  300  0 369 42  0 360 85  0 361 58  0 367 83    0 363 22 (A)              0 363 00  0 364 97
                                                                                 (M)
                                                                            0 362 95    0 362 92
                                                                                         (M)
 1200  800  300  0 369 43  0 362 64  0 362 84  0 360 64  0 360 46  0 360 87  0 361 58  0 367 84  0 363 23 (A)  0 363 65 (A)(M)(3)  (A)  (A)  0 364 97
                                                                            0 365 57  0 363 01
 800  600  400  0 369 44  0 360 59  0 360 33  0 360 19  0 361 55  0 367 83  4 330 05  0 363 19 (A)  0 363 63 (A)(M)  0 365 56 (A)  0 364 97
 1000  800  400  0 369 45  0 360 61  0 360 42  0 360 21  0 361 56  0 367 84  0 363 21 (A)  0 363 63 (A)(M)  0 364 97
 1200  800  400  0 369 46  0 369 56  0 360 64  0 360 46  0 360 87  0 361 58  0 367 84  0 363 23 (A)  0 363 65 (A)(M)(3)  0 364 97
 1400  800  400  0 369 50  0 369 60  0 362 85  0 360 67  0 360 75  0 360 90  0 361 59  0 367 84  0 362 97 (M)  0 362 96  (M)  0 364 97
 1600  800  400  0 362 86  0 349 50  (M)                                   0 362 97 (M)  0 362 96 (M)
 1800  800  400  0 362 87  0 344 18  (M)  0 363 92 (M)                     0 362 97 (M)  0 362 96 (M)
 300  300  160  0 369 51 (1)  0 360 69  0 360 02  0 360 91  0 361 50  0 367 80                           Bolsas
 300  300  200  0 369 55  0 360 69  0 360 02  0 360 91  0 361 50  0 367 80  0 365 51 (A)     0 364 94  autocolantes
 400  400  200  0 369 57  0 360 70  0 360 05  0 360 92  0 361 51  0 367 81  0 365 52 (A)     0 364 95
 500  500  200  0 369 59  0 360 71  0 360 14  0 360 93  0 361 52  0 367 82  4 330 02  0 365 67 (A)  0 364 95
 500  500  250  0 369 62  0 360 71  0 360 14  0 360 93  0 361 52  0 367 82  0 365 64         0 364 96
 600  600  250  0 369 64  0 369 74  0 360 57  0 360 24  0 360 17  0 361 53  0 367 83  0 365 54 (A)  0 364 97
 800  800  300  0 369 68  0 360 60  0 360 34  0 360 20  0 361 55  0 367 84  0 365 57 (A)  0 363 01  0 364 97
 600  600  400  0 369 72  0 360 57  0 360 24  0 360 17  0 361 53  0 367 83                   0 364 97
 300  400  160  0 369 11 (1)  0 360 52  0 360 04  0 360 11  0 361 50  0 367 81
 300  400  200  0 369 75  0 360 52  0 360 04  0 360 11  0 361 50  0 367 81  0 365 52 (A)     0 364 95
 400  600  200  0 369 76  0 360 56  0 360 22  0 360 13  0 361 51  0 367 83  0 365 68 (A)     0 364 95
 400  600  250  0 369 77  0 360 56  0 360 22  0 360 13  0 361 51  0 367 83  0 365 54 (A)     0 364 97
 600  800  300  0 369 78 (2)  0 360 59  0 360 33  0 360 06  0 361 53  0 367 84  0 365 57 (A)  0 363 01  0 364 97
 600  1000  300  0 369 79 (2)  0 360 54  0 360 40  0 360 08  0 361 53  (4)                  2 x 0 364 96
 800  1000  300  0 369 80 (2)  0 360 61  0 360 42  0 360 94  0 361 55  (4)                  2 x 0 364 96
                                                                                                       Fechaduras
 1000  1200  300  0 369 81 (2)  0 360 65  0 360 47  0 360 10  0 361 56  (4)                 2 x 0 364 97
 (1) Sem placa de entrada de cabos; (2) 2 portas; (3) Área disponível: 800 x 600 mm; (4) Calhas a ser cortadas (2 m) podem ser usadas para quadros de largura 1000 e 1200   (5) Usar kit ref. 0 364 98 para montagem direta em quadrados Marina; (A) Atlantic; (M) Marina
 232                                                                                                           233
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240