Page 232 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 232

NOVIDADE
                                                                                                P. 232-233                            P. 234                     P. 235                      P. 236                     P. 237-238
                                                                                                                                                                                                                        Equipamentos para quadros
                                                                                                                                                                 Portas interiores
                                                                                                                                                                                             Marina
                                                                                                                                      Atlantic
                                                                                                Atlantic e Marina
          QUADROS DE                                             QUADROS                        Tabela de escolha                     Quadros estanques          e placas Cabstop            Quadros e armários         Atlantic e Marina
                                                                                                                                                                 para quadros Atlantic
                                                                                                                                                                                             estanques
          EQUIPAMENTO,                                           E CAIXAS DE                    P. 239                                P. 240                     P. 241-245
                                                                 EQUIPAMENTO
                                                                                                                                                                  NOVIDADE
          COMPONENTES                                                                           Fechaduras                            Caixas industriais         Bucins ISO e PG
                                                                                                                                      estanques
                                                                                                universais
          E TOMADAS P17                                          DISJUNTORES                    P. 246-247                            P. 248-253                 P. 254
                                                                                                                                                                   3
                                                                                                                                        3
                                                                 MOTOR, CONTACTORES             MPX   3                               CTX  contactores           CTX  contactores
                                                                                                                                                                 Acessórios
                                                                                                Disjuntores motor
                                                                                                                                      e RTX  relés térmicos
                                                                                                                                         3
                                                                 E RELÉS TÉRMICOS
                                                                                                P. 256-257                            P. 260-261                 P. 262-263                  P. 264-265                 P. 269
                                                                                                Viking™ 3                             Viking™ 3                  Viking™ 3                   Acessórios                 Viking™ 3
                                                                                                Tabela de escolha                     Bornes de ligação          Bornes                      para Viking™ 3             Bornes de potência
                                                                 LIGAÇÃO                                                                                         automáticos
                                                                 E IDENTIFICAÇÃO
                                                                 DA CABLAGEM                    P. 271                                P. 272-273                 P. 274                      P. 275
                                                                                                Viking™ 3                             CAB 3™                     Duplix™                     Starfix™
                     NOVIDADES                                                                  Marcação                              Marcação                   Marcação      ca•• •• •• • •••• ••• • •   Ponteiras  • • • • ca•• • • •• •••• • •• • •• •• •• •• • •• • •• •• •
                                                                                                                                      da cablagem e bornes       da cablagem   Canal System PVC            • ••• • •••

                        P. 238                                                                  P. 276-277                            P. 278                     P. 279-280                  P. 281
                        Novos chassis para                       FIXAÇÃO                        Colring™                              Colson TM                  Lina 25                     Canal System PVC
                        Marina e Atlantic                        E CIRCULAÇÃO                   Braçadeiras                           Braçadeiras                Calhas de cablagem          Transcab HF
                                                                 DA CABLAGEM                                                                                                                 Calhas de cablagem
                                                                                                                                                                                                    6369 83
                                                                                                                                                                                       6369 01  6369 76
                                                                                                                                                                                  036641-66301m.eps
                                                                                                                                                                               De acordo com a norma EN 50085-2-3
                                                                                                                                                                               Material: PVC M1                    6362 00
                                                                                                                                                                               Cor: Cinzenta  RAL 7030
                                                                 COMANDO                        P. 282-284                            P. 285                     P. 285        Perfurações laterais com passo de 10 mm.  De acordo com a norma EN 50085-2-3
                                                                                                                                                                               Comprimento: 2 m
                                                                                                                                                                 Osmoz
                                                                                                                                      Osmoz
                                                                                                Osmoz
                                                                 E SINALIZAÇÃO                  Auxiliares de comando                 Caixas para postos         acessórios     Emb.  Ref.    Paredes perfuradas  Material: PC ABS isento de halogéneos cor cinzenta RAL 7035
                                                                                                                                                                                                            Perfurações laterais de passo 12,5 mm
                                                                                                                                                                                                            Comprimento: 2 m
                                                                                                                                                                                        Alt. x Larg. (mm)
                        P. 241-245                                                              e sinalização                         de comando                                168 (1)  6369 01  16 x 16
                                                                                                                                                                                80 (1)
                                                                                                                                                                                   6369 02
                                                                                                                                                                                        30 x 25
                                                                                                                                                                                64 (1)         6369 04      40 x 25x 30
                        Novos Bucins e Porcas                                                                                                                                   60 (1)  6369 06  40 x 40     Emb.  6362 00 25 x 25
                                                                                                                                                                                                                   Paredes perfuradas
                                                                                                                                                                                                                 Ref.
                                                                                                                                                                                   6369 07
                                                                                                                                                                                        40 x 60
                                                                                                                                                                                48 (1)
                                                                                                                                                                                                                   Alt. x Larg.
                                                                                                                                                                                        60 x 25
                                                                                                                                                                                48 (1)
                                                                                                                                                                                   6369 08
                                                                                                                                                                                                             60 (1)
                                                                                                P. 286                                P. 286                     P. 287         40 (1)  6369 09  60 x 40  P. 288  56 (1)  6362 01 40 x 25
                                                                                                                                                                                   6369 10
                                                                                                                                                                                        60 x 60
                                                                                                                                                                                32 (1)
                                                                                                                                                                                                                6362 06 40 x 40
                                                                                                                                                                                                             48 (1)
                                                                                                                                                                                32 (1)
                                                                                                                                                                                   6369 11
                                                                                                                                                                                        60 x 80
                                                                                                                                                                                                                6362 02 60 x 25
                                                                                                Transformadores                                                                 24 (1)  6369 12  60 x 100    56 (1)  6362 07 60 x 40
                                                                                                                                                                                                             48 (1)
                                                                                                                                                                                16 (1)
                                                                                                                                                                                        60 x 120
                                                                                                                                                                                   6369 13
                                                                 TRANSFORMADORES                de comando                            Transformadores            Transformadores    40 (1)  6369 14  80 x 25  Controlador permanente    32 (1)  6362 12 60 x 60
                                                                                                                                                                                                             40 (1)
                                                                                                                                                                                                                6362 08 80 x 40
                                                                                                                                                                                   6369 15
                                                                                                                                                                                        80 x 30
                                                                                                                                                                                32 (1)
                                                                                                                                                                                                                6362 13 80 x 60
                                                                                                                                                                                                             32 (1)
                                                                                                e sinalização                         de segurança e separação    para locais hospitalares   36 (1)  6369 16  80 x 40  de isolamento (CPI)  24 (1)  6362 17 80 x 80
                                                                                                                                                                                24 (1)
                                                                                                                                                                                        80 x 60
                                                                                                                                                                                   6369 17
                                                                                                                                                                                                             16 (1)
                                                                                                                                                                                                                6362 25 80 x 120
                                                                                                                                      de circuitos
                                                                                                                                                                                   6369 18
                                                                                                                                                                                        80 x 80
                                                                                                                                                                                24 (1)
                                                                                                                                                                                18 (1)
                                                                                                                                                                                   6369 20
                                                                                                                                                                                12 (1)  6369 19  80 x 100
                                                                                                                                                                                        80 x 120
                                                                                                                                                                                32 (1)  6369 21  100 x 25
                                                                                                                                                                                28 (1)  6369 22  100 x 40
                                                                                                                                                                                24 (1)  6369 23  100 x 60
                                                                                                                                                                                20 (1)  6369 24  100 x 80
                                                                                                                                                                                16 (1)
                                                                 FICHAS                         P. 291                                P. 292-295                 P. 296-297        6369 25  100 x 100  P. 298           P. 299
                                                                                                                                                                                       Paredes lisas
                                                                 E TOMADAS                      P17 Tempra Pro                        P17                        P17            80 (1)  6369 32  Alt. x Larg.  P17      P17
                                                                                                                                                                                        30 x 25
                                                                                                                                                                                64 (1)
                                                                                                                                                                                        40 x 25
                                                                                                                                                                                   6369 34
                                                                                                                                                                                                                        Quadros de obra
                                                                                                                                      Fichas e tomadas
                                                                                                                                                                 Quadros configuráveis
                                                                                                                                                                                             Quadros monotomada
                                                                                                Tabela de escolha
                                                                                                                                                                                        40 x 40
                                                                                                                                                                                   6369 36
                                                                                                                                                                                60 (1)
                                                                 INDUSTRIAIS                                                          industriais                de obra        48 (1)  6369 37  40 x 60  equipados     portáteis
                                                                                                                                                                                32 (1)
                                                                                                                                                                                        60 x 60
                                                                                                                                                                                   6369 40
                                                                                                                                                                                24 (1)
                                                                                                                                                                                16 (1)  6369 42  60 x 100
                                                                                                                                                                                   6369 43
                                                                                                                                                                                        60 x 120
                                                                                                                                                                                36 (1)  6369 46  80 x 40
                                                                                                                                                                                24 (1)  6369 47  80 x 60
                                                                                                                                                                                24 (1)  6369 48  80 x 80
                                                                                                                                                                                18 (1)  6369 49  80 x 100
                                                                                                                                                                                        80 x 120
       230                                                                                                                                                                      12 (1)  6369 50  100 x 60                             231
                                                                                                                                                                                   6369 53
                                                                                                                                                                                24 (1)
                                                                                                                                                                                16 (1)  6369 55  100 x 100
                                                                                                                                                                                         Rebites
                                                                                                                                                                                1000   6369 76   Rebite isolante 6 mm
                                                                                                                                                                                         Cintas espiral pretas
                                                                                                                                                                                50 (1)       6369 83   Cinta espiral CSN-3,5 diam. 2-12 mm
                                                                                                                                                                                25 (1)    6369 84   Cinta espiral CSN-6 diam. 6-50 mm
                                                                                                                                                                                25 (1)    6369 85   Cinta espiral CSN-12 diam 14-100 mm
                                                                                                                                                                                         Cintas espiral brancas
                                                                                                                                                                                50 (1)        6369 86   Cinta espiral branca CS-3,5 diam. 2-12 mm
                                                                                                                                                                                25 (1)        6369 87   Cinta espiral branca CS-6 diam. 6-50 mm
                                                                                                                                                                                25 (1)        6369 88   Cinta espiral branca CS-12 diam. 14-100 mm
                                                                                                                                                                                       (1) Número de metros por embalagem
                                                                                                                                                                                                     Referências a vermelho: produtos novos
                                                                                                                                                                                                                                     248A
   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237