Page 228 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 228

XL  4000                                              XL  4000
                                                                3
          3
       acessórios de fixação e painéis para DMX versões fixa
                                        3
       ou seccionável                                        acessórios












       0 207 51                  0 209 38
                                           3
          Emb.      Ref.    Fixação dos DMX  ou DMX -I
                                                   3
                            2500/4000
                 24    36
               módulos   módulos
                            Dispositivos para versão fixa
          1   0 207 51      Para 1 DMX³ ou DMX³-I 2500/4000 3P/4P  100      100
                            largura 725 mm
          1          0 207 52  Para 1 DMX³ ou DMX³-I 2500/4000 3P/4P
                               largura 975 mm
                                                           150              150
                            Dispositivos para versão seccionável
          1   0 207 53      Para 1 DMX³ ou DMX³-I 2500/4000 3P/4P   100  0 206 42  100  0 206 45
                             largura 725 mm
                                                                            200
          1          0 207 54  Para 1 DMX³ ou DMX³-I 2500/4000 3P/4P  200     Emb.   Ref   Platinas universais
                            largura 975 mm                 150              150
                                                                            Fixam-se aos montantes funcionais
                                                                            300
                            Painéis metálicos para DMX -I   300             Platinas perfuradas largura 600 mm
                                                    3
                                                                            100
                            2500/4000                      100     1   0 206 41  Altura 200 mm
                       36
                 24
               módulos    módulos   Painéis com charneiras e fechadura     1   0 206 42  Altura 400 mm
                                                                            400200
                            para DMX³ versão fixa e seccionável  400200           Platinas não perfuradas largura 600 mm
                                                           150              150
          1   0 209 38      Para 1 DMX³ 2500/4000 3P       300       1   0 206 43  Altura 200 mm
                                                                     0 206 44  Altura 400 mm
                                                                            300
                                                                1
                            ou 1 DMX³ 2500 - 50/65 kA 4P        1    0 206 45  Altura 600 mm
                                                                            600
                            ou 1 DMX-I 2500 3P/4P          600              Platinas não perfuradas largura 850 mm
                            largura 725 mm                 400 200     1   0 206 46  Altura 400 mm
                                                                            400 200
                                                                            Platinas não perfuradas reguláveis
                                                                            800 300
          1   0 209 39      Para 1 DMX³ 2500 - 100 kA 4P   800 300     1   0 206 47  Altura 200 mm, largura 600 mm
                            ou 1 DMX³ 4000 4P              600     1   0 206 48  Altura 400 mm, largura 600 mm
                                                                            600
                            ou 1 DMX³-I 4000                    1    0 206 49  Altura 200 mm, largura 850 mm
                            largura 975 mm                                  Placa não perfurada
          1          0 209 48  Para 1 DMX³ ou DMX³-I 2500/4000 3P/4P  100  400           100  400  Fornecida com carris de regulação em profundidade
                            largura 975 mm                      1    0 205 40  Altura 1 800 mm, largura 600 mm
                                                           800              800
                                                           150   600        150   600  Calhas 2 universais
                                                                            Fixam-se aos montantes funcionais
                            Fixação dos DMX³ ou DMX³-I 1600     1    0 206 04  Comprimento 600 mm (24 módulos)
              24 módulos 36 módulos Dispositivos para versão fixa  200      1   0 206 54  Comprimento 850 mm (36 módulos)
                                                                            200
         1     0 207 80     Para 1 DMX³ ou DMX³-I 1600     800              800
         1           0 207 81 Para 1 ou 2 DMX³ ou DMX³-I 1600               Dispositivos de fixação reguláveis universais
                            Dispositivos para cela de cabos  300            300   Para execução de réguas de bornes
         1        0 207 79  Para 1 DMX³ ou DMX³-I 1600                      Compostos por 1 calha 2 e 2 esquadros de fixação
                                                                            Permitem regulação em profundidade e orientação
                            Painéis metálicos DMX³                          Fixam-se aos montantes funcionais
                            ou DMX³-I 1600                 400      1   0 206 02  Para armários largura 725 mm - 24 módulos
                                                                            400
              24 módulos 36 módulos Painéis para versão fixa     1   0 206 52  Para armários largura 975 mm - 36 módulos
         1     0 210 84  0 210 86 Para 1 DMX³ ou DMX³-I 1600                Circulação de condutores
                            Painéis para versão            600              600  Suportes de fixação de calha de cablagem
                            seccionável
          1    0 210 85  0 210 87 Para 1 DMX³ ou DMX³-I                     Lina 25™
                            1600                                            Permitem a fixação e a regulação em altura das
                                                                            calhas de cablagem tipo Lina 25™
                            Painéis para versão lado a lado                 Fornecidos com rebites isolantes
         1           0 210 88 Versão fixa                  800      1   0 204 70  Jogo de 2, para armários XL 3  4000 - 36 módulos
                                                                            800
                            Para 2 DMX³ ou DMX³-I 1600          1    0 205 70  Jogo de 2, para armários XL 3  4000 - 24 módulos
         1           0 210 89 Versão seccionável
                            Para 2 DMX³ ou DMX³-I 1600
                            Painéis para cela de cabos
         1        0 210 80   Versão fixa
                            Para 1 DMX³ ou DMX³-I 1600
         1        0 210 81  Versão seccionável
                            Para 1 DMX³ ou DMX³-I 1600
                            Painéis frontais cegos para cela
       226                  de cabos
         1        0 210 82  Altura 200 mm
         1        0 210 83  Altura 600 mm
       226
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233