Page 227 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 227

XL  4000                                              XL  4000
                                                                3
          3
       acessórios de fixação e painéis para DPX  1600 versão fixa    acessórios de fixação e painéis para DPX  1600 versão
                                       3
                                                                                              3
       em platinas                                           seccionável e inversor de rede, em platinas reguláveis














       0 211 10                                               0 211 15



                                                                                                                  100                   100


                                                                                 0 212 34                         150  100              150  100
                                                                                          3
                                                               Emb.    Ref.  Fixação dos DPX  versão seccionável,
                                                                            tomadas frontais ou posteriores
                                                                            As platinas reguláveis permitem a ligação das   150         150
                                                                            tomadas frontais/tomadas posteriores assim como    200      200
                                                                            a montagem de aparelhos com ou sem comando
       0 209 34
                                                                            rotativo ou motorizado
         Emb.       Ref.    Fixação dos aparelhos versão fixa               Aparelhos em posição vertical
                                                                            Platinas reguláveis
                            As platinas reguláveis permitem a ligação   1  0 211 05 Para 1 DPX  1600              300  100  200         300  100  200
                                                                                    3
                            das tomadas frontais/tomadas posteriores
                            assim como a montagem de aparelhos              Aparelhos em posição horizontal
                            com ou sem comando rotativo ou                  Platinas reguláveis
                                                                                100
                            motorizado                     100  1    0 207 35 Para 1 DPX  1600 tomadas posteriores  150100  400  300    150100  400  300
                                                                                    3
                 N.º de módulos  Platinas reguláveis - aparelhos em         Painéis metálicos para versão seccionável
                 24     36  posição vertical                                                                      100                   100
          1    0 211 04     Para 1 DPX  1600 tomadas frontais               Painéis com charneiras e fechadura
                                    3
                                    3
          1    0 211 06 0 211 03 Para 1 DPX /DPX-IS 1600 tomadas   100  150     100  150                          400 150               400 150
                                                                            Aparelhos em posição vertical
                            posteriores                         1    0 211 15 Para 1 DPX   1600                   600  200              600  200
                                                                                    3
                            Platinas fixas - aparelhos em posição                                                 150                   150
                            horizontal/vertical
                                                                                200150
          1   0 211 00 (3)  0 211 02 Para 1 DPX /DPX-IS 1600 tomadas frontais 150  1  0 211 16 Para 1 DPX  1600 com comando
                                    3
                                                                                    3
                            Platina regulável - aparelhos em posição  200   motorizado ou rotativo                600200  300           600200  300
                            horizontal
          1   0 207 36      Para 1 DPX  1600 posição horizontal
                                    3
                            tomadas posteriores            100  300             100  300                          800                   800
                                                                            Aparelhos em posição horizontal
                                                                                200
                            Painéis metálicos para aparelhos    200  1  0 212 34 Para 1 DPX  1600                 400300200             400300200
                                                                                    3
                 N.º de módulos  em posição vertical
                                                                                    3
                                   3
                                                                                100
                                                                                150
                 24     36  Para DPX  1600 só              150  100  1  0 212 35 Para 1 DPX  1600 com comando     800 300               800 300
                                                                                300
                                                                                400
          1    0 211 10     De ¼ de volta (1)              300  400         motorizado ou rotativo                400                   400
          1    0 211 11 0 211 12 De parafusos imperdíveis (2)
                            Para 1 DPX  1600 com                            Fixação dos DPX  versão inversores de rede 600              600
                                     3
                                                                                           3
                            comando rotativo               150                  150                               400                   400
                            ou motorizado                  200              Platinas reguláveis para montagem de inversores de
                                                                                600 400
                                                                                200
          1    0 211 14     De parafusos imperdíveis (2)   600 400          rede, fixos ou seccionáveis, comando manual ou   600        600
                            Para 1 DPX-IS 1600                              motorizado
          1    0 211 13     De parafusos imperdíveis                        Aparelhos em posição horizontal
                                                                                                  3
                                                           300  1    0 206 86 Com encravamento para 2 DPX  1600 fixo  600               600
                                                                                300
                                                                                200
                                                                                600
                                                                                                  3
                            Painéis metálicos para aparelhos    200  600  1  0 206 87 Com encravamento para 2 DPX  1600 seccionável  800  800
                 N.º de módulos  em posição horizontal                      Painéis metálicos para inversores de rede
                 24     36  Para 1 DPX³ 1600 só            800                  800                               800                   800
                                                                                300
                                                                                400
          1   0 208 34      De ¼ de volta (1)              300  400         Para DPX³ 1600 versão fixa
          1   0 209 34 0 209 84 De parafusos imperdíveis (2)                De parafusos imperdíveis (1)
                            Para 1 DPX³ 1600                    1    0 209 86 Para 2 DPX³ 1600                    800                   800
                                                                                800
          1   0 209 35      De parafusos imperdíveis (2)    800  1   0 209 87 Para 2 DPX³ 1600
                                                                            com comando motorizado
                            para tomadas posteriores       400                  400
                            com comando motorizado         600                  600
                            ou rotativo e tomadas frontais                  (1) Charneiras ref. 0 209 59 em opção
                            com comando rotativo
          1   0 209 36      De parafusos imperdíveis para tomadas
                                              (2)
                            frontais comando motorizado    600                  600
                            Para 1 DPX-IS 1600
          1   0 208 36      De parafusos imperdíveis       800                  800
                            (1) Com pegas e seláveis
                            (2) Charneiras ref. 0 209 59 em opção
                            (3) Montagem do DPX-IS só na vertical
                                                           800                  800                            225
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232