Page 223 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 223

XL  4000                                              XL  4000
                                                                3
          3
       acessórios de fixação e painéis para montagem de modular,    acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX-IS 250,
       Vistop até 160 A, DPX  160, DPX  250 e DPX-IS 250 em calha 2   DPX-IS 630 e DPX-IS 1600 em platinas
                                3
                        3





                                             4 210 71
            0 206 01



                                                             0 208 10





       0 208 00

                                                                                0 209 10
                         0 209 01

         Emb.       Ref.    Fixação em calha 2                 Emb.       Ref.     Platinas para DPX-IS
                            Calhas 2                                               Fixação direta aos montantes funcionais
                            Conjunto constituído por calha perfilada de  24 módulos 36 módulos Para aparelhos na posição vertical
                            alumínio e 2 esquadros de fixação em    1  0 206 05 0 206 55 Para 1 ou 2 DPX-IS 250 tomadas frontais
                            2 posições                                             ou posteriores
                            Recebem os repartidores de fila HX     1  0 206 07 0 206 57 Para 1 DPX-IS 630 tomadas frontais
                                                      3
                            125 A                                                  ou posteriores
                            Permitem a fixação dos DPX  com as
                                                 3
              24 módulos 36 módulos platinas dedicadas (ver abaixo)  1  0 211 00   Para 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX-IS 1600  100             100
          1   0 206 01 0 206 51 Fixam-se aos montantes funcionais em               tomadas frontais
                            XL 800 e 4 000                      1    0 211 06 0 211 03 Para 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX-IS 1600
                              3
                            Platinas dedicadas para montagem                       tomadas posteriores
                                  3
                            de DPX  em calha 2                                     Para aparelhos na posição horizontal  100  150       100  150
                            Para montagem de DPX  em calha 3 e   1   0 206 18      Para 1 DPX-IS 250 tomadas frontais
                                              3
                            em platinas 0 206 11/61                                ou posteriores
          1       4 210 71  Para DPX  160                       1
                                   3
                                   3
          1       4 210 73  Para DPX  160 diferencial                0 206 19      Para 1 DPX-IS 630 tomadas frontais  100              100
          1       4 210 68  Para todos os DPX  160 com comando                     ou posteriores                 200150                200150
                                          3
                            motorizado lateral                                     Painéis metálicos
                                   3
          1       4 210 72  Para DPX  250
          1       4 210 74  Para DPX  250 diferencial                24 módulos 36 módulos Para 1 DPX-IS 250 na posição vertical
                                   3
          1       4 210 69  Para todos os DPX  250 com comando  1    0 208 10      De ¼ de volta (1)              150                   150
                                          3
                            motorizado lateral                  1    0 209 10 0 209 60 De parafusos imperdíveis (2)  300  100  200      300  100  200
                            Platinas dedicadas para montagem
                            de DPX-IS 250 em calha 2                               Para 2 DPX-IS 250 na posição vertical
                            Para montagem de DPX-IS 250 em      1    0 208 06      De ¼ de volta (1)
                            calha 2 em platinas 0 206 11/61     1    0 209 06 0 209 60 De parafusos imperdíveis (2)  300  150  400  200  300  150  400  200
          1       0 262 39  Para DPX-IS 250                                                                       100  100              100  100
                            Ressalto de calha para aparelhos                       Para 1 DPX-IS 250 na posição horizontal
                            modulares                           1    0 209 18      De parafusos imperdíveis
                            Permite a coabitação, na mesma fila, de                                               300                   300
                            aparelhos modulares com DPX  160/250                                                  600 400  100  150  150  200  600 400  100  150  150  200
                                                   3
                            e  DPX-IS 250 montados nas calhas
                            0 206 01/51 ou em platinas 0 206 11/61  100          100  Para 1 DPX-IS 630 na posição vertical
          1       4 052 26  Para 20 módulos                100  100              100  100  Não permitem a montagem dos
                                                                                   tapa-bornes 0 262 45
                            Painéis metálicos                   1    0 208 07      De ¼ de volta (1)              400  200150  300  600  400  200150  300  600
                                                                1    0 209 07 0 209 57 De parafusos imperdíveis (2)  200                200
                            Para aparelhos modulares
              24 módulos 36 módulos                        150  150              150  150
          1   0 208 00      De ¼ de volta  (1)             150                   150  Para 1 DPX-IS 630 na posição horizontal 800       800
          1   0 209 00 0 209 50 De parafusos imperdíveis (2)    1    0 209 19      De parafusos imperdíveis       400  600  300  300    400  600  300  300
                            Para Vistop até 160A                                                                  200                   200
          1   0 208 01      De ¼ de volta  (1)             200                   200  Para 1 DPX-IS 1600 na posição vertical  800       800
          1   0 209 01 0 209 51 De parafusos imperdíveis  (2)  200  200  1  0 211 13  200  200  De parafusos imperdíveis (2)
                            Para DPX  e DPX-IS 250                                                                300  400  400  600    300  400  400  600
                                   3
          1    0 208 10     De ¼ de volta  (1)             300                   300                              800                   800
          1    0 209 10 0 209 60 De parafusos imperdíveis (2)  300  300          300  300  Para 1 DPX-IS 1600 na posição
                                                                                   horizontal
                                                                1    0 208 36      De parafusos imperdíveis
                            (1) Com pegas e seláveis                                                              600400  600           600 400  600
                            (2) Charneiras ref. 0 209 59 em opção  400  400  400  400  400  400  (1) Com pegas e seláveis  800          800
                                                                                   (2) Charneiras ref. 0 209 59 em opção
                                                                                                                  600                   600
                                                           600  600  600         600  600  600                 221 800  800             800  800
                                                                                                                  800                   800
                                                           800  800  800         800  800  800
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228