Page 224 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 224

XL  4000                                              XL  4000
          3
                                                                3
       acessórios de fixação e painéis para montagem         acessórios de fixação e painéis para montagem
       de DPX  160 e DPX  250 em platinas                    de DPX  630 e DPX 1600 em platinas
                                                                            3
            3
                                                                   3
                      3




            0 206 11

                                                                0 206 20                    0 208 34
                           0 206 17
                                                                                                  3
                                                               Emb.       Ref.     Platinas para DPX  versão fixa,  100  100           100  100
                                                                                   tomadas frontais
                                                                                   Fixação direta aos montantes funcionais
                                                                     24 módulos 36 módulos Para aparelhos na posição vertical
                                                                                              3
                                                                1    0 206 20 (3)  0 206 70 Para 1 a 3 DPX  630 sem diferencial  150  150  150  150
                                                                1    0 206 22 (3)  Para 1 a 3 DPX  630 com diferencial
                                                                                              3
                                                                                                        3
                                                                1    0 206 30  0 206 80 Para 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX  1600
                                                                                   tomadas frontais
                                                                                   Para aparelhos na posição horizontal
                                                                                   Para proteção do corte de passagem de  200  200  100  200  200  100
                                                                                   cabos, utilizar a ref. 0 202 40
                                                                                           3
       0 208 10                                                 1    0 206 23      Para 1 DPX  630 com ou sem diferencial
                                                                                                        3
                                                                1    0 206 30 0 206 80 Para 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX  1600
                                                                                   tomadas frontais              300  300              300  300
                       0 209 10                                                                                  150                   150
                                                                                   Painéis metálicos - aparelhos
                                            3
         Emb.       Ref.    Platinas para DPX  versão fixa,                        na posição vertical
                            tomadas frontais                         24 módulos 36 módulos Para 1 a 3 DPX  630
                                                                                              3
                                                                                   De ¼ de volta
                                                                                             (1)
                                                                     0 208 20
                            Fixação direta aos montantes funcionais  1 1  0 209 20 0 209 70 De parafusos imperdíveis  (2)  200400  400  400  200 400
                            Para aparelhos na posição vertical
                                                                                              3
              24 módulos 36 módulos                                                Para 1 a 3 DPX  630 com bloco
          1    0 206 11 0 206 61 Equipadas com calha 3 para DPX  com               diferencial inferior          100                   100
                                                      3
                            um adaptador de fixação             1    0 208 22      De ¼ de volta  (1)
                            ref. 4 210 68/69/71/72 ou platina para   1  0 209 22 0 209 72 De parafusos imperdíveis  (2)  600  300  600  600  600  300
                            inversor de rede manual ref. 4 210 58
                            Permitem a coabitação de aparelhos   100             100
                            diferentes e a montagem de aparelhos                                                 150                   150
                            modulares com o ressalto ref. 4 052 26  100          100  Para 1 DPX  1600           100  100              100  100
                                                                                           3
          1   0 206 08      Para DPX  com comando rotativo direto   1  0 211 10    De ¼ de volta  (1)            400                   400
                                   3
                            com adaptador ref. 4 210 68/69      1    0 211 11 0 211 12 De parafusos imperdíveis  (2)
          1    0 206 13     Para inversor de rede motorizado com   150           150                             800                   800
                            adaptador ref. 4 210 58        150                   150  Painéis metálicos - aparelhos  800  150  200     800  150  200
                            Para aparelhos na posição horizontal                   na posição horizontal         150                   150
                            Para proteção do corte de passagem de                  Para 1 DPX  630 com ou sem bloco   600              600
                                                                                           3
                            cabos, utilizar a ref. 0 202 40  100     24 módulos 36 módulos diferencial inferior
                                                                                 100
          1    0 206 15     Para 1 DPX  160                200  1    0 208 23    200  De ¼ de volta  (1)
                                    3
          1    0 206 17     Para 1 DPX  250                200  1    0 209 21    200  De parafusos imperdíveis  (2)  200300            200300
                                    3
                            Painéis metálicos                                              3                     200                   200
              24 módulos 36 módulos Para DPX  na posição vertical  150  300      150  300  Para 1 DPX  630 com ou sem bloco
                                   3
                                                                                   diferencial inferior, com comando
          1    0 208 10     De ¼ de volta  (1)             300                   300  rotativo ou motorizado     300 400  800  300     400  800  300
          1    0 209 10 0 209 60 De parafusos imperdíveis  (2)  1    0 209 23      De parafusos imperdíveis  (2)                       300
          1   0 209 27      De parafusos imperdíveis
                            para DPX  250
                                   3
                                                                                           3
                            com tapa-bornes                400  1                400  Para 1 DPX  1600
                                                                                             (1)
                                                                                   De ¼ de volta
                            Para DPX  na posição vertical com   100400200  1  0 208 34  100400200     (2)        600  400  400         600  400  400
                                                                     0 209 34 0 209 84 De parafusos imperdíveis
                                   3
                            comando rotativo direto        100                   100
          1    0 208 05     De ¼ de volta  (1)
          1    0 209 05     De parafusos imperdíveis  (2)  300  600              300  600  (1) Com pegas e seláveis
                                                                                   (2) Charneiras ref. 0 209 59 em opção
                            Para DPX  160                  150  150  600         150  150  600  (3) Possibilidade de montar 2 DPX 3  630 4P  600  600  600
                                   3
          1    0 208 13     De ¼ de volta  (1)                                                                   600  800              800
          1    0 209 13     De parafusos imperdíveis  (2)  400                   400
                            Para DPX  250
                                   3
          1    0 208 17     De ¼ de volta  (1)             800                   800
          1    0 209 17     De parafusos imperdíveis  (2)  200  800 200          200  800 200                    800                   800
                            (1) Com pegas e seláveis       600                   600                             800                   800
                            (2) Charneiras ref. 0 209 59 em opção
                                                           300  300              300  300
                                                           400  400  800         400  400  800
       222                                                 600  600              600  600
                                                           800  800              800  800
   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229