Page 222 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 222

XL  4000
          3
       composição de armários e celas de cabos


                   Conjuntos  Montantes                     Travessas   Frontais  Painéis  Painéis  Portas
                                                  Suportes
          Armários  "teto-   de   Rodapés  Montantes   de painéis  celas   celas           Salientes     Planas
                                       funcionais
                    -base"  estrutura                        internas  internas  posteriores  laterais  Metal  Vidro  Metal  Vidro
         Larg.
          x    Alt.
         Prof.  (mm)
         (mm)
                                                fixos  basculantes
        725 x 475
               2 000      0 205 00      0 205 12 0 205 58 0 205 68        0 205 42 0 205 41 0 205 54 0 205 64 0 205 74 0 205 84
                   0 205 04      0 205 14                      -      -
               2 200      0 208 50      0 208 52 0 208 55  -              0 208 58 0 208 57 0 208 61 0 208 63  -  -
        725 x 725
               2 000      0 205 00      0 205 13 0 205 58 0 205 68        0 205 42 0 205 42 0 205 54 0 205 64 0 205 74 0 205 84
                   0 205 05      0 205 15                      -      -
               2 200      0 208 50      0 208 53 0 208 55  -              0 208 58 0 208 58 0 208 61 0 208 63  -  -
        725 x 975
               2 000      0 205 00      0 205 13 0 205 58 0 205 68        0 205 42 0 205 43 0 205 54 0 205 64 0 205 74 0 205 84
                   0 205 06      0 205 18                      -      -
               2 200      0 208 50      0 208 53 0 208 55  -              0 208 58 0 208 59 0 208 61 0 208 63  -  -
        975 x 475
               2 000      0 205 00      0 205 12 0 205 58 0 205 69        0 205 43 0 205 41 0 205 57 0 205 67 0 205 77 0 205 87
                   0 205 07      0 205 17                      -      -
               2 200      0 208 50      0 208 52 0 208 55  -              0 208 59 0 208 57 0 208 62 0 208 64  -  -
        975 x 475
               2 000      0 205 00      0 205 16 0 205 59 0 205 79  0 205 47 0 205 43 0 205 41 0 205 57 0 205 67 0 205 77 0 205 87
          (1)      0 205 07      0 205 17                   0 205 21
               2 200      0 208 50      0 208 54 0 208 56  -       0 208 66 0 208 59 0 208 57 0 208 62 0 208 64  -  -
        975 x 725
               2 000      0 205 00      0 205 13 0 205 58 0 205 69        0 205 43 0 205 42 0 205 57 0 205 67 0 205 77 0 205 87
                   0 205 08      0 205 18                      -      -
               2 200      0 208 50      0 208 53 0 208 55  -              0 208 59 0 208 58 0 208 62 0 208 64  -  -
        975 x 725
               2 000      0 205 00      0 205 16 0 205 59 0 205 79  0 205 47 0 205 43 0 205 42 0 205 57 0 205 67 0 205 77 0 205 87
          (1)      0 205 08      0 205 18                   0 205 22
               2 200      0 208 50      0 208 54 0 208 56  -       0 208 66 0 208 59 0 208 58 0 208 62 0 208 64  -  -
        975 x 975
               2 000      0 205 00      0 205 13 0 205 58 0 205 69        0 205 43 0 205 43 0 205 57 0 205 67 0 205 77 0 205 87
                   0 205 09      0 205 19                      -      -
               2 200      0 208 50      0 208 53 0 208 55  -              0 208 59 0 208 59 0 208 62 0 208 64  -  -
        975 x 975
               2 000      0 205 00      0 205 16 0 205 59 0 205 79  0 205 47 0 205 43 0 205 43 0 205 57 0 205 67 0 205 77 0 205 87
          (1)      0 205 09      0 205 19                   0 205 23
               2 200      0 208 50      0 208 54 0 208 56  -       0 208 66 0 208 59 0 208 59 0 208 62 0 208 64  -  -

           Caixas de cabos   Conjuntos   Montantes     Rodapés     Frontais     Painéis      Painéis      Portas
              externas       "teto-base"  de estrutura                         posteriores   laterais     metal



         Larg. x Prof.  Alt.
           (mm)      (mm)



          475 x 475
                    2 000                0 205 00                  0 205 48     0 205 41    0 205 41     0 205 71
                             0 205 01                 0 205 11
                    2 200                0 208 50                  0 208 67     0 208 57    0 208 57     0 208 65
          475 x 725
                    2 000                0 205 00                  0 205 48     0 205 41    0 205 42     0 205 71
                             0 205 02                 0 205 14
                    2 200                0 208 50                  0 208 67     0 208 57    0 208 58     0 208 65
          475 x 975
                    2 000                0 205 00                  0 205 48     0 205 41    0 205 43     0 205 71
                             0 205 03                 0 205 17
                    2 200                0 208 50                  0 208 67     0 208 57    0 208 59     0 208 65

       (1) Com cela de cabos interna

       220
   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227