Page 205 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 205

XL  400
          3
       quadros, armários e celas de cabos de distribuição componíveis


        n Dimensões                                           Acessibilidade total


                              Isolante      Metal
                          Quadros  Celas  Quadros  Celas  H (mm)
                H
                        H
                          0 201 53  0 201 73  0 201 03  0 201 23  600
                          0 201 54  0 201 74  0 201 04  0 201 24  750
                          0 201 55  0 201 75  0 201 05  0 201 25  900
            575      310  0 201 56  0 201 76  0 201 06  0 201 26  1 050
                          0 201 57  0 201 77  0 201 07  0 201 27  1 200
                                        0 201 08  0 201 28  1 500

                                       Metal
                                   Armários  Celas  H (mm)
                                    0 201 18 0 201 38  1 600
                                    0 201 19 0 201 39  1 900
                                                              Associação horizontal e vertical sem acessórios

                    H
                                H







              575           310

        Com porta plana
                                          Portas  A (mm)
                                          Vidro  34
                                  175   198   Metal  38
                 A

               310 (celas de cabos)
              575 (quadros e armários)                        n Princípio de instalação em calha 3 alumínio dos
                                                                         3
                                                              aparelhos DX , Vistop 160 A, DPX  e DPX-IS 250
                                                                                          3
        Com porta saliente                                    Calha alumínio ref. 0 202 06
                                                              Dispositivo regulável em posição alta para aparelhos modulares
                                                              e baixa para DPX 3
                                         Portas  A (mm)       Instalação sem parafusos
                                         Vidro  53
                                  175   218   Metal  57               DPX-IS 250
                A
                  575
                                                                                      Ressalto
                                                                                      ref. 4 052 26
        n Princípio de montagem
        Painéis laterais inferior e superior desmontáveis individualmente  Platina
                                                                   ref. 0 262 39




                                                                    Platina
                                                                    ref. 4 210 71              Painel
                                                                                               ref. 0 203 01




                                                                                          Painel
                                                                         DX 3
                                                                                          ref. 0 203 00
                                                              Posição baixa                 Posição alta



                                                                 DPX 3  só     DPX 3  só              Para aparelhos
                                                                               + ressalto para aparelhos modulares  modulares

                                                                                                               203
                                                                                                               203
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210