Page 204 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 204

XL  400
          3
       acessórios de ligação e de circulação de condutores





















       200 94                         201 93                     2 x 0 375 12 + 1 x 0 373 01 montada



       201 70

         Emb.   Ref.  Circulação de condutores                 Emb.    Ref.  Ligação dos condutores de proteção (cont.)
                     Suporte de fixação de calha de cablagem Lina 25 TM     Condutor de ligação equipotencial
                     Permite a fixação e a regulação em altura das   1  0 373 85 Comprimento: 350 mm
                                                                                      2
                     calhas de cablagem tipo Lina 25                          Secção 6 mm , permite a continuidade equipotencial
                     - na vertical: 40 x 60 ou 40 x 80                      quando da montagem de auxiliares sobre a porta
                     - na horizontal: 40 x 60                               (quando U > 50 V)
                     Fornecido com rebites isolantes                        Barra de cobre não furada
          1   0 201 70 Jogo de 2 suportes                                   Secção   I admis.   Comp. (mm)
                     Fixam-se diretamente aos montantes funcionais           (mm)  (A)
                                         3
                       nos quadros e armários XL  400           10   0 373 49 12 x 4  180     991,5
                     Parafuso isolante                                      Ligadores para condutores de proteção
         50   0 367 74 M6 x 10                                              para barras 12 x 4 não furadas
                     Braceletes de guiamento de condutores     100   0 373 60 1,5 mm 2  2
                                                                     0 373 61 6 a 16 mm
                                                                10
         10   0 200 94 Para guiamento dos condutores em circulação   10  0 373 62 10 a 35 mm  (fornecido com
                                                                                    2
                     horizontal                                             parafusos M6 CHC 5 mm)
                     Fixa-se diretamente à calha 2 ref. 0 202 01
                     Recebe a barra com furos ref. 0 373 00 e a             Barra de cobre com furos roscados
                     barra 12 x 4 com ligadores ref. 0 373 02               Secção    I admis.   Furos roscados  Comp.
         10   0 201 93 Para guiamento dos condutores em circulação vertical   (mm)  (A)  Ø (mm)  Passo  (mm)
                     Fixa-se diretamente aos montantes funcionais  10  0 373 89 12 x 4  180  M5  18   991,5
                                         3
                       dos quadros e armários XL  400                       Ligador para barras 12 x 4 mm
                                                                            com furos roscados
                     Ligação dos condutores de proteção        100   0 373 65 2 x 10 mm  (fornecido com
                                                                                   2
                     Barra plana 12 x 2                                     parafuso Ø 5 mm)
         10   0 048 19 Comprimento 1 metro. Recebe os ligadores IP 2X       Batente suporte de bornes
                     Fixa-se diretamente aos montantes funcionais      10  0 375 12 Para calha EN 50022 2,
                     ou aos suportes isolantes ref. 0 200 90                simétrica 2 prof. 15 mm
                     Barra com furos para condutores de proteção            Recebe a barra com furos
          1   0 373 01 Comprimento 446 mm (24 módulos)                      ref. 0 373 01, a barra com
                     • 36 furos Ø 5,3 mm (1,5 a 10 mm )                     ligadores ref. 0 373 02,
                                              2
                     • 2 furos Ø 9 mm (35 mm )                              a barras de cobre com furos
                                        2
                       • 4 furos Ø 6,5 mm (2,5 a 16 mm )                    roscados ref. 0 373 89,e a barra plana
                                             2
                     Fixa-se diretamente aos montantes funcionais           12 x 2 ref. 0 048 19
                     ou em calha 2 com braceletes ref. 0 200 94
                     Barra de cobre sem furos 12 x 4 mm
          1   0 373 02 Fornecida com ligadores de estribo (40 de 1,5
                     a  4 mm , 4 de 6 a 16 mm , 1 de 35 mm ) ou sobre
                                       2
                           2
                                                 2
                     as braceletes ref. 0 200 94







                                                                  Calha de cablagem Lina 25™ p. 279
                                                                  Bornes Viking™ 3 p. 260

       202
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209