Page 197 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 197

3
 QUADROS/ARMÁRIOS  XL  400
 XL  400  escolha dos equipamentos para montagem em calha 4 ou platina
 3

                                  Dispositivo de  +  Platina                      Painel para aparelho
 Fixação
              Configuração
 Aparelho
 Posição
 OS QUADROS  MODULAR - MONTAGEM EM CALHA  fixação                   Altura (mm)        Metal           Isolante
 E ARMÁRIOS  DX / DX  < 63 A  Quadro ou armário  vertical  0 202 01  - - -  150       0 203 00         0 203 50
 3
 vertical
                                    0 202 03
 Cela de cabos
                                                                                                       0 203 53
                                                                                      0 203 03
                                                                       150
                                                                                      0 203 01
 Quadro ou armário
                                                                                                       0 203 51
 vertical
                                                                       200
                                    0 202 01
 A COMPOR  Vistop 63 a 160 A  Quadro ou armário  vertical  0 202 03  - -  200         0 203 04         0 203 51
 DX / DX  > 63 A
 3
                                                                                                         -
 Cela de cabos
                                    0 202 01
 vertical
                                                                                      0 203 01
                                                                       200
 PLATINAS ISOLANTES
 Quadro ou armário  horizontal  com ou sem dif.  -   0 202 39          200            0 203 17         0 203 66
 3
 DPX  250
 Cela de cabos  vertical  com ou sem dif.  -         0 202 47          400            0 203 27           -
 Quadro ou armário  vertical  com ou sem dif.  -     0 202 36          600            0 203 23         0 203 73
 3
 DPX  630
 Cela de cabos  vertical  com ou sem dif.  -         0 202 37          800            0 203 29           -
 METÁLICOS OU ISOLANTES   MONTAGEM EM PLATINA
 IP 43  sem cdo motorizado   sem dif.  -         0 202 11 + 4 210 71
            lateral     com dif.       -         0 202 11 + 4 210 73   300            0 203 10         0 203 60
   Recebem aparelhos    DPX  160  vertical  com ou sem dif. e   -  0 202 11 + 4 210 68  300  0 203 10  0 203 60
 3
 até 400 A  (Mistura possível    Quadro ou armário  com cdo. motorizado lateral
 com DPX³ 250)  cdo rotativo direto (1)              0 202 09          300            0 203 09           -
   Fornecidos desmontados   inversor de rede manual (2)  -  0 202 11 + 4 210 58  300  0 203 10         0 203 60
 com montantes    horizontal  com ou sem dif.  -     0 202 13          150            0 203 13         0 203 65
 funcionais  Cela de cabos  vertical  com ou sem dif.  -  0 202 17     300            0 203 18           -
   Quadros isolantes   sem cdo. motorizado    sem dif.  -  0 202 11 + 4 210 72  300   0 203 10         0 203 60
            lateral
 fornecidos com fundo    com dif.      -         0 202 11 + 4 210 74
             com ou sem dif. e
 isolante  DPX  250  Quadro ou armário  vertical  com cdo. motorizado lateral  -  0 202 11 + 4 210 69  300  0 203 10  0 203 60
 3
 (Mistura possível      (1)
 com DPX³ 160)  cdo rotativo direto                  0 202 09          300            0 203 09           -
 METÁLICOS IP 55  inversor de rede manual (2)  -  0 202 11 + 4 210 58  300            0 203 10         0 203 60
   Recebem aparelhos    Cela de cabos  horizontal  com ou sem dif.  - -  0 202 15  200  0 203 17       0 203 66
              com ou sem dif.
                                                                                                         -
                                                                                      0 203 18
                                                     0 202 17
                                                                       300
 vertical
 até 250 A  Quadro ou armário  vertical  aparelho só centrado  -  0 202 05  300       0 203 10         0 203 60
 DPX-IS 250
   Quadros monobloco  Cela de cabos  vertical  aparelho só  -  0 202 17 + 0 262 39  300  0 203 18        -
          1 aparelho sem diferencial   -             0 202 20          400            0 203 20         0 203 70
   Chassis extraível  aparelho só centrado  -        0 202 21          400            0 203 21         0 203 71
 vertical
 Quadro ou armário  1 aparelho com dif.  -           0 202 22          600            0 203 22         0 203 72
 DPX  630  aparelho com dif. centrado  -             0 202 23          600            0 203 23         0 203 73
 3
 horizontal     sem dif.               -             0 202 25          300            0 203 25           -
               aparelho só             -             0 202 28          400            0 203 28           -
 Cela de cabos  vertical
                com dif.               -             0 202 29          800            0 203 29           -
 A REPARTIÇÃO  DPX-IS 630  Quadro ou armário  vertical  aparelho só  -  0 202 07  400  0 203 07          -
 STANDARD
 (1) Utilizar portas salientes
 Bornes, pentes,   (2) Montagem na parte superior ou parte inferior, utilizar painel altura 200 mm ref. 0 202 15
 repartidores, suportes
 de barramento
 REPARTIÇÃO OTIMIZADA HX /VX 3
 3
 Repartidores de fila,
 barramentos em
 alumínio e kits
 de ligação
 194                                                                                                           195
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202