Page 779 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 779

Rack e Rack servidor 19" LCS         3                Rack e Rack servidor 19" LCS         3

       entradas de cabos, gestão térmica e suportes de PDU   gestão de cablagem, extensão de ligação














       0 465 29










         0 464 87                            0 465 75        0 331 35     0 464 80          0 464 81

           Características técnicas em www.legrand.pt             Características técnicas em www.legrand.pt

         Emb.   Ref.  Entradas de cabos 19"                    Emb.    Ref.  Gestão dos cabos e cordões
                     Preto: RAL 9005                                        Conjunto de 3 suportes de gestão de cabos
                     Plástico com escova (fixação direta)                   Montagem rápida e sem parafusos das grelhas
          1    0 465 28 1 U                                                 guia-cabos
          1    0 465 29 2 U                                     1 1  0 464 72 Para racks larg./prof. 600 mm
                                                                     0 464 73 Para racks larg./prof. 800 mm
                     Metal com escova (Soluclip)                1    0 464 74 Para racks prof. 1000 mm
          1    0 465 30 1 U
          1    0 465 31 2 U                                                 Grelhas guia-cabos planas
                                                                            Montagem rápida e sem parafusos das grelhas
                     Gestão térmica                                         guia-cabos
                                                                            Largura 250 mm
                     Placas com ventiladores 3 U                1    0 464 76 Para racks 33 U
                     Fixa-se às entradas de cabos 19"           1    0 464 77 Para racks 42 U
                     Cabo de alimentação de 2,5 m. 230 VA
                     Cinza antracite RAL 7016                               Grelhas guia-cabos em U
          1    0 464 87 2 ventiladores                                      Para realização de caminho de cabos
          1   0 464 88 3 ventiladores                                       Associa-se com travessas de ligação
                     Gavetas de ventilação 1 U                              ref. 0 476 93/94/95 num pedestal
                                                                            de 200 mm de altura de racks
                     Permite a circulação de ar interna                     associadas, e suportes 0 464 78/79
                     Fixa-se sobre 2 montantes de 19"                       em racks de servidor
                     Interruptor ON/OFF. Fornecido com cabo                 Altura 54 mm - Comprimento 3 m
                     de alimentação 230VA. Preto RAL 9005       1    0 464 69 Largura 200 mm
          1   0 464 89 Gaveta 2 ventiladores                    1    0 464 70 Largura 400 mm
                     Profundidade 150 mm
          1   0 464 90 Gaveta 4 ventiladores                                Grelha de gestão vertical dos cordões
                     Profundidade 300 mm                                    Para racks 42 U - larg. 800 mm
                     Termostato                                            1  Fixa-se sobre os montantes de 19"
          1   0 348 48 Regulável de 5 a 60 °C, 230 V A, 50/60 Hz  1  0 331 35 Grelha com trincos de fechos articulados
                     Contacto aberto (5 A) e contacto fechado               1560 x 100 x 150 mm
                     (10 A)                                                 Passa-fios vertical
                     Fixação magnética (iman)                               Para racks 42 U - larg. 800 mm
                                                                            Fixa-se sobre os montantes 19"
                     Suportes de PDU                            1    0 464 80 Conjunto de 2 painéis verticais com passagens
                                                                           1
                     Os suportes verticais são fixados na parte traseira    da rack
                     dos racks e racks servidor LCS 2                       Fornecido com 10 braceletes guia-cabos
          1    0 465 75 Para racks 42 U                                     ref. 0 465 42, 3 braçadeiras ref. 0 331 94,
          1    0 465 76 Para racks 47 U                                     3 braçadeiras ref. 0 331 95 e 3 braçadeiras
                                                                            ref. 0 331 96.
                     Acessórios                                             Preto RAL 9005
                     Kit anti-inclinação                                    Extensão de ligação
          1   0 464 84 Estabiliza a rack durante a extração
                                      i

                     dos produtos pesados  nstalados                        Conjunto de 2 montantes para aumentar
                     em equipamentos telescópicos                           a capacidade do rack de 12 U para montagem
                     Kit de fixação ao solo                                 de equipamentos de 19" verticalmente (painéis
                                                                            passa-cabos, PDU de 19", etc.)
          1   0 464 86 Permite fixar permanentemente uma rack    1   0 464 81 Fornecido com 8 braceletes guia-cabos
                     ao solo bloqueando os pés niveladores                  ref. 0 465 42
                     Rodas                                                  Preto RAL 9005
          1   0 464 83 Jogo de 4 rodas, 2 com travão. Carga total
                     admissível sobre as 4 rodas: 380 kg                    (1) Também é possível montagem em Altis 19" largura 800 mm




                                                                                                               777
   774   775   776   777   778   779   780   781   782   783   784