Page 778 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 778

Armários e Armários servidor 19" LCS             3

       rodapés e rodapés de elevação





                                   0 464 61


                                                                Travessa de ligação 0 476 93        0 464 66
                                                                com grelha guia-cabos
          Kit 0 464 52 composto de 4 pedestais de   0 464 63
          ângulo e escotilhas sólidas frontal/traseiro
                         Para piso
                          técnico










                                               0 464 32

           Características técnicas em www.legrand.pt

         Emb.       Ref.    Rodapés para armários              Emb.    Ref.  Interface de ligação
                            Metálicas. Abertura de 4 lados                  Proteção que permite a ligação entre o rodapé
                            Cinza antracite RAL 7016                        do armário e o caminho de cabos
                            Kits bases                                      Fornecido com escova de vedação
                                                                            Tampa reversível com pré-cortes garantindo
                            Composto por 4 pedestais de canto               um acabamento arrumado
                            e escotilhas sólidas altura dianteira/traseira
               Alt. 100  Alt. 200  100 mm                                   Altura 200mm. Cinza antracite RAL 7016
          1   0 464 50 0 464 52 Para armário largura 600 mm     1    0 464 66 Para armário profundidade 600 mm
          1    0 464 51 0 464 53 Para armário largura 800 mm                Rodapés de elevação para piso técnico
                            Conjunto de 2 escotilhas laterais               Transfere a carga do armário diretamente para
                            completas                                       o chão
                            Altura das escotilhas 100 mm                    Altura ajustável de 200 a 350 mm de 25 mm em
                            Encomendar 2 conjuntos para um rodapé           25 mm para se adaptar a diferentes alturas de piso
                            de 200 mm de altura (ref. 0 464 52/53)
          1       0 464 54  Para armário profundidade 600 mm                Pés niveladores permitem um ajuste fino
          1       0 464 56  Para armário profundidade 800 mm                Para lajes de 30 ou 38 mm de espessura
          1       0 464 58  Para armário profundidade 1000 mm               Carga admissível: 1000 kg
                            Escotilhas ventiladas                           Rodapés de elevação
                            1 escotilha de altura 100 mm                    Suportes de laje dianteiros e traseiros incluídos
          1       0 464 60  Para armário larg./prof. 600 mm     1    0 464 30 Para armário larg./prof. 600 x 600 mm
          1       0 464 61  Para armário larg./prof. 800 mm     1 1  0 464 31 Para armário larg./prof. 600 x 800 mm
                                                                     0 464 32 Para armário larg./prof. 600 x 1000 mm
                            Escotilhas de escovas               1    0 464 34 Para armário larg./prof. 800 x 600 mm
                            1 trappe Altura 100 mm              1    0 464 35 Para armário larg./prof. 800 x 800 mm
          1       0 464 62  Para armário larg./prof. 600 mm     1    0 464 36 Para armário larg./prof. 800 x 1000 mm
          1       0 464 63  Para armário larg./prof. 800 mm
                                                                            Conjunto de 2 suportes de lajes
                            Rodapé para unidades de cablagem                Anexar aos rodapés de elevação para apoiar
          1       0 464 64  Montado entre os rodapés dos armários           as lajes laterais
                            associados                          1    0 464 38 Para rodapé prof. 600 mm
                            Altura da escotilha 100 mm          1    0 464 39 Para rodapé prof. 800 mm
                            Para uma altura de 200 mm, dobrar    1   0 464 40 Para rodapé prof. 1000 mm
                            o número de escotilhas
                            Cinza antracite RAL 7016
                            Travessas de ligação
                            Fixa-se entre 2 pinos de canto da base
                            do armário
                            Permite a fixação de cabos entre armários
                            associados e a fixação de uma grelha
                            guia-cabos
          1       0 476 93  Para armário profundidade 600 mm
          1       0 476 94  Para armário profundidade 800 mm
          1       0 476 95  Para armário profundidade 1000 mm














       776
   773   774   775   776   777   778   779   780   781   782   783