Page 774 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 774
Armários Linkeo 19"
6 462 62 6 462 21 6 465 01
IP 20 - IK 08
Quadros murais com porta frontal reversível
Porta frontal plana em vidro de segurança
Fixação mural simplificada em 2 etapas: base + quadro
Fornecido com 2 montantes de 19” reguláveis em profundidade
Painéis com ligação equipotencial automática
Equipamentos dos quadros LCS são compatíveis, exceto os acessórios guia cabos com anéis.
2
Parte superior com grelha para ventilação natural, pode receber o kit de ventilação ref. 6 462 38.
Antracite: RAL 7016
Emb. Ref. Armários murais 19" Linkeo - Emb. Ref. Equipamentos para quadros Linkeo
RAL 7016 Montantes Linkeo 19"
Painéis laterais fixos Conjunto de 2 montantes 19" suplementares
Fornecidos montados 1 6 462 42 12 U
Carga 1 6 462 43 15 U
Altura Largura admissível 1 6 462 44 18 U
Capacidade (mm) (mm) (kg) 1 6 462 45 21 U
1 6 462 00 6 462 10 6 U 359 600 18
1 6 462 01 6 462 11 9 U 492 600 27 Rodas
1 6 462 02 6 462 12 12 U 625 600 36 1 6 462 48 Conjunto de 4 rodas para quadros murais
1 6 462 03 6 462 13 15 U 759 600 45 basculantes
1 6 462 04 6 462 14 18 U 892 600 54
Kit ventilador Linkeo 19"
1 6 462 05 6 462 15 21 U 1025 600 63 1 6 462 38 Para quadros murais ref. 6 462 00 a 6 462 65
Painéis laterais amovíveis Kit composto por:
Entregue plano - 2 ventiladores
Para fácil acesso ao lado do quadro - 1 termostato
Abertura com fechadura (mesma chave - 1 interruptor ON/OFF
da porta) Alimentação 230A- 50/60 Hz
Fornecido com kit de ligação à terra Prateleiras reversíveis fixas Linkeo 19"
Carga
Altura Largura admissível Fixação rápida em dois montantes 19"
Capacidade (mm) (mm) (kg) 2U; Carga máxima 15 kg. RAL 9005
1 6 462 50 6 462 60 6 U 359 600 18 1 6 465 01 Prof. 200 mm
1 6 462 51 6 462 61 9 U 492 600 27 Para quadros murais prof. 400, 600 mm
1 6 462 52 6 462 62 12 U 625 600 36 1 6 465 02 Prof. 360 mm
1 6 462 53 6 462 63 15 U 759 600 45 Para quadros murais 600 mm
1 6 462 54 6 462 64 18 U 892 600 54
1 6 462 55 6 462 65 21 U 1025 600 63 Passafios 19" Linkeo
Equipados com guia-cabos
Armários murais Linkeo 19" 1 6 465 20 1 U
basculantes 1 6 465 21 2 U
Composto por :
- rodapé (montagem na parede), capaz
de receber PDU de 19"
- corpo giratório permitindo livre acesso
à parte traseira do quadro para facilitar
a instalação e manutenção
Direção de giro reversível
Entregue montado
Fornecido com kit de ligação à terra
Carga
Profundidade Altura Largura admissível
610 mm Capacidade (mm) (mm) (kg)
1 6 462 21 9 U 492 600 27
1 6 462 22 12 U 625 600 36
1 6 462 23 15 U 759 600 45
1 6 462 24 18 U 892 600 54
1 6 462 25 21 U 1025 600 63
Packs pequeno terciário pré-equipadass 10" e 19"
PDU e Keor PDU
772

