Page 775 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 775

Quadro Linkeo 10''                                    Quadro vertical Linkeo 19"


















          6 462 30             0 337 98

                                                              6 462 40

                                                             IP20 - IK 08
                                                             Quadro compacta ideal para aplicações de pequeno terciário ou
                                                             quadro de piso
                                                             Montagem dos equipamentos verticalmente
        0 462 23                                             Entregue montado
                                                             Equipado com :
       IP 20 - IK 08                                         - Porta plana de metal com fechadura integrada
       Quadro 10" mural com porta frontal reversível         - 2 x 19" 3 U verticais na frente e 1 U na parte traseira (para montagem
       Porta frontal plana em vidro com fechadura            de PDU)
       Fixação mural simplificada em 2 etapas: base + quadro  - 1 escova para entrada de cabos alta
       Fornecido com 2 montantes de 10” reguláveis em profundidade  - abertura debalai ventilação natural
       Entrada de cabo na parte superior ajustável com junta de espuma  Acompanha kit de ligação à terra
       Painéis com ligação equipotencial automática          Cinza antracite RAL 7016
       Equipamentos do quadro fixo 10" LCS 2
       são compatíveis                                         Emb.    Ref.  Quadro vertical Linkeo 19"
       Antracite: RAL 7016                                                  Quadro compacto ideal para aplicações
                                                                            de pequeno terciário
         Emb.   Ref.  Quadro 10" Linkeo                                     Entregue montado
                     Quadro mural profundidade 300 mm (fornecido             Capacidade  Altura   Largura
                                                                                         (mm)
                                                                                                  (mm)
                     montado)                                   1    6 462 40  3 U + 1 U  569     538
                                                     Carga
                                  Altura   Largura  admissível
                      Capacidade  (mm)      (mm)      (kg)                  Gestão térmica
          1    6 462 30  6 U      359       370       18
                                                                            Ventilador
                     Equipamento 10"                                        Cabo de alimentação de 2,5 m
                                                                1    0 462 60 Ventilador 230 VA
                     Painel modular a equipar 1U
                                                                            Termostato
          1    0 337 98 Painel 10" - 1U a equipar com conectores RJ 45   0 348 48 Regulável de 5 a 60 °C, 230 V A, 50/60 Hz
                     Painel fornecido com Soluclip              1           Contacto aberto (5 A) e contacto fechado
                     Para 6 conectores RJ 45                                (10 A)
                     Panneau de brassage droit 12 Conectores -              Fixação magnética (iman)
                     1 U à équiper??????
          1    0 337 99 Para 12 conectores RJ 45
                     Prateleira fixa 10" 1 U
          1    0 462 23 Prof. 120 mm
                     Carga máxima admissível 10 kg
                     RAL 9005
                     PDU - 10" - 1 U
                     Alimentação 230 VAC - 50/60 Hz
                     Corpo em alumínio
                     Guia cabos integrado
                     Fixação rápida sem parafusos 19"
                     Tomadas de energia antracite
          1    6 468 00 Alimentação 230 VAC - 50/60 Hz
                     Corpo em alumínio
                     Guia cabos integrado
                     Fixação rápida sem parafusos 19"
                     Tomadas de energia antracite
          1    6 468 98 A equipar
                     Recebe 8 módulos Mosaic
                     Ventilador
                     Cabo de alimentação de 2,5 m
          1    0 462 60 Ventilador 230 VA
                     Termostato
          1    0 348 48 Regulável de 5 a 60 °C, 230 V A, 50/60 Hz
                     Contacto aberto (5 A) e contacto
                     fechado (10 A)
                     Fixação magnética (iman)
                                                                  Pack Wi-Fi PoE e ponto de acesso Wi-Fi

                                                                  PDU



                                                                                                               773
   770   771   772   773   774   775   776   777   778   779   780