Page 771 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 771

LCS³ fibra ótica

       cordões óticos












             0 326 07                       0 325 34                     0 326 13

       Cordões óticos equipados com 2 conectores cerâmicos em cada extremidade
       Embalados e testados individualmente (relatório fornecido)
       Revestimento exterior em LSFH (Low Smoke Free Halogen)
         Emb.   Ref.  Cordões óticos monomodo Core OS1/OS2     Emb.    Ref.  Cordões óticos multimodo Core OM3
                     (9/125 μm)                                             (50/125 μm)
                     Perdas óticas máx : 0,25 dB                            Perdas óticas máx : 0,25 dB
                     Para instalações monomodo 9/125 µm, tipo OS1/          Para instalações monomodo 50/125 µm, tipo OM3
                     OS2                                                    Cordões SC/SC duplex
                     Cordões SC/SC duplex                            0 326 09 Comprimento 1 m
          3    0 326 00 Comprimento 1 m                         3    0 326 10 Comprimento 2 m
          3    0 326 01 Comprimento 2 m                         3    0 326 11 Comprimento 3 m
          3    0 326 02 Comprimento 3 m                                     Cordões SC/LC duplex
                     Cordões SC/LC duplex                       3    0 326 12 Comprimento 1 m
          3    0 326 03 Comprimento 1 m                         3    0 326 13 Comprimento 2 m
          3    0 326 04 Comprimento 2 m                         3    0 326 14 Comprimento 3 m
          3    0 326 05 Comprimento 3 m
          3    0 326 29 Comprimento 5 m                                     Cordões LC/LC duplex
                                                                3    0 326 15 Comprimento 1 m
                     Cordões LC/LC duplex                       3    0 326 16 Comprimento 2 m
          3    0 326 28 Comprimento 0,5 m                       3    0 326 17 Comprimento 3 m
          3    0 326 06 Comprimento 1 m
          3    0 326 07 Comprimento 2 m                                     Cordões óticos multimodo Core OM4
          3    0 326 08 Comprimento 3 m                                     (50/125 μm)
          3    0 326 29 Comprimento 5 m                                     Perdas óticas máx : 0,25 dB
                     Cordões óticos monomodo Ultra OS1/OS2                  Para instalações monomodo 50/125 µm, tipo OM4
                     (9/125 μm)                                             Cordões SC/SC duplex
                                                                3    0 322 60 Comprimento 1 m
                     Perdas óticas máx : 0,15 dB                3    0 322 61 Comprimento 2 m
                     Para instalações monomodo 9/125 µm, tipo OS2  3  0 322 62 Comprimento 3 m
                     Cordões LC/LC duplex Uniboot
                     Polaridade reversível                                  Cordões SC/LC duplex
          3    0 326 86 Comprimento 1 m                         3    0 322 63 Comprimento 1 m
          3    0 326 87 Comprimento 2 m                         3    0 322 64 Comprimento 2 m
          3    0 326 88 Comprimento 3 m                         3    0 322 65 Comprimento 3 m
          3    0 326 89 Comprimento 5 m                                     Cordões LC/LC duplex
          3    0 326 92 Comprimento 10 m
                                                                3    0 322 66 Comprimento 1 m
                     Cordões óticos monomodo Ultra OS1a/OS2     3    0 322 67 Comprimento 2 m
                                                                3    0 322 68 Comprimento 3 m
                     Perdas óticas máx : 0,15 dB
                     Para instalações monomodo 9/125 µm, tipo OS2           Cordões óticos multimodo Ultra OM4
                     Cordões SC/SC duplex                                   (50/125 μm)
          3    0 325 27 Comprimento 1 m                                     Adequado para redes 10 Giga Ethernet
          3    0 325 28 Comprimento 2 m                                     Perdas óticas máx : 0,15 dB
          3    0 325 29 Comprimento 3 m                                     Para instalações monomodo 50/125 µm, tipo OM4
                     Cordões SC/LC duplex                                   Cordões SC/SC duplex
          3    0 325 30 Comprimento 1 m                         3    0 326 30 Comprimento 1 m
          3    0 325 31 Comprimento 2 m                         3    0 326 31 Comprimento 2 m
          3    0 325 32 Comprimento 3 m                         3    0 326 32 Comprimento 3 m
                     Cordões LC/LC duplex                                   Cordões LC/LC duplex
          3    0 325 33 Comprimento 1 m                         3    0 326 33 Comprimento 0,5 m
          3    0 325 34 Comprimento 2 m                         3    0 326 34 Comprimento 1 m
          3    0 325 35 Comprimento 3 m                         3 3  0 326 35 Comprimento 2 m
          3    0 325 36 Comprimento 5 m                              0 326 36 Comprimento 3 m
                                                                3    0 326 37 Comprimento 5 m
                                                                            Cordões LC/LC duplex Uniboot
                                                                            Polaridade reversível
                                                                3    0 326 95 Comprimento 1 m
                                                                3    0 326 96 Comprimento 2 m
                                                                3    0 326 97 Comprimento 3 m
                                                                3    0 326 98 Comprimento 5 m










                                                                                                               769
   766   767   768   769   770   771   772   773   774   775   776