Page 766 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 766

Legrand cabling system LCS³, fibra ótica

       painéis fibra ótica Alta Densidade 19" - 1/2/4 U












             Painel 0 321 76 equipado com support 0 321 38   0 321 38  0 321 69        0 321 70     0 321 18
             e de cassetes slim 0 321 69 e 0 321 70
                                                                                                       (1)
         Emb.   Ref.  Painéis modulares 19'' a equipar com     Emb.    Ref.  Cassete de alta densidade MTP
                     cassetes                                               (compatível MPO)
                     Equipado com sistema Soluclip de nova geração          Para instalar diretamente no painel ótico modular
                     para fixação automática (sem parafusos) sobre          ref. 0 321 40. Cassete removível. Extração frontal
                     montantes ou armários                                  e traseira. Extração simples através de pressão na
                     Para ser equipado com um máximo de 4 suportes          cassete, facilitando a instalação e manutenção
                     para cassetes slim                                     Cassete ótica organizadora
                     ref. 0 321 38 ou 4 cassetes com extração automática  1  0 321 41 Aceita todos os blocos modulares de fibra ótica
                     ref. 0 321 41/42/43/44/45/48/49/59/60
          1    0 321 75 Prof. 182 mm, alt. 1 U                              Cassete a equipar para cobre
                     Capacidade máxima:                         1    0 337 55 Aceita 6 conectores cat. 5e, cat. 6 ou cat. 6 A
                     - 48 conectores SC                                     Cassetes multimodo OM4 (50/125 μm)
                     - 24 conectores ST                         1    0 321 42 24 LC OM4 Tipo A/C
                     - 96 conectores LC                         1    0 321 48 12 LC OM4 Tipo A/C
          1    0 321 76 Prof. 393 mm (com gestão por trás), alt. 2U  1  0 321 43 12 SC OM4 Tipo A/C
                     Capacidade máxima:                         1    0 321 59 12 SC OM4 universal
                     - 96 conectores SC                                     Cassetes monomodo OS2 (9/125 μm)
                     - 48 conectores ST                         1    0 321 44 24 LC OS2 Tipo A/C
                     - 192 conectores LC                        1    0 321 49 12 LC OS2 Tipo A/C
          1    0 321 77 Prof. 393 mm (com gestão por trás), alt. 4 U  1  0 321 45 12 SC OS2 Tipo A/C
                     Capacidade máxima:                         1    0 321 60 12 SC OS2 universal
                     - 192 conectores SC
                     - 96 conectores ST                                     Cassetes pré-equipadas
                     - 384 conectores LC
                                                                            Instalado em painéis modulares ref. 0 321 75/76/77
                     Suporte para cassetes Alta Densidade slim              Cassetes pré-equipadas com bloco de fibra óptica
          1    0 321 38 Recebe até 2 cassetes de alta densidade slim        montado + kits de 6 ou 12 pigtails OM3 fornecidos
                     ref. 0 321 68/69/70 e até 2 obturadores                Cassetes pré-équipadas para instalação
                     ref. 0 321 39 ou 1 cassete + 1 obturador               multimodo (50/125 μm)
                     Possibilidade de misturar no mesmo suporte   1  0 321 80 Equipado com 1 bloco SC duplex para 6 fibras
                                                                            multimodo
                     cassetes slim monomodo e multimodo         1    0 321 81 Equipado com 1 bloco LC duplex para 6 fibras
                     Cassetes slim Alta Densidade MTP                       multimodo
                                                   1
                     (compatíveis MPO)                          1    0 321 82 Equipado com 1 bloco SC duplex para 12 fibras
                                                                            multimodo
                     Instalado em painéis modulares ref. 0 321 75/76/77   1  0 321 83 Equipado com 1 bloco LC duplex para 12 fibras
                     e no kit zero U ref. 0 321 03                          multimodo
                     Cassetes MTP1 Ultra, perda de inserção baixa max/      Cassetes pré-équipadas para instalação
                     aleatória:                                             monomodo (9/125 μm)
                     - multimodo 0,55 dB                        1    0 321 84 Equipado com 1 bloco SC duplex para 6 fibras
                     - monomodo 0,60 dB                                     monomodo
                     Polaridade universal                       1    0 321 85 Equipado com 1 bloco LC duplex para 6 fibras
                     Cassetes slim OM4 multimodo (50/125 µm)                monomodo
          1    0 321 69 12 LC OM4 Tipo A/C                      1    0 321 86 Equipado com 1 bloco SC duplex para 12 fibras
                     Cassetes slim OM3 multimodo (50/125 µm)    1           monomodo
          1    0 321 68 12 LC OM3 Tipo A/C                           0 321 87 Equipado com 1 bloco LC duplex para 12 fibras
                                                                            monomodo
                     Cassetes slim OS2 monomodo (9/125 µm)
          1    0 321 70 12 LC OS2 Tipo A/C                                  Adaptadores MTP (1)
                     Cassete slim obturador                                 Instalar na cassete, ref. 0 321 41. Permite MTP /MTP (1)
                                                                                                             (1)
          1    0 321 39 Permite fechar o painel
                                                                            Para cassetes Alta Densidade slim
                                                                                         (1)
                     Kit de gestão de cabos para painel 1U      1    0 321 19 Adaptador 8 MTP  monomodo - key up / key down
                                                                1    0 321 18 Adaptador 8 MTP  multimodo - key up / key down
                                                                                         (1)
          1    0 321 78 Montagem em painel 1 U ref. 0 321 75, 2 guias       Para cassetes Alta Densidade
                     de cabos laterais e porta frontal com marcação   1  0 321 33 Adaptador monomodo 4 MTP (1)
                     integrada para garantir boa gestão de cabos na   1  0 321 34 Adaptador multímodo 4 MTP (1)
                     frente e nas laterais. Suporte de cabo a ser montado
                     em cassete para facilitar passagens laterais           Acessórios para painel 19" a equipar com
                     Kits zero U                                            cassetes
                                                                1    0 321 46 Acessórios para gestão traseira de cabos
          1    0 321 89 Solução até 4 U, para cabos e Cablofil              Instalar no painel ref. 0 321 40
                     Pode receber painéis modulares ref. 0 321 75/76/77  1  0 321 28 Acessórios para fan-out para pré-conectorização
          1    0 321 03 Solução zero U                                      Monta-se na parte de trás da gaveta
                     Para fixação universal: montantes de 19", piso         Permite a entrada de pré-conectorizações
                     flutuante, caminho de cabos e de chapa metálica,   1  0 321 22 Acessório de gestão de cabos de cobre
                     estrutura de armário...                    1    0 321 26 Suporte de cabos. Fornecidos 4. Monta em todas as
                     Recebe até 2 cassetes de alta densidade slim           cassetes para facilitar as passagens laterais
                     ref. 0 321 68/69/70 e cassetes ref. 0 321 59/60  1  0 321 05 Acessório traseiro para fixação de 4 prensa-cabos
                     Aceita cassetes pré-conectorizadas e cassetes
                     equipadas + pigtails                                   (1) MTP é uma marca registrada da US Conec Ltd
       764
   761   762   763   764   765   766   767   768   769   770   771