Page 762 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 762

Legrand cabling system  LCS³
                                     TM
       painel de ligação, duplicadores e acessórios






                Proteção
                reforçada


       0 533 00 en situation  0 533 01   0 337 43     0 337 42     0 337 49  0 327 60
       (fornecida sem cordão)
         Emb.   Ref.  Painel interligação para voz 50 portas   Emb.    Ref.  Acessórios de proteção de cabos (cont.)
                     110 connect
                                                                            Base encastrada
          1    0 335 79 Painel 19" - 1 U                        3    0 533 01 Base com fechadura
                                                                            Fornecido com acoplador RJ 45 fêmea / fêmea cat. 5
                     Duplicadores                                           Kit
                     Colocar nas tomadas RJ 45 para duplicar aplicações  3  0 533 02 Base encastrada + ficha
         10    0 327 83    Duplicador TV/ computador ou telefone            Tampa de proteção
                                                                3    0 526 69 Para bases fêmeas encastradas com fechadura
         10    0 327 47    Duplicador telefone/telefone                     Fichas RJ
                                                                            Contactos com revestimento em ouro 1,2 µm
         10    0 327 45    Duplicador computador/telefone
                                                                            RJ 11
                                                                50   0 517 01 4 contactos, largura 9,65 mm
         10    0 327 46    Duplicador 2 telefones L1/L2                     RJ 12
                                                                50   0 517 02 6 contactos, largura 9,65 mm
         10    0 327 48    Duplicador 2 x Ethernet 100 base T               RJ 45 cat. 6 à sertir
                                                                50   0 517 10 UTP
                                                                50   0 517 11 FTP
                     Adaptadores Soliroc para função Mosaic                 Coberturas RJ 45
                     Recebem os mecanismos de 2 módulos Mosaic,   50  0 517 06 Cor negra
                     exceto saliência especial                  50   0 517 07 Cor branca
          1    0 778 84 Adaptador com tampa e chave - IP 55 - IK 10
          1    0 778 80      Adaptador com tampa - IP 55 - IK 10            Ponto de consolidação individual
                                                                            Permite faz uma extensão de cabo de rede
                                                                20   0 337 43 Ponto de consolidação Cat. 6  STP
                                                                                                 A
          1    0 778 81    Adaptador sem tampa - IP 2X          20   0 337 48 Ponto de consolidação Cat. 6 FTP
                                                                20   0 337 42 Ponto de consolidação Cat. 6 UTP
                                                                            Ficha de ligação rápida RJ 45 cat. 6  STP
                                                                                                           A
                                                                10   0 337 49 Ficha de ligação rápida RJ 45 cat. 6A STP
                     Adaptador Hypra
          5    0 539 49 Adaptador Hypra para mecanismo Mosaic               Descarnador de cabo cobre/fibra ótica
                     2 módulos IP 55                                        Corta o isolamento e desnuda os condutores
                                                                            através
                     Acessórios de proteção de cabos                        de uma simples rotação
                     Material plástico IP 66/67 garantido em conexão        Para cabos de pares entrançados e fibra ótica
                     com torque ref. 0 533 02                               Não fere os condutores
                     IP 55 offline para base com obturador                  Descarnador
                     Em conformidade com as normas da série IEC   1  0 332 62 Descarnador de cabo para pares
                     60603-7, IEC 61076-3-106 (Versão 5)                    entrançados e fibra ótica
                     Compatibilidade com produtos do mercado                Alicate de corte
                     que estejam de acordo com as normas acima   1   0 327 60 Para conectar conectores RJ 45
                     mencionados                                            Capacidade máxima de corte em fio de cobre
                     Ficha                                                  flexível: 1 mm, ideal para cabos com pontas
          3    0 533 00 PE integrado com anel de vedação e lamelas de       torcidas. Para cortar as pontas dos fios,
                     fixação                                                o mais curto possível, ao fazer conexões RJ 45
                     Montagem sem ferramentas. Possibilidade de
                     proteção de cabos RJ 45                                Alicate de cravação de fichas RJ
                                                                            Permite a cravação das fichas
                                                                            RJ 4/6/8/9 contactos
                                                                            Controlo de cravação por "clic"
                                                                            Possibilidade de corte e descarne
                                                                            do cabo
                                                                1    0 517 09 Alicate de 3 pontos de cravação
                                                                            Matriz em materiais compósitos
















       760
   757   758   759   760   761   762   763   764   765   766   767