Page 761 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 761

Rede Wi-Fi PoE                                           DATA CENTER
                                                                LOCAL AREA NETWORK














           0 335 23                  0 334 94

           C aracterísticas técnicas ver em www.legrand.pt

       Sistema para criar uma rede Wi-Fi de forma rápida e segura
       Ideal para escritórios, espaços de trabalho, pequenos e médias  1   REDES
       empresas
       Capacidade de criar redes separadas adicionando pontos de acesso    LOCAIS
       Wi-Fi (exemplo: visitantes, clientes, etc.)
         Emb.   Ref.  Ponto do acesso Wi-Fi PoE
          1    0 335 23 Conecta-se diretamente a uma tomada RJ 45
                     alimentada por um switch Power over Ethernet (PoE)
                     (por exemplo: ref. 0 334 93)
                     Configuração rápida através de um smartphone
                     ou computador
                     Possibilidade de escolher a intensidade do sinal
                     Wi-Fi
                     Tamanho compacto: Ø66mm
                     Com botão On/Off para desativação/reativação
                     rápida do ponto de acesso Wi-Fi
                     Pack pequeno terciário Wi-Fi PoE
                     Pack completo para equipar um estabelecimento de
                     pequena empresa ou escritório, escola, farmácia...
                     Ideal para garantir a ligação no edifício
          1    0 334 94 Composição:
                     - 3 pontos de acesso Wi-Fi ref. 0 335 23
                     - 1 chave PoE ref. 0 334 93
                     Switches Ethernet PoE
                     Switches Ethernet com injetor PoE e PoE+
                     EndSpan (norma IEEE 802.3af e 802.3at)     SOLUÇÕES PARA CABLAGEM
                     Permite que a alimentação seja fornecida às portas   ESTRUTURADA
                     Ethernet do equipamento (ponto de acesso Wi-Fi,
                     câmera IP, etc.)                           • Solução de quadros e armários
                     Switch Gigabit PoE 6 portas - não gerível     (armários servidores, armários,
          1    0 334 93 Switch Ethernet com injetor PoE+ EndSpan (norma
                     IEEE 802.3af e 802.3at)                      quadro e racks abertas de 19", PDUs,
                     Fornece energia para as portas Ethernet do   micro data centers, etc.)
                     equipamento (ponto de acesso Wi-Fi, câmera IP, etc.)  • Solução em cobre
                     1 entrada de cobre e 1 entrada SFP de fibra óptica
                     4 saídas de cobre Gigabit                     (novo conector, painel com cassete
                     Não gerível                                  inovadora, painel em ângulo, etc.)
                     Fonte de alimentação 65W PoE+
                     Potência máx. : 30 W/porta                 • Solução em fibra ótica
                     Fornecido com cabo de alimentação             (novos conectores, painéis equipados
                     Switches 19” configuráveis                   ou modulares, cabos multifibras, etc.)
                     Fornecidos com alimentação
          1   0 334 90 Switch Ethernet 10 ports RJ 45 (8 ports PoE+)
                     1 Gigabit - Manageable
                     Alimentação 130 W
          1    0 334 92 Switch Ethernet 26 ports RJ 45 (24 ports PoE+)
                     1 Gigabit - Manageable
                     Alimentação 370 W














                                                                    Descubra toda a gama LCS
                                                                                          3
                                                                    em www.legrand.pt



                                                                                                               759
   756   757   758   759   760   761   762   763   764   765   766